Supports de nivellement

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • Unités élévatrices
    à partir de
    60.80€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de nivellement

    Support de nivellement

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    27,830.00€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Porte-marteau

    Porte-marteau

    TAKIGEN(HAMMER CASTER)

    Lightweight, and simple, assembly-type conveyance trolley adopts a lightweight aluminium body. Wide range of uses: From industry to general household use.

    à partir de
    203.61€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chariot en aluminium MK

    Chariot en aluminium MK

    MARUKI HARDWARE

    [Features] - Cart with braking feature. - Ultra-lightweight: Body weight: 12 kg. - Load-bearing: 100 kg. - EVA grip; easy on the hands. - No-puncture tires, no maintenance needed. - Supports various sizes of cargo. - Side guard and front guard: Expansion structure. - Supports various cargo sizes by adjusting the cargo guards to the front, and to the left and right of the bed. - Can be used in narrow place or passages: Includes tire width adjustment feature

    • Remise sur volume
    à partir de
    132.49€