Étais de porte

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  • Etais

    Etais

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort pour table en acier inoxydable B-1847

    Barre de renfort pour table en acier inoxydable B-1847

    TAKIGEN

    If you raise the table then it is fixed by the stopper action; by pushing the stopper knob then it can be stored. Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance. [Features] - It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance. - If you raise the table, then it is fixed by the stopper action - By pushing the stopper knob, it can be stored.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue

    Ferme-portes - Avec mécanisme de retenue

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Etais de couvercle

    Etais de couvercle

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Etais à ressort

    Etais à ressort

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    21.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrous de capot

    Verrous de capot

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    1.72€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrous de capot

    Verrous de capot

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    8.77€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable avec butée pour portes lourdes, B-1450

    Barre de renfort en acier inoxydable avec butée pour portes lourdes, B-1450

    TAKIGEN

    The fixed angle of the door can be changed by changing the hinge position. [Features] - For both left and right models (the figure is a photograph that shows the right model. For the left side model, install the mounting fittings in a reverse manner. Secure the mounting fittings by turning the nut).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.65€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort pour amortisseur pliable B-495

    Barre de renfort pour amortisseur pliable B-495

    TAKIGEN

    Folding damper stay with adjustable length, that can be used as either a front cover or a canopy [Features] - It can also be used as either a canopy or a front cover (the damper effect with with the front cover in the opening direction and the canopy in the closing direction) - The length of the link B can be adjusted (default is 150mm - You can change that setting to 160 mm / 170 mm). - Open(or close) the door when changing the length of link B without changing the mounting position. - The speed changes (if longer the speed is faster. The opening and closing angle does not change. - Both the left and right can be used. - For use on the left or right side.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    24.27€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable à câble B-1212

    Barre de renfort en acier inoxydable à câble B-1212

    TAKIGEN

    Safe stainless steel made. [Features] - It is made of stainless steel and has excellent corrosion resistance, heat resistance and low temperature. - Easy stay, ideal for fixing small hatches. - Minimum required compact design.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.47€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre, B-1470

    Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre, B-1470

    TAKIGEN

    The universal stay can stop the door at any position by operating the handle [Features] - Operating the stopper enables the door to be stopped at any position. - Model for both left and right use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    29.65€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable à simple pression libre (B-1479)

    Barre de renfort en acier inoxydable à simple pression libre (B-1479)

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - When the lid is opened, the lid can be fixed in any position by the action of the stopper. - When closing, the stopper is released when the stay is fully extended. - A thin type that does not take up space. - For both left and right types.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    23.35€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable à simple pression (B-1223)

    Barre de renfort en acier inoxydable à simple pression (B-1223)

    TAKIGEN

    If the lid is opened, the stopper becomes operative. When closing, the stopper is released if it is lifted a little. Stainless steel with excellent corrosion resistance. [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - When the lid is opened, the action of the stopper causes the lid to become fastened. - When closing, the stopper is canceled if it is lifted a little. - For use on the left and right (this figure shows use for the right).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    19.92€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à glissière pour couvercles, B-21

    Barre de renfort à glissière pour couvercles, B-21

    TAKIGEN

    Stainless steel stop stay with excellent anticorrosion properties that can be stopped in two stages [Features] - Compact and doesn't take much mounting space. - For use on the left or right side.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.34€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable avec butée automatique pour capots, B-1020-B

    Barre de renfort en acier inoxydable avec butée automatique pour capots, B-1020-B

    TAKIGEN

    [Features] - The door is securely held by the sliding stopper mechanism. - It is automatically locked by the spring and the door will close when the stopper is released. - For left and right (this figure shows the one for the right).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    16.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à plusieurs positions pour capots, B-1570N

    Barre de renfort à plusieurs positions pour capots, B-1570N

    TAKIGEN

    Automatic locking with the spring. The door is closed by the release of the stopper. [Features] - Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance. - It stops at positions of 45° increments - For left and right use (figure photo is for the right use one).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.33€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre (B-1571)

    Barre de renfort en acier inoxydable pour butée libre (B-1571)

    TAKIGEN

    Safe design that retains the position even if you remove your hand, due to the attached ratchet mechanism type of safety stopper. [Features] - Retains the position even if you remove your hand when opening the hood, due to operation of the ratchet mechanism type of safety stopper (PAT.PEND).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    61.12€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort pour table en acier inoxydable B-1485

    Barre de renfort pour table en acier inoxydable B-1485

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - When the table is raised, it is fixed by the stopper action. - It can slide if the the stopper button is pulled. - An expandable type with a little danger of the hand being caught.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    35.94€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable à simple pression pour couvercles (B-1460)

    Barre de renfort en acier inoxydable à simple pression pour couvercles (B-1460)

    TAKIGEN

    Stopper is made of stainless steel so it has excellent corrosion resistance. With a safety function to prevent the lid from closing accidentally [Features] - When the lid is open it is secured by the operation of the stopper. - When closing the lid, lift it up slightly to release the stopper lock. - With a safety device to prevent the lid from closing accidentally. - It is made of stainless steel so it has excellent corrosion resistance. - B-1460-2 – 4 are the left-right use type. - When installing, the top and bottom will be reversed (however, for B-1460-1 there is a left-right use type. This figure is for the left use type.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    26.21€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grande barre de renfort pour porte B-25

    Grande barre de renfort pour porte B-25

    TAKIGEN

    [Features] - For both left and right models. - A large-sized door stay that can be used from side to side using a metal fitting mounting method.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.47€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-1

    Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-1

    TAKIGEN

    If the lid is opened the stopper fixes it in place. To release, simply lift the lid a little. [Features] - If the lid is opened the stopper fixes it in place. - To close, release simply by lifting the lid a little. - Right/left use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.77€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable pour verrou, B-1467

    Barre de renfort en acier inoxydable pour verrou, B-1467

    TAKIGEN

    Resistant to vibration and shock and made of stainless steel that has excellent corrosion resistance. When opened, it is completely fixed and it closes with a press of the stopper. [Features] - Safe structure, resistant to shock and vibration. - It is stainless steel and has excellent corrosion resistance. - Opening makes it completely fixed, and closes by pressing of the stopper. - For left and right (this figure shows the one for the right with photos).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    32.51€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort avec butée automatique pour capots, B-20-B

    Barre de renfort avec butée automatique pour capots, B-20-B

    TAKIGEN

    The sliding type stopper holds the door securely [Features] - The door is securely held by the sliding stopper - It is automatically locked by the spring and the door will close when the stopper is released. - For left and right use (figure photo is for the right use one).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.91€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à couple unilatéral B-492

    Barre de renfort à couple unilatéral B-492

    TAKIGEN

    Can be stopped in any position. The holding power and closing speed can be adjusted using the attached hexagon wrench. [Features] - The door can be stopped in any position. - The torque is exerted in one direction during operation. - The holding power and closing speed can be adjusted using the attached hexagon wrench. - Upward opening door and left and right type.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    21.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable à ressort pour butée B-1480-S

    Barre de renfort en acier inoxydable à ressort pour butée B-1480-S

    TAKIGEN

    [Features] - The pin is dropped into the stopper hole or secure fastening, this done by action of the spring when the door is opened. - The stopper disengages when the arm is pressed down. - The B-1480 (pg. 868) locking mechanism ensures even further accuracy. - Right-and-left use type.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    24.84€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort plate à simple pression pour couvercles B-38

    Barre de renfort plate à simple pression pour couvercles B-38

    TAKIGEN

    One-touch stay locked by the steel ball and the plate spring [Features] - It can be locked by the action of the steel ball and the plate spring. - For left and right.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable à montage vissé pour fenêtres, B-1452

    Barre de renfort en acier inoxydable à montage vissé pour fenêtres, B-1452

    TAKIGEN

    A left-right use stay made of stainless steel, so it has excellent corrosion resistance. [Features] - It is made of stainless steel and has an excellent corrosion resistance. - Left-right use type (The figure photo is of the right-type. - For the right use type, please set the mounting brackets in a reverse fashion).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    41.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable pour portes lourdes, B-1451

    Barre de renfort en acier inoxydable pour portes lourdes, B-1451

    TAKIGEN

    Stay for heavy doors for both left and right utilizing a stop mechanism with a strong coil spring. [Features] - Utilizing a stop mechanism with a strong coil spring. - Left and right combined type (in the photograph both the right types are in a set). For the left-side please set the mounting brackets in reverse.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    32.51€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à glissière en acier inoxydable pour couvercles, B-1455

    Barre de renfort à glissière en acier inoxydable pour couvercles, B-1455

    TAKIGEN

    The stopper works when the lid is opened. If the button is pulled out, slide can be done again. Stainless steel, excellent against rust. [Features] - If the lid is opened the stopper fixes it in place. - It can slide if the stopper button is pulled. - The lid can be fixed in 3 positions. - Stainless steel with excellent rust resistance. - Can bolt on both left and right

    CAD
    2D3D
    à partir de
    24.50€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-2

    Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-2

    TAKIGEN

    If the lid is opened the stopper fixes it in place. To release, simply lift the lid a little. [Features] - If the lid is opened the stopper fixes it in place. - To close, release simply by lifting the lid a little. - Right/left use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.62€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable de verrouillage de sécurité, B-1474

    Barre de renfort en acier inoxydable de verrouillage de sécurité, B-1474

    TAKIGEN

    [Features] - Safe, completely fastening type. - Added a safety lock mechanism to the conventional stay B-1460. - Does not close unless button is pressed and released. - Made of SUS316 with Brine-damage resistant specifications - For left and right use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    43.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable pour portes légères, B-1454

    Barre de renfort en acier inoxydable pour portes légères, B-1454

    TAKIGEN

    Made of stainless steel, the stay for light-weight doors has excellent corrosion resistance. [Features] - It is made of stainless steel so it has excellent corrosion resistance. - Left-right use type (the figure is for the left use type. For the right use type, please set the mounting brackets in a reverse fashion).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort pour panneau avant, B-471

    Barre de renfort pour panneau avant, B-471

    TAKIGEN

    Resin is used for the sliding portion, and while it slides extremely smoothly, the slide is corrosion-resistant stainless steel [Features] - It is securely locked at position opening the door about 80°. - If the door is lift slightly the lock is released and the door closes. - The mounting position is marked to it can be easily installed. - Only for right use.

    CAD
    2D
    à partir de
    13.40€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort avec butée B-430

    Barre de renfort avec butée B-430

    TAKIGEN

    Stay for both left and right use, with stopper. [Features] - Fitting interchangeable with B-450-2 (B-430-2) and B-450-3 (B-430-3). - Model for both left and right use (please change position of the stopper for left hand use).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.54€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort avec butée pour portes lourdes, B-450

    Barre de renfort avec butée pour portes lourdes, B-450

    TAKIGEN

    The fixed angle of the door can be changed by changing the hinge position. [Features] - For both left and right models (the figure is a photograph that shows the right model. For the left side model, install the mounting fittings in a reverse manner. Secure the mounting fittings by turning the nut).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    24.50€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable pour couvercles, B-1040

    Barre de renfort en acier inoxydable pour couvercles, B-1040

    TAKIGEN

    Compact and does not take up space. Right and left-hand use types are available.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.04€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à couple unilatéral B-490

    Barre de renfort à couple unilatéral B-490

    TAKIGEN

    Smooth and quiet, thanks to resin friction. Stop possible in optional positions with torque adjustment. [Features] - Use of resin friction eliminates abnormal noise, makes for smooth motion. - During operation, load is only exerted in one direction. - Stopping in optional positions possible with torque adjustment. - Torque alteration due to temperature change is minimal. - For right-hand side.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    19.69€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort pour couvercles B-40

    Barre de renfort pour couvercles B-40

    TAKIGEN

    Compact and since it does not take up space, can be used in any location. [Features]: - Compact and does not take up space. - For left and right-hand use (drawing and photos show right-hand use).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.75€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable B-1475

    Barre de renfort en acier inoxydable B-1475

    TAKIGEN

    Stay with excellent corrosion resistance made from stainless steel for either left or right hand use. [Features] - Made of stainless steel, has excellent corrosion resistance. - Model for both left and right use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    43.72€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-3

    Barre de renfort à simple pression pour couvercles B-580-3

    TAKIGEN

    If the lid is opened the stopper fixes it in place. To release, simply lift the lid a little. [Features] - If the lid is opened the stopper fixes it in place. - To close, release simply by lifting the lid a little. - Right/left use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Butée à 90° B-893

    Butée à 90° B-893

    TAKIGEN

    [Features] - When the door is opened, it automatically locks at 90°, - The lock does not move in the closing direction. - When opening the door at 90° or more, please open while pushing on the lock part. - Ideal for light vehicles. - Right-and-left use type.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    27.93€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à montage vissé pour fenêtres, B-36

    Barre de renfort à montage vissé pour fenêtres, B-36

    TAKIGEN

    Stainless steel with excellent corrosion resistance for peace of mind for the sides with windows. For both the left and right types. [Features] - The lightweight window can be secured to any position by tightening the screw. - For left and right (All pictures in this figure are for the right).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    29.99€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort en acier inoxydable à câble à une position B-1221

    Barre de renfort en acier inoxydable à câble à une position B-1221

    TAKIGEN

    Cannot stretch excessively due to the core wire. Ideal for lightweight compact hatch as simple stay. [Features] - Corrosion-resistant stainless steel, has excellent heat resistance, and low temperature resistance. - Ideal for fixing compact hatch as simple stay. - Minimum required compact design.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.69€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort rotative en acier inoxydable pour couvercle B-1453

    Barre de renfort rotative en acier inoxydable pour couvercle B-1453

    TAKIGEN

    Starting with June 1, 2013 orders we have changed the display of right-side items to the left-side and left-side items to the right-side. (Ex: B-1453-1-L ==> B-1453-1-R) Any questions about this change should be directed toward Takigen representative at 03-5805-7470. * The CAD data for this series is currently being revised. Please wait until the revision is complete.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.39€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de renfort à ressort en acier inoxydable B-1222

    Barre de renfort à ressort en acier inoxydable B-1222

    TAKIGEN

    It stops at a predetermined position by the action of the spring. Since it has right-and-left use, it can be used where you wish. [Features] - It stops at a predetermined position by the action of the spring. - Model for both left and right use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    31.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock