Acier inoxydable, type standard

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 4 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • Verrous à bascule

    Verrous à bascule

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton semi-pression en acier inoxydable, C-1023

    Bouton semi-pression en acier inoxydable, C-1023

    TAKIGEN

    There are two different sizes available and you can select the perfectly balanced size for the application. [Features] - There are two different sizes available and you can select the perfectly balanced size for the application

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.96€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression en acier inoxydable C-1173

    Bouton-pression en acier inoxydable C-1173

    TAKIGEN

    There are three different sizes available and you can select the right size for the application. Stainless steel production means excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation à crochet en acier inoxydable (C-1075)

    Dispositif de fermeture à perforation à crochet en acier inoxydable (C-1075)

    TAKIGEN

    While compact, it features strong clamping force. [Features] - Compact, but with strong clamping force. - Made-to-order arm configurations are available. - Minimized types for height, width and length (according to manufacturers' ratios).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.03€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec boutonnière C-1012

    Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec boutonnière C-1012

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - Can be locked using a padlock (includes keyhole).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à bascule à verrouillage automatique en acier inoxydable, C-1240

    Verrou à bascule à verrouillage automatique en acier inoxydable, C-1240

    TAKIGEN

    Since its lever automatically locks, it is never detached by vibrations etc.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.74€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1018

    Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1018

    TAKIGEN

    Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance. [Features] - C-18 brass has replaced with C-1018, which is made of stainless steel.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.53€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation large en acier inoxydable, C-1143

    Fixation large en acier inoxydable, C-1143

    TAKIGEN

    It can be locked with a padlock. The fixing strength is excellent with a large snap lock.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.45€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrous à bascule avec cache

    Verrous à bascule avec cache

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    5.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1129

    Petit bouton-pression en acier inoxydable C-1129

    TAKIGEN

    Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.31€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation carré en acier inoxydable C-1084

    Dispositif de fermeture à perforation carré en acier inoxydable C-1084

    TAKIGEN

    Ideal for measuring equipment, attache cases and small distribution boards.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation carré en acier inoxydable avec clavette, C-1083

    Dispositif de fermeture à perforation carré en acier inoxydable avec clavette, C-1083

    TAKIGEN

    Ideal for measuring equipment, attache cases and small distribution boards.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.33€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à ressort en acier inoxydable C-1539

    Verrou à ressort en acier inoxydable C-1539

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - Locking can be done using a padlock (excluding C-1539-2-AL and C-1539-3-L). - A spring is built in and is ideal for vibrating equipment. - Increased strength with a specialized arm shape. - A stainless steel small lock is equipped (C-1539-2-AL). - It automatically locks with the lever and does not detach with vibration and the like (C-1539-3-AL). - It is locked automatically and is unlocked with a key (C-1539-2-AL).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.16€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à simple pression en acier inoxydable (C-1017)

    Fixation à simple pression en acier inoxydable (C-1017)

    TAKIGEN

    One touch catch, simply shut the lid. A safe design; when locked the attachment screw cannot be seen from outside. - Can be locked with a padlock.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.01€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super collier en acier inoxydable, modèle 1, C-1137

    Super collier en acier inoxydable, modèle 1, C-1137

    TAKIGEN

    [Features] - It is made of stainless steel with excellent corrosion resistance

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1145

    Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1145

    TAKIGEN

    Spring is strong and ideal for vibrating equipment. Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.30€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec clavette C-1013

    Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec clavette C-1013

    TAKIGEN

    The key can be pulled out or inserted with a 360° rotation when locking or unlocking. Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.62€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1147

    Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1147

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. - Stainless steel with excellent corrosion resistance

    CAD
    2D
    à partir de
    4.30€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à bascule à long cou en acier inoxydable avec boutonnières, C-1142-1

    Verrou à bascule à long cou en acier inoxydable avec boutonnières, C-1142-1

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked with a padlock

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grande pince de loquet en acier inoxydable (C-1367-A)

    Grande pince de loquet en acier inoxydable (C-1367-A)

    TAKIGEN

    It is ideal for tightening heavy doors with large scale robust structure.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    29.65€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à levier en acier inoxydable C-1506

    Fixation à levier en acier inoxydable C-1506

    TAKIGEN

    [Features] - Excellent tightening strength

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.96€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression tridirectionnel en acier inoxydable C-1445

    Bouton-pression tridirectionnel en acier inoxydable C-1445

    TAKIGEN

    Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance. With the dead bolt inserted in the support bracket, it can be tightened in three directions.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.53€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet rotatif en acier inoxydable C-1263

    Loquet rotatif en acier inoxydable C-1263

    TAKIGEN

    [Features] - Most suitable for places in need of keys due to the operation with a specialized hexagonal wrench. - Coil springs are built in

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.26€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet ondulé en acier inoxydable C-1327

    Loquet ondulé en acier inoxydable C-1327

    TAKIGEN

    [Features] - Made of SUS316 with salt damage resistant specification. - Locks with a single touch. - A safe design where the mounting screw cannot be seen from outside when locking. - Can be locked by using a padlock

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince de loquet rotative puissante en acier inoxydable, C-1119

    Pince de loquet rotative puissante en acier inoxydable, C-1119

    TAKIGEN

    [Features] - Attains strong tightening force. - It will not be disengaged when pulled once it exceeds the rotating action point (rotating angle of 180°).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation en acier inoxydable avec boutonnière (C-1228)

    Fixation en acier inoxydable avec boutonnière (C-1228)

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a padlock. - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-12

    Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-12

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - It is extremely strong as it is tightened by rotating the knob. - Depending on the method of mounting, the bracket can be used both on a flat surface and a corner

    CAD
    2D
    à partir de
    20.88€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation large en acier inoxydable, C-1143N

    Fixation large en acier inoxydable, C-1143N

    TAKIGEN

    [Features] - A soft design with a curve. - With a keyhole, it can be locked with a padlock. - A large snap lock made of stainless steel with excellent fastening strength. - It is made of stainless steel with excellent corrosion resistance

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super collier en acier inoxydable, modèle 3, C-1139

    Super collier en acier inoxydable, modèle 3, C-1139

    TAKIGEN

    [Features] - It is made of stainless steel with excellent corrosion resistance

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.52€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-13

    Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-13

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - It is extremely strong as it is tightened by rotating the knob. - Depending on the method of mounting, the bracket can be used both on a flat surface and a corner

    CAD
    2D
    à partir de
    18.68€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-4

    Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-4

    TAKIGEN

    [Features] - IT is extremely strong as it is tightened by rotating the knob.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1148
    à partir de
    4.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1150
    à partir de
    5.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à bascule de fixation en acier inoxydable, C-1240-T

    Verrou à bascule de fixation en acier inoxydable, C-1240-T

    TAKIGEN

    [Features] - The fitting can be tightened vertically on the mounting surface as a new mechanical component. - Since its lever automatically locks, it is never detached by vibrations. - Stainless steel with excellent corrosion resistance. - The body side has mounting compatibility with conventional product 1240-C (though the receiving end has no such compatibility) - Can be locked by using padlock. (C-1240-T-1)

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.67€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clip pour trappe en acier inoxydable avec boutonnière (C-1297)

    Clip pour trappe en acier inoxydable avec boutonnière (C-1297)

    TAKIGEN

    [Features] - Rounded soft design that is gentle to people. - Can be locked with a padlock (other than: CP-297-A-5-2-6-2) - Safe design with mounting screws not visible from the outside when locked.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    52.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à verrouillage latéral en acier inoxydable avec boutonnières, C-1321

    Fixation à verrouillage latéral en acier inoxydable avec boutonnières, C-1321

    TAKIGEN

    [Features] - Comes with a safety-lock mechanism whereby the latch does not come loose due to vibrations. - Stainless steel provides excellent corrosion resistance. - It can be tightened by action of the spring. - A safety design where the mounting screw is not visible from the exterior when engaging the lock. - Can be locked by using a padlock

    CAD
    2D3D
    à partir de
    22.69€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec boutonnière C-1144

    Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec boutonnière C-1144

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a pad lock (B Type). - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - A safe design where the mounting screw is not visible from the exterior when locked.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.94€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1855
    à partir de
    19.12€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1146

    Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1146

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. - Stainless steel with excellent corrosion resistance

    CAD
    2D
    à partir de
    4.43€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec ressort en acier inoxydable C-1149
    à partir de
    5.43€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock