Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Acier inoxydable, type cache d'angle

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 4 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Verrous à bascule d'angle - Avec ressorts

    Verrous à bascule d'angle - Avec ressorts

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince de loquet d'angle en acier inoxydable (C-1136)

    Pince de loquet d'angle en acier inoxydable (C-1136)

    TAKIGEN

    Can be mounted to the corner of casing. Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.47€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation d'angle en acier inoxydable (C-1160)

    Dispositif de fermeture à perforation d'angle en acier inoxydable (C-1160)

    TAKIGEN

    Easy to operate even in narrow places Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince de loquet d'angle en acier inoxydable avec serrure (C-1157)

    Pince de loquet d'angle en acier inoxydable avec serrure (C-1157)

    TAKIGEN

    Features: - Can be mounted to the corner of the unit. - Stainless steel with excellent corrosion resistance. - Since it is locked with a lever, it will not detach by vibrations etc. - RoHS compliant product

    CAD
    2D3D
    à partir de
    17.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince de loquet d'angle en acier inoxydable (C-1393)

    Pince de loquet d'angle en acier inoxydable (C-1393)

    TAKIGEN

    Features: - Can be mounted to the corner of the unit. - Stainless steel with excellent corrosion resistance. - Turn the retractable key 180° to lock and unlock

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.94€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grande pince de loquet en acier inoxydable C-1367-B
    à partir de
    30.83€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet d'angle en acier inoxydable (C-1366-A)

    Loquet d'angle en acier inoxydable (C-1366-A)

    TAKIGEN

    [Features] - The spring is built into the socket. - Can be mounted to the corner of the housing. - Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression pour coin intérieur tridirectionnel, acier inoxydable, C-1445-1-CT
    à partir de
    20.40€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure de porte en acier inoxydable, C-1591

    Serrure de porte en acier inoxydable, C-1591

    TAKIGEN

    [Features] - It is made of all stainless steel and is sturdy with excellent fracture and corrosion resistance. - Because the front guard is embedded on the bottom portion of the lock, tampering such as destruction of the lock section with a drill and the like is prevented. - By merely mounting the arm base on a vending machine housing, it can be attached easily without the need for opening a hole in the door. - Even if a vending machine is adjacently installed, it is possible to attach it to the bottom portion of vending machine with little side space. - A three point fixing format that can cope with the limited mounting space of the new type vending machines is adopted. - For the replacement of the lock, it can be replaced by simply by using one Phillips screwdriver even when installing the vending machine. - Measures against prying open are strengthened by means of a double lock using a block and angle latch. - With one-touch locking that does not require a key, there will be no forgetting of locking. - Japan Vending Machine Manufacturers Association standard lock can be incorporated.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    224.55€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure en L en acier inoxydable, C-1581

    Serrure en L en acier inoxydable, C-1581

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel and is strong against impact and has excellent corrosion resistance. - Prying open the door is prevented with a bar. - The handle section can be protected by the mounting location. - There is no need to open a hole on the door for mounting and can be easily mounted by only opening a hole on the enclosure. - Since chains are not used, it cannot be cut with a reinforced bar cutter and the like. - It can be used on either the left or right by changing the installation direction of the lock. - A Japan Vending Machine Manufacturers Association standard lock can be incorporated. - The lock can be replaced by using a Phillips screwdriver and a hex wrench. - Destroying by drilling is difficult because the lock is incorporated into the bottom of the main unit.

    CAD
    2D
    à partir de
    195.94€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure d'angle en acier inoxydable II, C-1567

    Serrure d'angle en acier inoxydable II, C-1567

    TAKIGEN

    [Features] - The conventional corner lock is now more compact. - Made of stainless steel, ans is excellent against breakage and corrosion. - One-touch lock type without the need of a key when locking. - Reinforced bars are used in place of chains to protect against cutting. - The lock joints are curved, thus preventing being penetrated by the bar. - With the key bar-free mechanism, there is no need to worry about the interference of the key-bar with the lock body when the door is being closed. - Damage due to drilling is difficult because the lock is incorporated into the bottom of the unit. - The lock can be easily changed by using a single M4 hex wrench. - A Japan Vending Machine Manufacturers Association standard lock can be incorporated. - A personal coin lock (C-288) is used for standard locks. - For right and left mounting.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    167.32€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure de tôlerie en acier inoxydable C-1599

    Serrure de tôlerie en acier inoxydable C-1599

    TAKIGEN

    [Features] - Lowered cost is achieved with the corner lock. - Completely made of stainless steel, making it excellent against breakage and in corrosion resistance. - It is a one-touch lock format with which a key in not needed when locking. - It is chainless and is protected against cutting with a rebar cutter. - Because the lock is embedded on the bottom of the lock section, destruction of the lock section with a drill and tampering are prevented. - Due to the arm-free configuration, interference between the lock and the arm when it is closed by dropping the door is prevented. - To replace the lock, it can be replaced by simply by using one Phillips screwdriver even while installing the vending machine. - For right and left use. - Attachment is the same as the conventional corner lock. - It can be made to order to match the customer's application and it is possible to just use the lock main body.

    à partir de
    127.27€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock