Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Acier, type standard

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 4 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • Pince de loquet C-7

    Pince de loquet C-7

    TAKIGEN

    It can be tightened by the action of the spring.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.67€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grand verrou à bascule, C-172

    Grand verrou à bascule, C-172

    TAKIGEN

    [Features] - Excellent in tightening strength

    CAD
    2D
    à partir de
    8.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrous à bascule - Charge moyenne

    Verrous à bascule - Charge moyenne

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    4.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince de loquet carrée (C-505)

    Pince de loquet carrée (C-505)

    TAKIGEN

    Small size, but strong clamping force is obtainable.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.89€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grande pince de loquet C-367-A

    Grande pince de loquet C-367-A

    TAKIGEN

    It is ideal for tightening heavy doors with large scale robust structure.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    23.35€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression avec ressort (C-150)

    Bouton-pression avec ressort (C-150)

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. Stainless steel with excellent corrosion resistance. (C-1150)

    à partir de
    2.89€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Attache à levier C-506
    à partir de
    4.52€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grand verrou à bascule à crochet, C-14

    Grand verrou à bascule à crochet, C-14

    TAKIGEN

    [Features] - Excellent in tightening strength

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super Collier, modèle 3, C-139
    à partir de
    3.65€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression avec ressort C-147
    à partir de
    2.77€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation à loquet C-173

    Dispositif de fermeture à perforation à loquet C-173

    TAKIGEN

    There are three different sizes available and you can select the right size for the application.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.65€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grande fixation à haute résistance C-235

    Grande fixation à haute résistance C-235

    TAKIGEN

    [Features] - The body has throttles in two placess, and is a heavy duty type that was designed for large casings

    CAD
    2D
    à partir de
    23.75€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation avec boutonnière (C-228)

    Fixation avec boutonnière (C-228)

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked with a padlock

    à partir de
    5.15€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à bascule US modèle 2 avec boutonnière, C-156

    Verrou à bascule US modèle 2 avec boutonnière, C-156

    TAKIGEN

    Locking can be done with a padlock. The sheet thickness is thick so it can also be welded on.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.09€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Très grand dispositif de réglage de fixation, C-236

    Très grand dispositif de réglage de fixation, C-236

    TAKIGEN

    [Features] - Can adjust tightening margin. - Has excellent tightening strength

    CAD
    2D3D
    à partir de
    36.42€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression avec ressort C-145

    Bouton-pression avec ressort C-145

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. - Stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1145)

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.77€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince de loquet carrée C-509
    à partir de
    7.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Très grande fixation, C-234

    Très grande fixation, C-234

    TAKIGEN

    [Features] - The body has throttles in three placess, and is a heavy duty type that was designed for large casings

    CAD
    2D
    à partir de
    40.91€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super Collier, modèle 1, C-137
    à partir de
    3.37€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression avec ressort C-149
    à partir de
    3.26€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince de loquet pour cylindre C-227

    Pince de loquet pour cylindre C-227

    TAKIGEN

    [Features] - Can be used with a circular or spherical surface.

    CAD
    2D
    à partir de
    9.47€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clip pour trappe avec boutonnière C-152

    Clip pour trappe avec boutonnière C-152

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a padlock. - The arm is made of stainless steel, making it rust-resistant and giving it excellent tightening strength.

    CAD
    2D
    à partir de
    6.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet carré (C-77)

    Loquet carré (C-77)

    TAKIGEN

    [Features] - It can be tightened by action of the spring.

    à partir de
    4.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grande fixation C-271

    Grande fixation C-271

    TAKIGEN

    [Features] - A click mechanism is built in to obtain a positive operation feeling. - When unlocking, the arm and lever are integrated and rattling is prevented

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.39€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression avec ressort C-146

    Bouton-pression avec ressort C-146

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. - Stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1146)

    CAD
    2D
    à partir de
    2.69€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression avec ressort (C-148)

    Bouton-pression avec ressort (C-148)

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators

    CAD
    2D
    à partir de
    2.89€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock