Acier, avec fonction d'ajustement

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • Fixation réglable, type à crochet, C-230

    Fixation réglable, type à crochet, C-230

    TAKIGEN

    [Features] - The tightening of the C-1230-1 and C-230-1 can be adjusted by using a screwdriver. - C-1230-2 and C-230-2 have springs built in

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.60€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation réglable C-229

    Fixation réglable C-229

    TAKIGEN

    [Features] - The tightening of the C-1229-1 and C-229-1 can be adjusted by using a screwdriver. - C-1229-2 and C-229-2 have springs built in

    CAD
    3D
    à partir de
    9.52€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation large réglable en acier inoxydable C-233

    Fixation large réglable en acier inoxydable C-233

    TAKIGEN

    [Features] - Margins can be tightened by using a screwdriver. - Stainless steel with excellent corrosion resistance. (C-1233). - Units with and without locks are available.

    CAD
    2D
    à partir de
    18.68€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation réglable, type à crochet, C-232

    Fixation réglable, type à crochet, C-232

    TAKIGEN

    [Features] - Margins can be tightened by using a screwdriver.

    CAD
    2D
    à partir de
    13.53€