Résine

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Loquet de poussée C-308

    Loquet de poussée C-308

    TAKIGEN

    It is a simple latch lock with integrated latch and lever.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.66€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à ressort (C-526)

    Verrou à ressort (C-526)

    TAKIGEN

    [Features] - The lever will not come off due to vibrations or the like as it is forced in place by spring pressure.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation en forme de F, C-501

    Fixation en forme de F, C-501

    TAKIGEN

    [Features] - Locking is possible. - The key can be pulled out or inserted with a 360° rotation when locking or unlocking.

    CAD
    2D
    à partir de
    11.82€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton semi-pression, C-23

    Bouton semi-pression, C-23

    TAKIGEN

    There are two different sizes available and you can select the perfectly balanced size for the application. [Features] - There are two different sizes available and you can select the perfectly balanced size for the application

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.55€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet ondulé plat en plastique CP-326

    Loquet ondulé plat en plastique CP-326

    TAKIGEN

    [Features] - One-touch latch; just close the lid to latch. - Safe design. When locked, the mounting screw cannot be seen from outside.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.66€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression (C-20)

    Bouton-pression (C-20)

    TAKIGEN

    Low key design also ideal for even high quality products.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation en plastique CP-38

    Fixation en plastique CP-38

    TAKIGEN

    [Features] - The resin provides a softness, and flooring is not damaged. - The minimal protrusions give it a soft, people-friendly design. - It can be locked with a padlock. - A safe design where mounting screws cannot be seen from the outside when locked.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.07€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation carré avec clavette C-85

    Dispositif de fermeture à perforation carré avec clavette C-85

    TAKIGEN

    Tensile load (N): 29 - Total length (mm): 40 - Full width (mm): 41 - locking mechanism: Yes - Key: Yes - Material: brass plate - Surface finish: chrome plating

    CAD
    2D
    à partir de
    7.62€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton-pression (C-48)

    Bouton-pression (C-48)

    TAKIGEN

    Excellent design, with receiver concealed on inside of main unit.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.83€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clip pour trappe en plastique avec boutonnière, CP-297

    Clip pour trappe en plastique avec boutonnière, CP-297

    TAKIGEN

    [Features] - Rounded soft design that is gentle to people. - Can be locked with a padlock (other than: CP-297-A-5-2-6-2) - Safe design with mounting screws not visible from the outside when locked.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation sans câble en plastique, CP-329
    à partir de
    14.59€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure pour top case de moto, CP-819

    Serrure pour top case de moto, CP-819

    TAKIGEN

    [Features] - It is a fastener that was developed for bike carrier services cargo boxes. - It comes with a lock to protect your valuable cargo. - The auto-lock specification will not let you forget to lock (CP-819-AL). Adopts a high-security TVC cylinder.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    37.67€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec boutonnière C-12

    Dispositif de fermeture à perforation avec boutonnière C-12

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a padlock. (Comes with keyhole)

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.43€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation carré (C-86)

    Dispositif de fermeture à perforation carré (C-86)

    TAKIGEN

    Excellent design, with receiver concealed on inside of main unit.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.56€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation souple avec clavette (C-413-3)
    à partir de
    16.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à bascule type câble, C-21

    Verrou à bascule type câble, C-21

    TAKIGEN

    [Features] - Chrome plating is applied and the decorative properties are excellent

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.37€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure en aluminium Gan II, C-591

    Serrure en aluminium Gan II, C-591

    TAKIGEN

    [Features] - Low-cost type of L type guard. - Because the front guard is embedded on the bottom portion of the lock, it prevents mischief such as damage of the drill of the lock section. - Replacement of the lock can be done with a single screwdriver even after installation. - With one-touch locking, there is no forgetting of locking. - For right use. - A Japan Vending Machine Manufacturers Association standard lock can be incorporated.

    CAD
    2D
    à partir de
    113.54€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à double verrouillage en plastique CP-114

    Fixation à double verrouillage en plastique CP-114

    TAKIGEN

    [Features] - A safety structure that cannot be released unless the two levers are used. - There is no spontaneous release due to vibration. - Round and soft design that is people friendly. - A design standard for safety where the mounting screw is not visible at the time of locking. - It is made of a resin that resistant to scratches during operation

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.95€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation souple avec clavette (C-313)

    Fixation souple avec clavette (C-313)

    TAKIGEN

    [Features] - A lock with a stainless steel dust prevention shutter is used (key lock type). - Coating is performed after rustproofing treatment. - Rust resistant stainless steel is used for the lock section and the internal mechanism

    CAD
    2D3D
    à partir de
    55.98€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de fermeture à perforation avec boutonnière C-141

    Dispositif de fermeture à perforation avec boutonnière C-141

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a padlock. - The padlock hole portion can be rotated 90° to lock.

    CAD
    2D
    à partir de
    6.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation textile pour pièces en acrylique/PVC/PP

    Fixation textile pour pièces en acrylique/PVC/PP

    HIKARI

    [Product Info] - Size (mm): 25 × 200, 25 × 25, 25 × 50 - Color: White, black

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.78€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clip pour trappe avec boutonnière C-297

    Clip pour trappe avec boutonnière C-297

    TAKIGEN

    [Features] - Rounded soft design that is gentle to people. - Can be locked with a padlock (other than: CP-297-A-5-2-6-2) - Safe design with mounting screws not visible from the outside when locked.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    21.46€