Type spécial

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 54 jours ou moins
  • 63 jours ou moins
  • Fixation à boucle en acier inoxydable, C-1231-2-1 boucle

    Fixation à boucle en acier inoxydable, C-1231-2-1 boucle

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - With the cylindrical specialized fastener, binding is possible with a single operation. - With the loop mounting hole and the adjusting mechanism of the fastener, a longitudinal adjustment of ø 25 mm is possible. - Excellent vibration resistance due to the lock mechanism of the fastener

    CAD
    3D
    à partir de
    47.86€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à simple pression pour sac C-87

    Verrou à simple pression pour sac C-87

    TAKIGEN

    [Features] - The lock is released when the slider is pressed in the direction of the arrow

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1621

    Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1621

    TAKIGEN

    Total length (mm): 302 · overall width (mm): 38 · Material: Cold rolled stainless steel sheet and surface finish: buffing

    CAD
    2D
    à partir de
    64.84€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet à glisser, A3-25

    Loquet à glisser, A3-25

    NABEYA BI-TECH

    Main body slides forwards and backwards. Door can be opened by sliding main body.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.51€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison C-621
    à partir de
    12.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à serrage C-174-S

    Fixation à serrage C-174-S

    TAKIGEN

    [Features] - The housing and door can be firmly fastened using a tightening fastener - Ideal for sealing small doors

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.35€
    Délai de livraison minimum
    63 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à cadran en acier inoxydable (C-1127)

    Fixation à cadran en acier inoxydable (C-1127)

    TAKIGEN

    [Features] - It is made of stainless steel with excellent corrosion resistance

    CAD
    2D
    à partir de
    17.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation avec serrage par clé hexagonale, clavette pour C-174-SH-4

    Fixation avec serrage par clé hexagonale, clavette pour C-174-SH-4

    TAKIGEN

    Purpose: Key for C-174-SH-4. Total body length: 25 mm. - Material: Lead alloy. Surface finish: Nickel plated.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.91€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou à poussoir 93

    Verrou à poussoir 93

    NABEYA BI-TECH

    The ball retracts by pressing the button and the lock releases. Simply push gently on the door and it will smoothly close.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    26.16€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation de butée de porte en acier inoxydable, C-1533
    à partir de
    10.92€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à cadran C-127

    Fixation à cadran C-127

    TAKIGEN

    Most suitable for use with airtight casing.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.37€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation avec serrage par clé hexagonale, C-174-A

    Fixation avec serrage par clé hexagonale, C-174-A

    TAKIGEN

    [Features - The housing and door can be firmly fastened into place by using a tightening fastener. - The staple rotates 90° when rotated to the right using a hex socket wrench that is sold separately. - Additionally, during rotation, the the staple is tightened on the panel, and the housing and body are brought into close contact. - Ideal for sealing small doors

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation rotative avec structure en acier inoxydable, C-1264
    à partir de
    15.16€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet de blocage d'étau E3-56, 57

    Loquet de blocage d'étau E3-56, 57

    NABEYA BI-TECH

    2 types: with knob and with hex socket types. Turn the knob or hex socket to retract the ball and release the lock. Upon further turning, the ball is rotated 80° and the door can be opened. Perform the reverse operation to close the door.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.01€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pince (goujon de 6,3 mm) D1

    Pince (goujon de 6,3 mm) D1

    NABEYA BI-TECH

    Standardization of three different types of head shapes.

    à partir de
    0.40€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet de poussée en acier inoxydable, C-1524N
    à partir de
    8.80€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet de blocage d'étau E3-14, 16, 17

    Loquet de blocage d'étau E3-14, 16, 17

    NABEYA BI-TECH

    If you turn the key, the ball is retracted and the lock is released. Upon further turning, the ball is rotated 75°, and the door opens. Please perform the reverse operation when you close the door.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.93€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrou Swell 19

    Verrou Swell 19

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - When the handle is pushed down, the rubber bush is compressed in the axial direction, and latched the door by expanding in the circumferential direction. - Even if the door and the frame are misaligned, latching is possible by the deformation of the rubber bush. - It can also be applied to door and frames such as glass or plastic. - Material and finish: Handle and nut: Nylon 66 (black); Shaft: Brass (black); Rubber bush: SBR (black); Pin: SUS30.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.52€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mini charge avant à fermoir (goujon de 6,3 mm) D1 (réceptacle)

    Mini charge avant à fermoir (goujon de 6,3 mm) D1 (réceptacle)

    NABEYA BI-TECH

    Compact design for mounting receptacles from the top only opening the square holes.

    à partir de
    1.08€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison C-845

    Fixation à inclinaison C-845

    TAKIGEN

    [Features] - The interference can be adjusted with the built-in spring. - Robust, and solid gate fastener. - It is safe due to the flat design without protrusions. - It is ideal for mid-sized and compact vehicles.

    CAD
    2D
    à partir de
    76.91€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation réglable C-219

    Fixation réglable C-219

    TAKIGEN

    [Features] - Actuation caused by operations in directions rotating towards the mounting surface are possible. - Interference adjustments are possible (15 mm).

    CAD
    2D
    à partir de
    31.71€
    Délai de livraison minimum
    54 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation FC-733

    Fixation FC-733

    TAKIGEN

    [Features] - Fastener for cold roller steel sheet (SPCC) anti-rust process - Use for injection foam panels (ceilings, walls and floors) of prefabricated refrigerator freezers or general warehouses.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.12€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à serrage C-124

    Fixation à serrage C-124

    TAKIGEN

    [Features] - The housing and door can be firmly tightened using a tightening fastener

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé hexagonale FC-743
    à partir de
    4.86€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fermoir, charge arrière (goujon 6,3 mm) D1 (réceptacle)

    Fermoir, charge arrière (goujon 6,3 mm) D1 (réceptacle)

    NABEYA BI-TECH

    For the back mounted receptacle, it is a compact design that can be mounted by only opening the square holes.

    à partir de
    1.08€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation d'angle à inclinaison en acier inoxydable C-1864

    Fixation d'angle à inclinaison en acier inoxydable C-1864

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - For right and left use.

    CAD
    2D
    à partir de
    45.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1861
    à partir de
    25.41€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1891

    Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1891

    TAKIGEN

    [Features] - It is a refined design with the spring built in. - Comes with a locking device that is safe even for violent vibrations. - It is ideal for the hinged panels and wing stops of large-sized vehicles

    CAD
    2D
    à partir de
    38.00€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison C-857-3

    Fixation à inclinaison C-857-3

    TAKIGEN

    [Features] - Robust, and solid gate fastener. - Slider bolt type; easy to use. - It is ideal for mid-sized and compact vehicles. - For left and right use (drawing and photos show right-hand use).

    CAD
    2D
    à partir de
    114.68€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet de poussée en acier inoxydable avec serrure C-1534
    à partir de
    20.36€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation avec serrage par clé hexagonale, C-174-SH
    à partir de
    17.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1862

    Fixation à inclinaison en acier inoxydable C-1862

    TAKIGEN

    [Features] - It is a neat design with the spring built in. - Made of stainless steel with excellent anti corrosion properties. - Since the arm is housed in the handle when released, it is safe for working. - It is ideal for the hinged panels or wing stops of large-sized vehicles

    CAD
    2D
    à partir de
    40.29€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à aile en acier inoxydable C-1888

    Fixation à aile en acier inoxydable C-1888

    TAKIGEN

    [Features] - Because the arm slides and the unlocked state is maintained, the opening and closing operation of the wing doors can be carried out easily. - Easy operation with one touch lock merely pushing in the arm and unlock by pushing a button. - Lightweight body with 17 mm thick thin lock. - The state of the lock can be ascertained at a glance even from a distant place. - Half lock with indicators for confirmation. - Maintenance structure - the arm can be replaced easily

    CAD
    2D
    à partir de
    135.14€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à aile C-863

    Fixation à aile C-863

    TAKIGEN

    [Features] - It is a neat design with the spring built in. - A large stroke (32 mm) can be obtained. - It is ideal for the hinged panels or wing stops of large-sized vehicles

    à partir de
    75.77€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation à rotation (C-238-2)

    Fixation à rotation (C-238-2)

    TAKIGEN

    [Features] - It is extremely strong as it is tightened by rotating the knob

    à partir de
    28.90€
    Délai de livraison minimum
    9 jours