Loquets à boulon coulissant du corps, Loquets de barre de glissière, Loquets intérieurs

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Verrous à bascule grande dimension

    Verrous à bascule grande dimension

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet - Pêne coulissant

    Loquet - Pêne coulissant

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Suspension en acier inoxydable C-1249

    Suspension en acier inoxydable C-1249

    TAKIGEN

    Stainless steel with high corrosion resistance. Select size based on housing size and mounting dimensions.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.18€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet - Pêne coulissant, carré

    Loquet - Pêne coulissant, carré

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grand loquet à boulon coulissant en acier inoxydable (C-1247)

    Grand loquet à boulon coulissant en acier inoxydable (C-1247)

    TAKIGEN

    Stainless steel with high corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.55€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet à boulon coulissant en acier inoxydable C-1255

    Loquet à boulon coulissant en acier inoxydable C-1255

    TAKIGEN

    Can be locked and unlocked with one touch.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.82€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet à boulon coulissant en acier inoxydable C-1883

    Loquet à boulon coulissant en acier inoxydable C-1883

    TAKIGEN

    The shaft is pressed upon by a spring for excellent vibration resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.46€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet carré en acier inoxydable, C-1170

    Loquet carré en acier inoxydable, C-1170

    TAKIGEN

    Latch has an integrated left-spring that will note move of its own accord.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.88€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grand loquet à boulon coulissant C-247

    Grand loquet à boulon coulissant C-247

    TAKIGEN

    Ideal for use with gate doors and external cubicles.

    CAD
    2D
    à partir de
    5.15€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet à boulon coulissant C-883

    Loquet à boulon coulissant C-883

    TAKIGEN

    The shaft is pressed upon by a spring for excellent vibration resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon à enfoncer C-255

    Boulon à enfoncer C-255

    TAKIGEN

    Can be locked and unlocked with one touch.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet en acier inoxydable (C-1549-HP)
    à partir de
    63.41€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grand loquet carré en acier inoxydable (C-1899)
    à partir de
    27.89€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet carré en acier inoxydable C-1171
    à partir de
    4.29€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet à boulon coulissant carré (C-60)
    à partir de
    11.30€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet carré (C-36)
    à partir de
    29.61€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure cylindrique de verrouillage C-111
    à partir de
    19.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet à traction souple F7

    Loquet à traction souple F7

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - 1995 Ministry of International Trade and Industry selected Good Design Product. - Good Design Foreign Goods Award. - Made of plastic rubber. - Sturdy, yet flexible. - Absorbs vibration and shock, and securely latches even if there is a misalignment. - Material with excellent corrosion resistance that can also withstand ultraviolet rays. - It can also be used outdoors. - It has electric insulating properties. - The handle does not flap even when the latch is released. - There are rear mounting type that hides the bracket and easy to install all surface mounting type.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.98€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Serrure pour crémaillère de serveur, C-444
    à partir de
    41.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de serrure de pièce sanitaire à fixation en surface, acier inoxydable, C-1474
    à partir de
    29.04€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fermetures à ressort, DIN 6310 ressort fourni avec la fermeture
    à partir de
    6.78€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock