Verrous de came

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 8 jours ou moins
  • Bague pour serrure à pièce individuelle, C-288-Y

    Bague pour serrure à pièce individuelle, C-288-Y

    TAKIGEN

    [Features] - The tempered cylinder cap specifications protect from breaking such as drilling. - Difficult-to-reproduce bias cut specifications for the key (drilled pin grooves of key corners). - A variety of differ key combinations based on the arrangements of 10, 135° pins. - A smooth reversible key structure. - Since the key can only be removed when the lock is engaged, the locking cannot be forgotten.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.81€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joint pour serrure à pièce individuelle, C-288-CLP-1

    Joint pour serrure à pièce individuelle, C-288-CLP-1

    TAKIGEN

    [Features] - It is a packing for the personal coin lock. - It protects from metal friction of the mounting surface

    CAD
    2D
    à partir de
    1.95€
    Délai de livraison minimum
    8 jours