Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Crochets et manilles

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • Tendeur de type avec cadre (crochet plus crochet)

    Tendeur de type avec cadre (crochet plus crochet)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Rotate the frame to loosen or tighten.

    CAD
    2D
    à partir de
    5.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manille de type JIS

    Manille de type JIS

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    U-shape coupled bracket connecting to the tip of a wire or rope, etc.

    CAD
    2D
    à partir de
    22.82€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clip pour câbles

    Clip pour câbles

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Used for wire terminal processing, etc.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.47€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes/câbles de sûreté - Bague de raccordement
    à partir de
    3.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes/câbles de sûreté - Supports de montage
    à partir de
    6.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type à mousqueton B

    Type à mousqueton B

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    It is a simple spring hook.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.03€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de fixation de chaîne B-135

    Plaques de fixation de chaîne B-135

    TAKIGEN

    Standard fastener.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.96€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet de suspension (avec ancrage de coupe)

    Crochet de suspension (avec ancrage de coupe)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    It is a hanging hook with a cut anchor.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.93€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes/câbles de sûreté - Raccords métalliques
    à partir de
    5.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet (type régulier)

    Loquet (type régulier)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Opens and closes easily by simply turning the nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.54€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mousqueton en forme de poire (sans anneau)

    Mousqueton en forme de poire (sans anneau)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as a connection fitting for chain, wire and rope.-

    CAD
    2D
    à partir de
    4.03€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet en S

    Crochet en S

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Stainless steel hanging brackets that have strong rust resistance.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque d'anneau ouvert en acier inoxydable

    Plaque d'anneau ouvert en acier inoxydable

    MARUKI HARDWARE

    Eye plate with circular ring attached.

    à partir de
    5.97€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tendeur modèle avec cadre J&J

    Tendeur modèle avec cadre J&J

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Rotate the frame to loosen or tighten.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.69€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Piton à œil en acier inoxydable

    Piton à œil en acier inoxydable

    MARUKI HARDWARE

    Can be installed even where there is a narrow supporting surface.

    à partir de
    2.11€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon pivotant

    Boulon pivotant

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Bolt with rotating eye, which can be used to hook rope or chain hook.

    CAD
    2D
    à partir de
    6.22€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tendeur de type cadre avec loquet (crochet et crochet)

    Tendeur de type cadre avec loquet (crochet et crochet)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Rotate the frame to loosen or tighten.

    CAD
    2D
    à partir de
    8.19€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit mousqueton

    Petit mousqueton

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be attached to the end of a chain etc., and used as a joint fitting.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.70€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manille en acier inoxydable B-1110

    Manille en acier inoxydable B-1110

    TAKIGEN

    SUS316 product with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.32€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manille pour vis

    Manille pour vis

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    *SP-2, 3, 4 and 5 all do not have a flange, and SP-6 has a flange on both sides. * There is no hole in the pinching part of SP-2, 3 and 4.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.95€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Galet de guidage de type A

    Galet de guidage de type A

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    It can be used for the prevention of wire wear when fittings are connected.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.62€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manille à vis en acier inoxydable

    Manille à vis en acier inoxydable

    MARUKI HARDWARE

    It is a simple shackle.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.85€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet en Q

    Crochet en Q

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as a connection fitting for chain and wire.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.74€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mousqueton S

    Mousqueton S

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used for chain and rope connections and terminal fitting joints. Since there is a hook, it is unlikely to come off.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.87€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet de charge

    Crochet de charge

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Made of stainless steel, it resists rust.

    CAD
    2D
    à partir de
    30.77€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque à œillet

    Plaque à œillet

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    It can be powerfully tightened because there are four tightening locations.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.69€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de fixation de chaîne en acier inoxydable (B-1134)

    Plaques de fixation de chaîne en acier inoxydable (B-1134)

    TAKIGEN

    Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D
    à partir de
    12.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque à œil

    Plaque à œil

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be installed even where there is a narrow supporting surface.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.48€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet en acier inoxydable

    Loquet en acier inoxydable

    MARUKI HARDWARE

    Opens and closes easily by simply turning the nut.

    à partir de
    4.44€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joint à rotule

    Joint à rotule

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    This is a connection/joint fitting, that would be hard to entangle after connection because of the rotation of the eye portion.

    CAD
    2D
    à partir de
    9.69€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet à œillet

    Crochet à œillet

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Since the ring portion is not welded, it can be opened and closed by twisting a tool.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.08€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit mousqueton (avec bague)

    Petit mousqueton (avec bague)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    The ring portion prevents tangling.

    CAD
    2D
    à partir de
    6.31€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet en O

    Crochet en O

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as a connection fitting for chain and wire.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.82€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit mousqueton en acier inoxydable (avec bague)

    Petit mousqueton en acier inoxydable (avec bague)

    MARUKI HARDWARE

    The ring portion prevents tangling.

    à partir de
    6.07€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Loquet-câble

    Loquet-câble

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Wire-shaped connecting fitting joint bracket.

    CAD
    2D
    à partir de
    6.22€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de fixation de chaîne en acier inoxydable (B-1135)

    Plaques de fixation de chaîne en acier inoxydable (B-1135)

    TAKIGEN

    Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

    à partir de
    10.51€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet à rideaux

    Crochet à rideaux

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Curtain hook that emphasizes the appearance of the rail.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.16€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Piton à œil pliant

    Piton à œil pliant

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    The ring portion will not interfere when folded away if not in use.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague en acier inoxydable

    Bague en acier inoxydable

    MARUKI HARDWARE

    It is a simple round ring.

    à partir de
    1.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mousqueton à pivot

    Mousqueton à pivot

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Joint fitting where the eye (ring) part rotates.

    CAD
    2D
    à partir de
    6.11€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Galet de guidage léger

    Galet de guidage léger

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    It can be used for the prevention of wire wear when fittings are connected.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.03€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mousqueton en acier inoxydable (modèle B)

    Mousqueton en acier inoxydable (modèle B)

    MARUKI HARDWARE

    It is a simple spring hook.

    à partir de
    3.48€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet S (modèle SA)

    Crochet S (modèle SA)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Stainless steel hanging brackets that have strong rust resistance.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.82€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mousqueton en forme de poire (avec anneau)

    Mousqueton en forme de poire (avec anneau)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be attached to the end of a chain etc., and used as a joint fitting.

    CAD
    2D
    à partir de
    11.72€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manille à vis large

    Manille à vis large

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    U-shape coupled bracket connecting to the tip of a wire or rope, etc.

    CAD
    2D
    à partir de
    5.17€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Sélectionner l'image

Fermer