Crochets simples

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 53 jours ou moins
  • Crochets

    Crochets

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet à boulon

    Crochet à boulon

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as a terminal fitting for chains or wires when mounted on walls or columns.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet à œil long

    Crochet à œil long

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as wall fittings when mounted on walls, floors, or columns. Features wide opening.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.20€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet de plaque

    Crochet de plaque

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Hanging brackets made of rust-resistant SUS-304 stainless steel.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.75€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochets

    Crochets

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet

    Crochet

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Hanging brackets made of rust-resistant SUS-304 stainless steel.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet mural, type IP

    Crochet mural, type IP

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as a hook when mounted on walls or columns.

    CAD
    2D
    à partir de
    5.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet J

    Crochet J

    HIKARI

    [Product Info] - Shape: Single hook - Hook section material: Steel - Fixing method: Screw fixing type - Size W (mm): 16 - Size H (mm): 61 - Size D (mm): 43 - 1P Quantity (units): 1 - Surface treatment: Nickel plating

    à partir de
    1.34€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet croisé C-55

    Crochet croisé C-55

    TAKIGEN

    [Product Info] - Shape: Single hook - Hook section material: Aluminum alloy - Fixing method: Screw fixing Type - Material: Aluminum alloy, Surface finish: Satin chrome plating - Total length (mm): 50 - Width (mm): 40, Thickness (mm): 6.5, Arm height (mm): 43 - Mounting: 2-M5 Screw clamp

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.28€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet mural, type PD

    Crochet mural, type PD

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as a hook when mounted on walls or columns.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.56€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet mural

    Crochet mural

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Can be used as hook, or terminal fitting for chains and ropes.

    CAD
    2D
    à partir de
    9.45€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochets de montage sur panneau à mailles pour panneau de placoplâtre

    Crochets de montage sur panneau à mailles pour panneau de placoplâtre

    HIKARI

    [Features] - Mesh panel fixed to gypsum board. - Firmly fixed to the wall with four crossed nails. - Does not leave removal marks.

    à partir de
    3.60€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochets de panneau de placoplâtre (capuchon rond)

    Crochets de panneau de placoplâtre (capuchon rond)

    HIKARI

    [Features] - Firmly fixed to the wall with crossed nails. - Load bearing is increased with four nails. - Strongly fixed. - Does not leave obvious removal marks. - Can be mounted with a coin.

    à partir de
    8.09€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Patère

    Patère

    HIKARI

    [Product Info] - Shape: Single hook - Hook section material: Zinc alloy - Fixing method: Screw fixing type - Size W (mm): 18 - Size H (mm): 39 - Size D (mm): 38

    à partir de
    1.56€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Porte-clés

    Porte-clés

    HIKARI

    [Product Info] - Shape: Single hook - Fixing method: Paste - 1P Quantity (units): 1 -Load (kg): 1

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.14€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type panneau de placoplâtre (capuchon rond)

    Type panneau de placoplâtre (capuchon rond)

    HIKARI

    Firmly fixed to the wall as nail is crossed over!!

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.16€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet simple en acier inoxydable

    Crochet simple en acier inoxydable

    HIKARI

    [Product Info] - Shape: Single hook - Hook section material: Stainless steel - Fixing method: Hook type - 1P Quantity (units): 2 - Size: 77mm × 28mm × 50mm

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.18€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet simple en chrome

    Crochet simple en chrome

    HIKARI

    [Product Info] - Shape: Single hook - Hook section material: Steel - Fixing method: Hook type - 1P Quantity (units): 2 - Surface treatment: Chrome-plated finish - Size: 77mm × 28mm × 50mm

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.11€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type blanc (capuchon carré)

    Type blanc (capuchon carré)

    HIKARI

    Firmly fixed to the wall as nail is crossed over!!

    à partir de
    2.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochets de panneau de placoplâtre (capuchon carré)

    Crochets de panneau de placoplâtre (capuchon carré)

    HIKARI

    Firmly fixed to the wall as nail is crossed over!!

    à partir de
    2.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type blanc (capuchon rond)

    Type blanc (capuchon rond) [1-2 pièces par conditionnement]

    HIKARI

    Firmly fixed to the wall as nail is crossed over!!

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.01€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet à béton

    Crochet à béton

    HIKARI

    [Features] - A mesh panel is mounted to the gypsum board. - Firmly fixed to the wall with four crossed nails

    à partir de
    4.03€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet en S chromé, petit format

    Crochet en S chromé, petit format

    HIKARI

    [Product Info] - Shape: Related product - Specifications: Steel - 1P Quantity (units): 2 - Surface treatment: Chrome plating finish - Size: 50mm × 4mm × 28mm

    à partir de
    1.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Crochet en S chromé, grand format

    Crochet en S chromé, grand format

    HIKARI

    [Product Info] - Shape: Related product - Specifications: Iron - 1P Quantity (months): 2 - Surface treatment: Chrome plating finish

    à partir de
    1.64€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock