Étagères

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • Étagère en acier, grand format

    Étagère en acier, grand format

    HIKARI

    Purpose: Shelves. - Material: Stainless steel. - Size: W 68 mm, H 270 - mm, D 105 mm. - Quantity per package (individual): 1

    • Remise sur volume
    à partir de
    7.74€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petite étagère inoxydable

    Petite étagère inoxydable

    HIKARI

    [Features] - The stainless steel type is now added to our popular interior mesh series. (SUS304)

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.79€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grande étagère en chrome

    Grande étagère en chrome

    HIKARI

    [Features] - Glass fiber reinforced polyamide MDX6. - Continuous Working Temperature: 150°C / 221° F. - Flammable UL94HB standard color product

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.37€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petite étagère chromée

    Petite étagère chromée

    HIKARI

    [Features] - Glass fiber reinforced polyamide MDX6. - Continuous Working Temperature: 150°C / 221° F. - Flammable UL94HB standard color product

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.21€