Roues de porte

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Rouleau de châssis de charge (modèle compatible VH), K-20

    Rouleau de châssis de charge (modèle compatible VH), K-20

    TAKIGEN

    [Features] - Matches both angled rails and flat rails (VH combined use type). - Built-in bearings for high-grade machines.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.88€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues en acier inoxydable (type compatible VH), K-1020

    Roues en acier inoxydable (type compatible VH), K-1020

    TAKIGEN

    [Features] - Heavy Door Rollers (VH Combination Type). - Matches with both angled rails and flat rails (VH Combination Type). - Made of stainless steel with excellent against corrosion. - Built-in bearings for high-grade machines. - RoHS Directive compliant product.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    59.01€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues en acier inoxydable, K-1030

    Roues en acier inoxydable, K-1030

    TAKIGEN

    Made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance. Bearing built in.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    30.57€
    Délai de livraison minimum
    8 jours