Charnières d'amortissement, charnières à ressort

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 16 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  • Charnières à ressort-Acier inoxydable

    Charnières à ressort-Acier inoxydable

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.85€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnières à couple - Type à couple réglable
    à partir de
    10.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseurs pour charnière
    Délai de livraison minimum
    4 jours
  • Charnières à couple - Type à couple fixe

    Charnières à couple - Type à couple fixe

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à ressort en acier inoxydable B-1046

    Charnière à ressort en acier inoxydable B-1046

    TAKIGEN

    Generic spring hinge. Stainless steel with high corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.51€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petite charnière à couple plate en plastique BP-151

    Petite charnière à couple plate en plastique BP-151

    TAKIGEN

    Retains the door at your desired angle. A flat hinge with a neat appearance and no protrusions. Doesn't cause friction between resin components so no metallic power of abnormal noises are generated.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.36€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à ressort libre en acier inoxydable (B-1118)
    à partir de
    22.96€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière libre (pliable des deux côtés)

    Charnière libre (pliable des deux côtés)

    MARUKI HARDWARE

    [Features] - There is a coil spring inside the knuckle and the door closes by the recoiling of the spring when the door is opened. - The doors can be opened either towards the inside or outside. - The spring is built-in to ensure that the door is always closed.

    • Remise sur volume
    à partir de
    15.09€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif, série FRT-G2 [bidirectionnel]

    Amortisseur rotatif, série FRT-G2 [bidirectionnel]

    FUJI LATEX

    This damper is the rotary one that is low cost and is equipped with a small thin gears. In addition, we offer three types with gears or without a gears. [Features] - Speed characteristics: The torque of the rotary damper changes according to the rotary speed. - In general, if the rotational speed increases, torque increases, and if it slows the torque decreases. - Please note that startup time torque and rated torque are slightly different. - Temperature characteristics: The torque of rotary damper varies according to the use ambient temperature. - In general, when the temperature rises the torque decreases and when the temperature falls the torque increases. - This is because the viscosity of the silicon oil inside the damper is affected by temperature changes. - However, the torque also returns to the original state when the temperature returns to normal.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.27€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à couple plate en acier inoxydable (B-1209)

    Charnière à couple plate en acier inoxydable (B-1209)

    TAKIGEN

    Retains the door at your desired angle. A flat hinge with a neat appearance and no protrusions. Doesn't cause friction between metal components so no metallic power of abnormal noises are generated. Holds the initially set torque for many years.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.51€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnières d'amortissement

    Charnières d'amortissement

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à couple plate en acier inoxydable (B-1109)

    Charnière à couple plate en acier inoxydable (B-1109)

    TAKIGEN

    Stainless steel with high corrosion resistance. Doesn't cause friction between metal components so no metallic power of abnormal noises are generated. The temperature of the environment has almost no effect on hinge torque. Holds the initially set torque for many years.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif (B-879)

    Amortisseur rotatif (B-879)

    TAKIGEN

    Achieves appropriate damping characteristics within a 180° rotation range. Compact hex socket shape makes setting the door easy.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.09€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à ressort en acier inoxydable B-1146

    Charnière à ressort en acier inoxydable B-1146

    TAKIGEN

    B-1046 heavy-duty compression spring. Stainless steel with high corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.71€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif, série FRT/FRN-D2 [bidirectionnel]] [unidirectionnel]

    Amortisseur rotatif, série FRT/FRN-D2 [bidirectionnel]] [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    The damper is compact and it is available in two types, torque in both directions and torque in one direction. In addition, a type with gears and a type without gears are available.

    CAD
    2D
    à partir de
    8.04€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à ressort en acier inoxydable B-1046-G

    Charnière à ressort en acier inoxydable B-1046-G

    TAKIGEN

    The rebound force acts in the closing direction. Stainless steel with high corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à couple plate en plastique BP-150-1

    Charnière à couple plate en plastique BP-150-1

    TAKIGEN

    Retains the door at your desired angle. Turn the adjustment bolt to change the torque stiffness. Uses a flame retardant material.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.94€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif (TD89)

    Amortisseur rotatif (TD89)

    TOK BEARING

    [Features] - Our company's largest torque damper. - Easily mounting with a small hinge configuration.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    53.64€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Série FDT-70A/FDN-70A [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    Série FDT-70A/FDN-70A [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    The damper has achieved high-torque with thin type space saving design and has an outer appearance made of metal. In addition, we offer two types of torque, a unidirectional type and a bidirectional type. [Features] - The disk damper torque varies depending on rotational speed. - In general, if the rotational speed increases, torque increases, and if it slows the torque decreases. - The torque value in the catalogue is the torque value measured at a rotational speed of 20RPM. - If you want to use it at a lowered cover rotation, initially since the rotational speed is slower only a torque lower than the rated torque value will be produced. - The torque value of the damper (catalog rated torque value), varies according to the ambient temperature. - When the temperature rises the torque decreases and when the temperature falls the torque increases. - This is because the viscosity of the oil inside the damper changes under the influence of temperature, if the temperature returns to the original temperature, damping characteristics also return to the original characteristics.

    CAD
    2D
    à partir de
    17.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Couple sûr

    Couple sûr

    ACCURATE

    The space saving hinge corresponds to the product thickness. The torque difference is realized by the curling direction of the flat spring.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à couple à ressort en acier inoxydable B-1346

    Charnière à couple à ressort en acier inoxydable B-1346

    TAKIGEN

    The built-in spring reduces the weight of the lid, allowing it to stop at your desired angle.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    28.54€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à ressort en acier inoxydable B-1246

    Charnière à ressort en acier inoxydable B-1246

    TAKIGEN

    Spring has excellent durability so is suitable for frequently used components. Stainless steel with high corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.55€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à ressort (B-46)

    Charnière à ressort (B-46)

    TAKIGEN

    Stainless steel type is also available in the same size. Refer to B-1046

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.45€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Série FDT-47A/FDN-47A [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    Série FDT-47A/FDN-47A [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    This disk damper type achieves high torque with a thin space-saving construction, and the exterior is made of metal. In addition, It is offered in two types, torque in both directions and torque in one direction. [Features] - The disk damper torque varies depending on rotational speed. - In general, when the rotational speed is increased, the torque is increased, and when the rotation speed slows down the torque decreases. - Torque value of the catalog shows the torque value at 20rpm-rotation. - If it is used in the rotation fall of the lid, it can be only generated lower torque than the rated torque value since the initial rotating speed is slow. - Damper torque value (rated torque value in catalog) will vary according to the operating environment temperature. - As the temperature rises, the torque decreases and as the temperature falls, the torque value increases. - This is because the viscosity of the oil inside the damper changes under the influence of temperature, if the temperature returns to the original temperature, damping characteristics also return to the original characteristics.

    CAD
    2D
    à partir de
    15.37€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à couple plate en plastique BP-148

    Charnière à couple plate en plastique BP-148

    TAKIGEN

    Retains the door at your desired angle. Turn the adjustment screw to change the torque stiffness. Uses a flame retardant material.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    17.67€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur à friction, série FFD-25FS/FW/SS/SW [unidirectionnel]

    Amortisseur à friction, série FFD-25FS/FW/SS/SW [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    This damper is compact and space-saving, also it is easy to mount and has one-way plastic friction dampers. In addition, this type of damper does not use oil.

    CAD
    2D
    à partir de
    13.78€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Hexa Torque série A

    Hexa Torque série A

    ACCURATE

    High-performance, greaseless free stop hinge based on resin and metal friction principles

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.45€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif en plastique BP-879

    Amortisseur rotatif en plastique BP-879

    TAKIGEN

    Achieves appropriate damping characteristics within a 180° rotation range. Compact hex socket shape makes setting the door easy.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière d'amortissement en plastique BP-879-1H

    Charnière d'amortissement en plastique BP-879-1H

    TAKIGEN

    This is a BP-879 exclusive holder.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.94€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière d'amortissement B-879-1H

    Charnière d'amortissement B-879-1H

    TAKIGEN

    This is a B-879 and BP-879 exclusive holder.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    18.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif, série FRN-P2 [unidirectionnel]

    Amortisseur rotatif, série FRN-P2 [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    This damper is a unidirectional rotary one that can be used to adjust the torque. At the same time, we have two types of available gear connected to the damper. [Features] - The torque of the rotary damper changes according to the rotary speed. - In general, as shown in the diagram on the right, if the rotational speed increases, torque increases, and if it slows the torque decreases. - The torque value in the catalogue is the torque value measured at a rotational speed of 20RPM. - Please note that startup time torque and rated torque are slightly different. - The torque of rotary damper varies according to the use ambient temperature. - In general, when the temperature rises the torque decreases and when the temperature falls the torque increases. - This is due to changes in the viscosity of the silicon oil inside the damper that occur under the influence of temperature, it will also return to the original torque when the temperature returns to its original state.

    CAD
    2D
    à partir de
    31.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière à amortisseur, série FHD-A1 [unidirectionnel]

    Charnière à amortisseur, série FHD-A1 [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    This damper has a hinge configuration, installation is easy, and it deals with both the open direction and close direction. It should be noted that it cannot be used in vertically.

    CAD
    2D
    à partir de
    58.85€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif, série FRT/FRN-F2 [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    Amortisseur rotatif, série FRT/FRN-F2 [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    [Features] - This damper is a rotary damper that has a high torque and is easy to install. - In addition, two types in which the torque acts in both directions and in one direction are available. - FRT is a fixed shaft type. - With FRN, the shaft is not fixed.

    CAD
    2D
    à partir de
    24.35€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif, série FRT-E2/E9 [bidirectionnel]

    Amortisseur rotatif, série FRT-E2/E9 [bidirectionnel]

    FUJI LATEX

    The damper is a rotary damper that has a low cost and is equipped with a small thin gear, it can be used in a space-saving context. [Features] - The torque of the rotary damper changes according to the rotary speed.。 - In general, if the rotational speed increases, torque increases, and if it slows the torque decreases. - Please note that startup time torque and rated torque are slightly different. - The torque of rotary damper varies according to the use ambient temperature. - In general, when the temperature rises the torque decreases and when the temperature falls the torque increases. - This is because the viscosity of the silicon oil inside the damper is affected by changes in temperature. - However, the torque also returns to the original state when the temperature returns to normal.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.27€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif, série FRT/FRN-C2 [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    Amortisseur rotatif, série FRT/FRN-C2 [bidirectionnel] [unidirectionnel]

    FUJI LATEX

    The damper is compact and it is available in two types, torque in both directions and torque in one direction. In addition, a type with gears and a type without gears are available.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.71€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière d'amortissement B-153
    à partir de
    69.74€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière plate en acier inoxydable, modèle à couple ajustable, B-1159

    Charnière plate en acier inoxydable, modèle à couple ajustable, B-1159

    TAKIGEN

    Retains the door at your desired angle. Doesn't cause friction between metal components so no metallic power of abnormal noises are generated. The adjustment bolt can be used to change the torque. Stainless steel with high corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.66€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière d'amortissement B-879-0H

    Charnière d'amortissement B-879-0H

    TAKIGEN

    This is a B-879 and BP-879 exclusive holder.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    26.25€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière dissimulée avec ressort B-30
    à partir de
    4.22€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif (B-876)
    à partir de
    78.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Charnière d'amortissement en plastique à couple ajustable, BP-879-2H

    Charnière d'amortissement en plastique à couple ajustable, BP-879-2H

    TAKIGEN

    Achieves appropriate damping characteristics within a 110° rotation range.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.95€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif (TD102)

    Amortisseur rotatif (TD102)

    TOK BEARING

    [Features] - Ultra-small, ultra-thin damper. - Bidirectional Endless Damper. - Small Standard Configurations.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.27€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif (TD42)

    Amortisseur rotatif (TD42)

    TOK BEARING

    Exceptional responsiveness. Maximum torque allowance 8.83 N/m. * CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    30.99€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Hexa Torque série B (avec support)

    Hexa Torque série B (avec support)

    ACCURATE

    High-performance, greaseless free stop hinge based on resin and metal friction principles B type with bracket.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.24€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur rotatif, série FRT-S1 [bidirectionnel]

    Amortisseur rotatif, série FRT-S1 [bidirectionnel]

    FUJI LATEX

    This damper, made of resin, is a small diameter rotary damper with an outer diameter of ø 9.5 mm and a cylindrical configuration for space-saving.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.57€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock