Grappins, doigts pour pinces

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  • Fixations pour pinces pneumatiques

    Fixations pour pinces pneumatiques

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    20.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts pour pinces pneumatiques - Type à montage direct, plat
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Flan à mâchoire

    Flan à mâchoire

    NIHON PISCO

    [Features] - Accurate centering is possible as the claw blank and master claw are combined at R. - Processing is possible according to the shape of the workpiece. - It can be removed if the work stopper included in the closing chuck is unnecessary. - Nitriding treatment is effective for worn claw. - Claw material: Special stainless steel (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5%).

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    19.91€
    Délai de livraison minimum
    7 jours