Moteurs pneumatiques

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 8 jours ou moins
  • 18 jours ou moins
  • 25 jours ou moins
  • 30 jours ou moins
  • 38 jours ou moins
  • 45 jours ou moins
  • Moteurs à air TAM4, modèle à piston radial

    Moteurs à air TAM4, modèle à piston radial

    TAIYO

    [Features] - Because it is an enclosed grease type, the mounting orientation is unrestricted (oiling with an air lubricator is required). - Since a balancer mechanism is built in, low vibration operation can be obtained.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    323.38€
    Délai de livraison minimum
    18 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Moteurs à air TAV3, modèle à palette

    Moteurs à air TAV3, modèle à palette

    TAIYO

    [Features] - Has been made lightweight by the use of an aluminum body and compact by the use of a rear exhaust. - In those cases where it is used continuously without down time, it should be used at a rotation rate that is 70% of the maximum output rotation rate or less.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    568.08€
    Délai de livraison minimum
    8 jours