Dispositifs de détection

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • Butées-appuis de contrôle présence pièce, pneumatique

    Butées-appuis de contrôle présence pièce, pneumatique

    Erwin Halder

    Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces pré-usinées. La précision est de 0,015 à 0,075 mm selon l'état de surface de la pièce. Le contrôle de la face se fait à l'aide de la retenue d'air comprimé et le résultat est signalé sur le module de contrôle pneumatique (réf. 22800.0612).

    • Remise sur volume
    CAD
    3D
    à partir de
    17.91€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Butées-appuis de contrôle présence pièce, oscillantes, pneumatiques, striées

    Butées-appuis de contrôle présence pièce, oscillantes, pneumatiques, striées

    Erwin Halder

    Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces brutes. Précision constante de 0,005 mm pour une pression de fonctionnement de 2,5 bar. Le contrôle de la face se fait à l'aide de la retenue d'air comprimé et le résultat est signalé sur le module de contrôle pneumatique (réf. 22800.0612).

    • Remise sur volume
    CAD
    3D
    à partir de
    57.81€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modules pour butées-appuis de contrôle

    Modules pour butées-appuis de contrôle

    Erwin Halder

    Ce contrôleur est utilisé avec les butées de contrôle (réf. EH 22800.). On peut surveiller 6 butées au maximum, séparément. Cet appareil fonctionne exclusivement avec de l'air comprimé. Chaque butée peut être réglée séparément selon les besoins, à l'aide d'un clapet anti-retour à étranglement. Le contrôleur et les butées sont reliés par des flexibles à protection métallique. Informations complémentaires sur demande.

    • Remise sur volume
    à partir de
    165.38€