Raccords de serrage

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/droit
    à partir de
    7.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour raccords de serrage à douille de cloison SUS316 résistant à la corrosion

    Pour raccords de serrage à douille de cloison SUS316 résistant à la corrosion

    NIHON PISCO

    Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. [Features] - Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. - Because a sleeve is unnecessary, you don't need to worry about forgetting to put on the sleeve or losing it. - Air cleaning and packing in the clean room (class 1000). - Add a new inch size. - Many variations

    CAD
    2D
    à partir de
    12.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords avec insert de tube/Écrou et douille intégrés/connecteurs
    à partir de
    1.40€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embout de raccordement en acier inoxydable JUNRON

    Embout de raccordement en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. [Features] - Can be used in a wide variety of temperatures from high to low, due to the construction with the highly anti-corrosive SUS316. - Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut, since it is designed specifically for use in fluorine polymer nylon resin tubes. - There is are no malfunction in the connection portion before the tube breaks. - Management of cap nut tightening torque is not required. - The fitting is resistant to rust since it uses SUS316.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.61€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords avec insert de tube/Écrou et douille intégrés/raccords coudés
    à partir de
    2.40€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords coudés
    à partir de
    13.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords unions
    à partir de
    8.20€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Coude de raccordement en acier inoxydable JUNRON

    Coude de raccordement en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. There are no malfunctions in the connection portion before the tube breaks. Management of the cap nut tightening torque is not required.

    CAD
    2D
    à partir de
    18.63€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords à vis

    Raccords à vis

    TAIYO

    [Features] - Screw-in type pipe coupling that securely seals tubes by using a plastic sleeve. - Composed of three parts: body, sleeve and nut. Mounting work is made easy by inserting the tube in the sleeve, and then simply tightening the nut. - Full line-up of many models that fit tube diameters from R1/8 – R1/2.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.78€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour les raccords de serrage droits SUS316 résistant à la corrosion

    Pour les raccords de serrage droits SUS316 résistant à la corrosion

    NIHON PISCO

    Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. [Features] - Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. - Because a sleeve is unnecessary, you don't need to worry about forgetting to put on the sleeve or losing it. - Air cleaning and packing in the clean room (class 1000). - Add a new inch size. - Many variations

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    9.65€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embouts de raccord de flexible

    Embouts de raccord de flexible

    CHIYODA TSUSHO

    Hose nipple with high draw-out strength in the bag nut type.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.66€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/embouts
    à partir de
    3.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour raccords en laiton résistant aux éclats, serrage droit

    Pour raccords en laiton résistant aux éclats, serrage droit

    NIHON PISCO

    Special brass is used in the metal body. Corrosion resistance with respect to water is greatly increased. [Features] - Special brass is used in the metal body. - Corrosion resistance against water has been greatly increased. - Most appropriate for the automotive industry and for mold temperature control. - Because a sleeve is unnecessary, it is suitable for a wide range of applications without the worry of forgetting to put on or losing the sleeve. - In many variations adaptable to a wide range of applications. - Comes in 5 shape types: C, CF, MF, L, and E. Applicable tube: 10 types available from ø 4 – ø 16 mm.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.88€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embout de raccordement en laiton JUNRON

    Embout de raccordement en laiton JUNRON [1-20 pièces par conditionnement]

    JUNKOSHA

    Complies with Japanese Industrial Standard JIS B8381 "Pneumatic piping connectors". - Offers a secure connection due to it holding the tube insert and the tightening mechanism with the sleeve and cap nut. - R (PT) Includes a collar screw seal separate to the screw size.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.52€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords à visser (avec douilles 3/4-1/2 incluses)

    Raccords à visser (avec douilles 3/4-1/2 incluses)

    TAIYO

    [Features] - Screw-in type pipe coupling that securely seals tubes by using a plastic sleeve. - Composed of three parts: body, sleeve and nut. Mounting work is made easy by inserting the tube in the sleeve, and then simply tightening the nut. - Full line-up of many models that fit tube diameters from R1/8 – R1/2.

    à partir de
    22.84€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour les raccords de serrage coudés SUS316 résistant à la corrosion

    Pour les raccords de serrage coudés SUS316 résistant à la corrosion

    NIHON PISCO

    Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    16.46€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord coudé en laiton JUNRON

    Raccord coudé en laiton JUNRON [1-20 pièces par conditionnement]

    JUNKOSHA

    Complies with Japanese Industrial Standard JIS B8381 "Pneumatic piping connectors". Offers a secure connection due to it holding the tube insert and the tightening mechanism with the sleeve and cap nut. R (PT) Includes a collar screw seal separate to the screw size.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.88€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/demi-raccords coudés
    à partir de
    16.40€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Connecteurs coudés à filetage mâle d'accouplement de tuyau

    Connecteurs coudés à filetage mâle d'accouplement de tuyau

    KOYO

    Uses cadmium-free brass material. All Koyo brand standard products comply with the EU RoHS.

    à partir de
    4.99€
    Délai de livraison minimum
    15 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords avec insert de tube/Écrou et douille intégrés/raccords union en T
    à partir de
    4.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour les raccords de serrage SUS316 résistant à la corrosion, femelle droits

    Pour les raccords de serrage SUS316 résistant à la corrosion, femelle droits

    NIHON PISCO

    Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    10.35€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de traversée femelle en laiton JUNRON

    Raccord de traversée femelle en laiton JUNRON

    JUNKOSHA

    Complies with Japanese Industrial Standard JIS B8381 "Pneumatic piping connectors". Offers a secure connection due to it holding the tube insert and the tightening mechanism with the sleeve and cap nut. R (PT) Includes a collar screw seal separate to the screw size.

    à partir de
    4.08€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Coude de serrage pour raccords en laiton résistant aux éclats

    Coude de serrage pour raccords en laiton résistant aux éclats

    NIHON PISCO

    Special brass is used in the metal body. Corrosion resistance with respect to water is greatly increased. [Features] - Special brass is used in the metal body. - Corrosion resistance against water has been greatly increased. - Most appropriate for the automotive industry and for mold temperature control. - Because a sleeve is unnecessary, it is suitable for a wide range of applications without the worry of forgetting to put on or losing the sleeve. - In many variations adaptable to a wide range of applications. - Comes in 5 shape types: C, CF, MF, L, and E. Applicable tube: 10 types available from ø 4 – ø 16 mm.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.09€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons en plastique

    Manchons en plastique

    TAIYO

    Sleeve unit to seal tubes securely. [Features] - Screw-in type pipe coupler that securely seals tubes using a plastic sleeve. - Simple to connect. - Composed of three parts: body, sleeve and nut. Mounting work is made easy by inserting the tube in the sleeve, then simply tightening the nut. - Wide aperture - Full line-up of many models that fit tube diameters from R1/8 to R1/2.

    à partir de
    0.73€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour raccords de serrage union droit de cloison SUS316 résistant à la corrosion

    Pour raccords de serrage union droit de cloison SUS316 résistant à la corrosion

    NIHON PISCO

    Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. [Features] - Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. - Because a sleeve is unnecessary, you don't need to worry about forgetting to put on the sleeve or losing it. - Air cleaning and packing in the clean room (class 1000). - Add a new inch size. - Many variations

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    20.32€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/douilles
    à partir de
    3.50€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/montage sur panneau
    à partir de
    17.30€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de traversée femelle en acier inoxydable JUNRON

    Raccord de traversée femelle en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. There are no malfunctions in the connection portion before the tube breaks. Management of the cap nut tightening torque is not required.

    CAD
    2D
    à partir de
    22.65€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bloc de tête CB

    Bloc de tête CB

    CHIYODA TSUSHO

    Compact header block enabling use even in small spaces

    CAD
    2D
    à partir de
    33.01€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon de raccordement en laiton JUNRON (laiton)

    Manchon de raccordement en laiton JUNRON (laiton)

    JUNKOSHA

    Complies with Japanese Industrial Standard JIS B8381 "Pneumatic piping connectors". Offers a secure connection due to it holding the tube insert and the tightening mechanism with the sleeve and cap nut. R (PT) Includes a collar screw seal separate to the screw size.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.83€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords en T
    à partir de
    21.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Coude de raccordement orientable en acier inoxydable JUNRON

    Coude de raccordement orientable en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. There are no malfunctions in the connection portion before the tube breaks. Management of the cap nut tightening torque is not required.

    CAD
    2D
    à partir de
    24.50€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou borgne pour raccord coudé en laiton JUNRON

    Écrou borgne pour raccord coudé en laiton JUNRON

    JUNKOSHA

    Complies with Japanese Industrial Standard JIS B8381 "Pneumatic piping connectors". Offers a secure connection due to it holding the tube insert and the tightening mechanism with the sleeve and cap nut. R (PT) Includes a collar screw seal separate to the screw size.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.69€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour les raccords de serrage femelle droit de cloison SUS316 résistant à la corrosion

    Pour les raccords de serrage femelle droit de cloison SUS316 résistant à la corrosion

    NIHON PISCO

    Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait until the modifications are complete.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    16.80€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords unions en T
    à partir de
    24.70€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de traversée en acier inoxydable JUNRON

    Raccord de traversée en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. [Features] - Can be used a wide variety of temperatures from high to low, due to construction with highly anti-corrosive SUS316. - Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut, since it is designed for use in fluorine polymer nylon resin tubes. - There are no malfunctions in the connection portion before the tube breaks. - Management of torque of the cap nut tightening is not required. - The fitting is resistant to rust since it uses SUS316.

    CAD
    2D
    à partir de
    28.67€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord coudé JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples

    Raccord coudé JUNRON, série US2, pour raccords en acier inoxydable et tubes souples

    JUNKOSHA

    Stainless steel joint that can handle flexible tube. Tube torsion when piping is resolved by a cap nut housed in the sleeve using Junkosha's original mechanism. Management of the cap nut tightening torque is not required.

    CAD
    2D
    à partir de
    23.92€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon de raccordement en laiton JUNRON (résine)

    Manchon de raccordement en laiton JUNRON (résine)

    JUNKOSHA

    Complies with Japanese Industrial Standard JIS B8381 "Pneumatic piping connectors". Offers a secure connection due to it holding the tube insert and the tightening mechanism with the sleeve and cap nut. R (PT) Includes a collar screw seal separate to the screw size.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord coudé en acier inoxydable JUNRON

    Raccord coudé en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. There are no malfunctions in the connection portion before the tube breaks. Management of the cap nut tightening torque is not required.

    CAD
    2D
    à partir de
    23.92€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de traversée mâle en acier inoxydable JUNRON

    Raccord de traversée mâle en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. [Features] - Can be used a wide variety of temperatures from high to low, due to construction with highly anti-corrosive SUS316. - Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut, since it is designed for use in fluorine polymer nylon resin tubes. - There are no malfunctions in the connection portion before the tube breaks. - Management of torque of the cap nut tightening is not required. - The fitting is resistant to rust since it uses SUS316.

    CAD
    2D
    à partir de
    26.77€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement de tube, connecteurs à filetage femelle

    Accouplement de tube, connecteurs à filetage femelle

    KOYO

    Uses cadmium-free brass material. All Koyo brand standard products comply with the EU RoHS.

    à partir de
    3.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords unions
    à partir de
    12.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embout femelle de raccordement en acier inoxydable JUNRON

    Embout femelle de raccordement en acier inoxydable JUNRON

    JUNKOSHA

    Can be used in a wide range of temperatures. Ripping of the tube will not occur due to overtightening of the cap nut. There are no malfunctions in the connection portion before the tube breaks. Management of the cap nut tightening torque is not required.

    CAD
    2D
    à partir de
    16.73€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords de serrage résistant à la corrosion SUS316 Rondelles à ressort conique pour modèle cloison

    Raccords de serrage résistant à la corrosion SUS316 Rondelles à ressort conique pour modèle cloison [1-2 pièces par conditionnement]

    NIHON PISCO

    Only SUS316, with excellent corrosion resistance, is used as a material. * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait until the modifications are complete.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.56€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords avec insert de tube/Écrou et douille intégrés/raccords unions coudés
    à partir de
    3.40€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock