Colliers

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 62 jours ou moins
  • Colliers pour flexibles - Standard

    Colliers pour flexibles - Standard

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de flexible Orbit Worm

    Collier de flexible Orbit Worm

    ASOH

    Cost effective and robust hose band, can be attached to different types of hoses. Two types of materials available, steel and stainless steel. Lineup includes hoses with outer diameters between 9 mm and 229 mm.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.09€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande ABA

    Bande ABA

    KANAFLEX CORPORATION

    Fastens tightly with a strong clamping force without damaging the hose.

    à partir de
    12.68€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande SY

    Bande SY

    KANAFLEX CORPORATION

    Band for duct and suction hoses.

    à partir de
    16.41€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier

    Collier

    SAMINI

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.69€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Colliers pour flexibles - Verrou de sécurité, type à cache
    à partir de
    1.50€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Attache de fil spiralé

    Attache de fil spiralé

    TOTAKU INDUSTRIES

    Mounting band used to connect duct hose to fittings and pipes etc.

    à partir de
    57.05€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Colliers pour flexibles-Type en spirale

    Colliers pour flexibles-Type en spirale

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier pour flexible (inox)

    Collier pour flexible (inox)

    SAMINI

    RoHS compliant hose band.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.13€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de verrouillage Power

    Bague de verrouillage Power

    KANAFLEX CORPORATION

    Multiple power lock bands available in a variety of types.

    à partir de
    21.35€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sécurité (modèle FS)

    Sécurité (modèle FS)

    TOYOX

    Hose band is equipped with a safety cap to prevent injury by the band tip. [Features] - Since there is a safety cap, you can use it without being concerned about injuries. - With light tightening torque it obtains a uniform fit that will prevent fluid leakage.

    à partir de
    1.72€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle SB de sécurité (acier inoxydable)

    Modèle SB de sécurité (acier inoxydable)

    TOYOX

    Made of all stainless steel. It is strong against rust, and it has hose a safety cover to prevent injury from the band tip. [Features] - It is equipped with a safety cover, so there is not need to worry about injuries. - With light tightening torque it obtains a uniform fit that will prevent fluid leakage.

    à partir de
    2.97€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Colliers pour flexibles - Type à serrage manuel
    à partir de
    4.60€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • ABA original 12 mm

    ABA original 12 mm

    ABA

    Fastens tightly with a strong clamping force without damaging the hose.

    à partir de
    1.84€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de serrage

    Bande de serrage

    KANAFLEX CORPORATION

    Can be strongly fastened using the fastening tool!

    à partir de
    18.43€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier pour flexible (produit plaqué)

    Collier pour flexible (produit plaqué)

    SAMINI

    RoHS compliant hose band.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague Totaku Power

    Bague Totaku Power

    TOTAKU INDUSTRIES

    Hose band used attaching a fitting to the outside of a hose with protrusions or indentations.

    à partir de
    69.41€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)(mm)

    • 5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.6
    • 10
    • 10.6
    • 11
    • 11.3
    • 12
    • 13
    • 13.1
    • 14
    • 14.1
    • 14.8
    • 15
    • 16
    • 16.7
    • 17.5
    • 18
    • 19
    • 20
    • 20.1
    • 20.9
    • 22
    • 23
    • 23.5
    • 24.8
    • 25
    • 26
    • 27
    • 27.1
    • 28
    • 29
    • 29.4
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32.8
    • 35
    • 37
    • 37.3
    • 38
    • 39
    • 40
    • 40.7
    • 42
    • 44
    • 45
    • 45.2
    • 46
    • 47
    • 50
    • 51
    • 55
    • 57
    • 58
    • 60
    • 61
    • 63
    • 65
    • 68
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 76
    • 77
    • 80
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 92
    • 95
    • 97
    • 100
    • 101
    • 102
    • 104
    • 105
    • 107
    • 110
    • 112
    • 117
    • 119
    • 120
    • 122
    • 125
    • 127
    • 130
    • 135
    • 140
    • 146
    • 149
    • 150
    • 154
    • 156
    • 160
    • 161
    • 165
    • 167
    • 171
    • 175
    • 180
    • 185
    • 190
    • 197
    • 200
    • 210
    • 220
    • 226
    • 240
    • 246
    • 247
    • 251
    • 260
    • 270
    • 271
    • 277
    • 290
    • 296
    • 298
    • 300
    • 348
    • 350
    • 398
    • 400
    • 448
    • 450
    • 498
    • 500
    • 546
    • 550
    • Not Specified
  • D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)(mm)

    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 10.5
    • 11.3
    • 12
    • 12.2
    • 13
    • 13.6
    • 14
    • 15
    • 15.5
    • 16
    • 17
    • 17.3
    • 18
    • 18.5
    • 19
    • 20
    • 22
    • 22.5
    • 23.5
    • 24
    • 25
    • 27
    • 28
    • 29
    • 29.3
    • 30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 35.5
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 51
    • 54
    • 55
    • 57
    • 58
    • 60
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 76
    • 78
    • 80
    • 81
    • 85
    • 86
    • 90
    • 95
    • 96
    • 98
    • 100
    • 102
    • 105
    • 110
    • 113
    • 115
    • 117
    • 120
    • 121
    • 125
    • 127
    • 130
    • 135
    • 139
    • 140
    • 143
    • 146
    • 150
    • 159
    • 160
    • 165
    • 166
    • 167
    • 170
    • 175
    • 178
    • 180
    • 181
    • 182
    • 185
    • 190
    • 200
    • 203
    • 206
    • 215
    • 217
    • 225
    • 229
    • 232
    • 240
    • 257
    • 266
    • 267
    • 270
    • 283
    • 285
    • 290
    • 291
    • 308
    • 315
    • 320
    • 325
    • 367
    • 417
    • 467
    • 517
    • 520
    • 565
    • Not Specified
  • Matériau