Dévidoirs de flexible

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • Dispositif de flexible MEGA

    Dispositif de flexible MEGA

    CHIYODA TSUSHO

    Adjustment of the winding force of the hose is very easy.

    CAD
    2D
    à partir de
    11.28€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Techno Reel, modèle M

    Techno Reel, modèle M

    PLAS-TECH

    [Features] - A hose reel that has a stable configuration with a hose guide with which the winding can be done neatly. - A free arm mechanism that does not select the compressor location - Working temperature is -20°C – 60°C. - The color is orange.

    à partir de
    122.50€
    Délai de livraison minimum
    9 jours