Raccords métalliques traversant le sol

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 16 jours ou moins
  • 19 jours ou moins
  • Raccord métallique au sol/Pièce d'angle pour bande au sol résistant aux vibrations

    Raccord métallique au sol/Pièce d'angle pour bande au sol résistant aux vibrations

    AKAGI

    [Features] - Parts of "A10419 vibration prevention floor band". - Supports all floor band series of up to 100 A. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    9.43€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol pour raccord métallique/Bande au sol CL (électro-zingage/inoxydable)

    Bande au sol pour raccord métallique/Bande au sol CL (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    For SGP pipes, stainless steel pipes, outer side – coated steel pipes, copper pipes, cast iron drainage pipes and fireproof double-layer pipes (FDP) - Floor band for SGP pipes (anti-vibration support) [Features] - A10408 floor band: floor band for SGP pipes and electrogalvanized finish. - A10423 stainless floor band: floor band for stainless copper pipes - A10410CL floor band: floor band for outer surface – coated copper pipes and electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.70€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour tuyau en cuivre (avec caoutchouc)

    Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour tuyau en cuivre (avec caoutchouc)

    AKAGI

    Floor band for copper pipes. With 3 mm rubber [Features] - Floor band for copper pipes. - With 3 mm rubber. - It protects the pipe surface against minor scratches that arise during contact of supporting fittings. - Electro-galvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.05€
    Délai de livraison minimum
    16 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol résistante aux vibrations avec pied

    Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol résistante aux vibrations avec pied

    AKAGI

    Floating anti-vibration auxiliary floor band for SGP pipes Has 10 mm rubber [Features] - This is a mass production press product, similar to the IM type, that we provide at a low price and in short delivery times. - Because this is an embedded type, it is possible to keep the mounting height low. - Used in conveyor systems primarily to move lightweight workpieces. - This product is a set containing an A10422 floor band 10t rubber and feet for the A10415 floor band. - It protects against minor scratches that arise during contact of supporting fittings with the tube surface. - Compatible with all floor band series up to 100A - Please consult us if it is 125A or greater. - Electrogalvanized finish.

    à partir de
    18.11€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol TN (électro-zingage/inox)

    Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol TN (électro-zingage/inox)

    AKAGI

    Floor band for fire-resistant double-layer pipes (FDP)

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.06€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique au sol/Bande au sol résistant aux vibrations

    Raccord métallique au sol/Bande au sol résistant aux vibrations

    AKAGI

    [Features] - Vibration proof auxiliary flood band. - Supports all floor band series up to 100A. - Please contact us for anything above 125A. - Electrogalvanized finish

    à partir de
    15.82€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol, avec caoutchouc 10t (électro-zingage/inox)

    Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol, avec caoutchouc 10t (électro-zingage/inox)

    AKAGI

    [Features] - Anti-vibration auxiliary floor band for SGP tubes. - With 10 mm rubber. - It protects against fine scratches that occur during contact of supporting fittings with the tube surface. - There is no distinct vibration transmission rate reduction effect with this product only. - It can also be produced with 3 mm rubber.

    • Remise sur volume
    à partir de
    7.34€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol/Pied pour bande de sol

    Raccord métallique traversant le sol/Pied pour bande de sol

    AKAGI

    [Features] - Foot for lifting floor band. - Please use when there is a fitting, etc. on a slab or when the floor band installation is difficult. - A support that rises from the slab and prevents vibration. - There are two types, the anchorless "A type" and "B type" with anchor. - Please confirm the delivery upon indicating the type as well as the length from the floor to the hole center. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.89€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol / Bande de sol noire

    Raccord métallique traversant le sol / Bande de sol noire

    AKAGI

    Floor band for SGP pipes [Features] - Floor band for SGP pipes - Because it is resistant to rust, it can be used in places with high humidity. - Color can be changed. - Polyester powder coating finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    9.77€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour fonte

    Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour fonte

    AKAGI

    Floor band for cast iron drainage pipes [Features]: - Floor band for cast iron drainage pipes - Electro-galvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.15€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour tuyau en cuivre trempé

    Raccord métallique traversant le sol/Bande de sol pour tuyau en cuivre trempé

    AKAGI

    [Features] - Floor band for copper pipe. - Soft PVC coating type - Has excellent electrical insulation, and protects the pipe surface from even minor scratches that occur when contact is made with support fittings. - Regarding products made of soft PVC, please use for piping with ambient temperatures of no more than 80°C. - Electrogalvanized finish

    à partir de
    14.65€
    Délai de livraison minimum
    16 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol pour raccord métallique/Bande au sol avec pied

    Bande au sol pour raccord métallique/Bande au sol avec pied

    AKAGI

    [Features] - Raised floor band for SGP tubes. - This product is a set that contains an "A10408 floor band" with "feet for the A10415 floor band". - Compatible with all floor band series of up to 100A. - Please consult us for 125A and above. - Electrogalvanized finish.

    à partir de
    11.90€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Sélectionner l'image

Fermer