Colliers de mise à niveau
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
  • 8 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 19 jours ou moins
  • Bande au sol/fixation au sol (électro-zingage/inoxydable)

    Bande au sol/fixation au sol (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    [Features] - Level adjustment band for exhaust pipe (SGP/VP) - Other H dimensions are available as well. - Please consult us.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.58€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol/avec écrous, avec plaque de fixation au sol (électro-zingage/inoxydable)

    Bande au sol/avec écrous, avec plaque de fixation au sol (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    [Features] - Level adjustment band for exhaust pipe (SGP/VP) - Full threads are replaceable. - A13576:Electrogalvanized Finish. - A15956: SUS304.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.47€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de réglage au sol/bande à simple niveau

    Bande de réglage au sol/bande à simple niveau

    AKAGI

    [Features] - Push-in type drain water pipe level adjustment band - Pipe is easy to use by simply pushing it in. (Push until you hear a click.) - Corrosion-resistant, hot-dip galvanized steel plate - Also available for fire-resistant double-layer pipes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.85€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol, modèle en T (pour tuyau en acier)

    Bande au sol, modèle en T (pour tuyau en acier)

    AKAGI

    [Features] - Hinged band for lifting SGP pipe. - Can be used for horizontally running pipes and vertical pipes. - Please use screw for fixing. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.65€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de sol/Sol fixe TN (électro-zingage/inox)

    Bande de sol/Sol fixe TN (électro-zingage/inox)

    AKAGI

    [Features - Level adjustment band for exhaust pipe (two-layer fireproof pipe). - Other H dimensions are available as well. - Please consult us. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.34€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol/anti-vibration, avec écrous, avec plaque de fixation, avec butée

    Bande au sol/anti-vibration, avec écrous, avec plaque de fixation, avec butée

    AKAGI

    [Features] - Level adjustment and anti-vibration auxiliary band for 32A – 80A. - With 3mm rubber. - Replacement of full thread is possible. - There is no clear vibration transmissibility reduction effect with this product only. - Other H dimensions can also be prepared. - Electrogalvanized finish (stainless steel is made to order).

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.53€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande à rouleau stationnaire (modèles A, B, C, D)

    Bande à rouleau stationnaire (modèles A, B, C, D)

    AKAGI

    Roller band for thermal expansion piping [Features] - Roller band for thermal expansion piping. - The A type and L fitting have an electrogalvanized steel plate finish and the roller ball is made of cast iron. - The B type is a product with a guide attached to the stationary roller (A type). - The guide fitting and L fitting have an electrogalvanized steel plate finish. - The roller ball is cast iron - The C type is an A type roller. - Can be manufactured in 200A or higher. - The band has an electrogalvanized steel plate finish and the roller ball is cast iron. - A guide can be installed onto the D type after the pipe is mounted. - It is possible to securely install it in the marked position from the center mark. - Electro-galvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.35€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier à rouleau / Support en L stationnaire

    Collier à rouleau / Support en L stationnaire

    AKAGI

    [Features] - L fitting for "A10589 stationary roller Type A" or "A10590 stationary roller Type B". - It is finished with electrogalvanizing.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.02€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de sol/Slid Grip (pour tuyau en acier/cuivre)

    Collier de sol/Slid Grip (pour tuyau en acier/cuivre)

    AKAGI

    [Features] - Sliding type band for wooden frame mountings. - The position of the "A10450 clip saddle" can be adjusted. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.78€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau fixe/Support au-dessus du plancher de tuyau de collecte

    Support pour tuyau fixe/Support au-dessus du plancher de tuyau de collecte

    AKAGI

    Support fittings for supporting the slab top [Features] - Since there is rubber vibration isolator attached inside the band, the collection tube is not damaged. - The anchor position can be freely decided. - The fitting supporting the collecting pipes is compatible with the products of Kubota (Co. Ltd.) Kojima Seisakusho (Co. Ltd.), Showa Denko Building Materials (Co. Ltd.), Sekisui Chemical (Co. Ltd.) and Funen Across (Co. Ltd.). - * Company names are in alphabetical order. - The dimension corresponds to the situation in the field. - Electrogalvanized finish. - (Also available in stainless steel)

    à partir de
    15.31€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de sol/Modèle à assembler, modèle en T (pour tuyau en acier)

    Bande de sol/Modèle à assembler, modèle en T (pour tuyau en acier)

    AKAGI

    [Features] - Composite band for lifting SGP pipe. - Can be used for horizontally running pipes or vertical pipes. - Please use screw for fixing. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.78€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau / Support pour niveau de drainage

    Support pour tuyau / Support pour niveau de drainage

    AKAGI

    Drainage header support, fitting for supporting the drainage tube (for narrow places where floor bands cannot be used)

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.82€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol/Plaque de fixation au sol TN munies d'écrous (électro-zingage/inoxydable)

    Bande au sol/Plaque de fixation au sol TN munies d'écrous (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    Drainage pipe (fireproof 2 layer pipe) level adjustment band. All screws are replaceable [Features]: - Drainage pipe (fireproof 2 layer pipe) level adjustment band. - All screws are replaceable. - Other H dimensions can be made available. - Electro-galvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.40€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier, modèle DIP en T (pour tuyau en cuivre)

    Collier, modèle DIP en T (pour tuyau en cuivre)

    AKAGI

    [Features] - Lantern band for lifted copper pipe. - Soft PVC coating. - Can be used for horizontally running pipes and vertical pipes. - General temperatures for heat resistance: 80°C - Please use a screw for fixing. - SUS430-manufactured.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.42€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol/avec écrous, avec plaque de fixation, avec butée

    Bande au sol/avec écrous, avec plaque de fixation, avec butée

    AKAGI

    [Features] - Level adjustment band for 32A – 80A. - Replacement of full thread is possible. - Other H dimensions can also be prepared. - Electrogalvanized finish (stainless steel is made to order).

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.42€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support tuyau fixe/Support de raccordement de trou de nettoyage

    Support tuyau fixe/Support de raccordement de trou de nettoyage

    AKAGI

    [Features] - Fitting that steadies the stand pipes above and below the cleaning hole and prevents separation (deviation prevention). - Please be sure to check the table to see which of the recorded measurements can be used, since the dimensions of the sockets with cleaning holes differ depending on the manufacturer. - We also manufacture with vibration control rubber (3 mm, and 10 mm) based on specified dimensions and depending on the site. - Electrogalvanized finish.

    à partir de
    36.69€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau/Duplex/Bande au sol Triad (avec butée)

    Support pour tuyau/Duplex/Bande au sol Triad (avec butée)

    AKAGI

    Drainage header support, fitting for supporting the drainage tube (listed lateral support piping)

    à partir de
    12.62€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau fixe/support coulissant/angulaire (avec butée)

    Support pour tuyau fixe/support coulissant/angulaire (avec butée)

    AKAGI

    Drainage header support, support fitting for the drainage tube (floor band that takes into account expansion and contraction of the tube) [Features]: - Nuts do not come off, and are excellent for loosening/tightening. - Electro-galvanized finish. - When using a PVC pipe for discharging hot water from the system (lateral branch pipe for drainage with a fireproof compartment 1m or more), in order to prevent breakage of the pipe-fitting due to temperature changes, we have fixed the problem by attaching a Teflon sheet in the fitting, making it easy to slip and slide with the changes, creating a band which can expand and contract.

    à partir de
    16.66€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Supports pour fixation de tuyauterie/tête de drainage

    Supports pour fixation de tuyauterie/tête de drainage

    AKAGI

    Drainage header support, fitting for supporting the drainage tube (with rubber vibration isolator) [Features]: - Each one can be used for either right flow (R) or left flow (L). - The drainage header support fitting comes equipped with a rubber vibration isolator requiring less anti-corrosion tape application. - Easy level adjustments and support fixings for the drainage header. - Electro-galvanized finish. - Plates with all removable screws including nuts are also available.

    à partir de
    12.30€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour fixation de tuyau de serrage/tuyau en fonte/avec tendeur en suspension de sol

    Support pour fixation de tuyau de serrage/tuyau en fonte/avec tendeur en suspension de sol

    AKAGI

    A17188 (support bracket for insertion type RJ pipe) combination band. Support bracket for insertion type RJ pipe (JISG5525) from Kubota (C). Can also be used for spiral DVLP, and DVLP pipes made by Sekisui Chemical Co., Ltd.

    • Remise sur volume
    à partir de
    9.59€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau/Support sous le niveau du tube collecteur (électro-zingage/inoxydable)

    Support pour tuyau/Support sous le niveau du tube collecteur (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    Support fitting for supporting the slab bottom [Features] - It is a support fitting for the collecting duct (L Bend) made by Kubota (Co., Ltd.) and for the collecting pipe (AD leg joint) made by Sekisui Chemical (Co., Ltd.) - The dimension corresponds to the situation in the field. - Electrogalvanized finish.

    à partir de
    19.69€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support tuyau fixe/Tapis en feutre ignifugé

    Support tuyau fixe/Tapis en feutre ignifugé

    AKAGI

    Fixed sound suppressant [Features] - Wraps around the collecting pipe of the floor slab penetrating portion creating a buffer zone, reducing solid-borne sound (vibrations) by 80% or more - Using the fiberglass ceramic fiber felt (Ministry of Land, Infrastructure and Transport authorization number NM-8123) for base material. - Worlkability is improved as the noncombustible felt (vibration isolation), aluminum foil (waterproof), and adhesive are unified into one.

    à partir de
    15.40€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau fixe/Support de fixation traversant le support pour la section barre de tuyau de collecte

    Support pour tuyau fixe/Support de fixation traversant le support pour la section barre de tuyau de collecte

    AKAGI

    Fitting for supporting the internal portion of the slab [Features] - It is the support bracket for Kubota (Co. Ltd.) collecting duct (SL, SF) • Kojima Seisakusho (Co. Ltd.) collecting pipe (DS, CP) • Sekisui Chemical (Co. Ltd.) collection pipe (AD slim) (company names are in alphabetical order). - Since collection is within the slab, the pipe shaft (PS) dimension problem is also solved. - The dimension corresponds to the situation in the field. - Electrogalvanized finish.

    à partir de
    19.02€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol/Support de bande au sol anti-renversement

    Bande au sol/Support de bande au sol anti-renversement

    AKAGI

    [Features] - It is an anti-tip fitting for "plate with set floor nut". - It is optimum for preventing overturning when the drainage pipe level is high. - When the piping position cannot be determined, labor saving is enabled by arranging with temporary piping. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.18€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour fixation de tuyau de serrage/Support pour fixation de tuyau RJ en forme d'insert

    Support pour fixation de tuyau de serrage/Support pour fixation de tuyau RJ en forme d'insert

    AKAGI

    [Features] - Support bracket for insertion type RJ hose (JISG5525) from Kubota (C). - Also used for spiral DVLP, and DVLP pipes made by Sekisui Chemical Co., Ltd. - We also manufacture with vibration control rubber (3 mm, and 10 mm) to your specified dimensions, depending on the site situation. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.14€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande au sol/Bande croisée résistant aux vibrations

    Bande au sol/Bande croisée résistant aux vibrations

    AKAGI

    [Features] - A cross band for lifting SGP pipe - Comes with 3 mm rubber. - Please use on horizontally running pipes for interior flooring. - It supplements vibration prevention and prevents scratches pipe surface. - Please use the A pin and screw for fixing - Colorized chromate finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.25€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de sol/Plaque en V de sol fixe

    Bande de sol/Plaque en V de sol fixe

    AKAGI

    [Features] - Level adjustment band for exhaust pipes. - Full thread can be exchanged. - A floor band that places emphasis on stability and operation efficiency. - Drilling becomes much easier as the locking hole position is separate from the edge portion of the band (band does not match with tools) - Other H dimensions are available as well. Please consult us. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.31€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de sol/plaque de sol en V de serrage TN

    Bande de sol/plaque de sol en V de serrage TN

    AKAGI

    [Features] - Level adjustment band for exhaust pipes. - Full thread can be exchanged. - A floor band that places emphasis on stability and operation efficiency. - Drilling becomes much easier as the locking hole position is separate from the edge portion of the band (band does not match with tools) - Other H dimensions are available as well. Please consult us. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.00€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau fixe/Bande AKS (bande de sol pour courbure)

    Support pour tuyau fixe/Bande AKS (bande de sol pour courbure)

    AKAGI

    Drainage header support, fitting for supporting the drainage tube (listed piping including a bend of the lateral branch pipe from the drainage header)

    à partir de
    15.66€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de sol croisé

    Collier de sol croisé

    AKAGI

    [Features] - Cross band for lifting SGP pipe. - Please use for horizontally running pipes in interior flooring. - Colorized chromate finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.45€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support pour tuyau/Plaque feutre non combustible

    Support pour tuyau/Plaque feutre non combustible

    AKAGI

    Secondary material for through holes in side piping [Features] - Secondary material for through holes in side piping (adhesive processed). - Using fiberglass ceramic fiber felt (Ministry of Land, Infrastructure and Transport authorization number NM-8123) for base material

    à partir de
    29.79€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Sélectionner l'image

Fermer