Sangles pour tuyauterie en U

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • Éléments pour tuyaux en acier - Boulons en U
    à partir de
    1.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon en U avec support en U (électro-zingage/inoxydable/galvanisation à chaud)

    Boulon en U avec support en U (électro-zingage/inoxydable/galvanisation à chaud)

    AKAGI

    U bolt for SGP pipes and stainless steel pipes (thick pipes) [Features] - U bolt for SGP pipes - Available in various thread diameters relative to the tube outer diameter - M screws are also available. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.31€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U/Boulon en U pour panneau de fixation

    Support en U/Boulon en U pour panneau de fixation

    AKAGI

    Fixed U shape (1 type) U bolt [Features] - Fixed U shape (1 type) U bolt - This product is set to fixed U shape (1 type). - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en U avec support en U (électro-zingage/inoxydable/galvanisation à chaud/bande en U noire)

    Bande en U avec support en U (électro-zingage/inoxydable/galvanisation à chaud/bande en U noire)

    AKAGI

    U band for SGP tubes and stainless steel tubes (thick tubes)

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.40€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U, long boulon en U +30 (électro-zingage/inoxydable)

    Support en U, long boulon en U +30 (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    U bolt for SGP tubes and stainless steel tubes (thick tubes) Long-legged type

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.32€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U/Montage en fer en U (modèle 1)

    Support en U/Montage en fer en U (modèle 1)

    AKAGI

    [Features] - Fixed metal fittings for SGP tube thermal expansion starting points. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.72€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande TNU avec support en U (électro-zingage/inoxydable)

    Bande TNU avec support en U (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    U band for fireproof double-layer pipes (FDP)

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.84€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon en U

    Boulon en U

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    It is a simple U-shaped bolt.

    CAD
    2D
    à partir de
    9.36€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon en U trempé de support en U/Boulon en U inox trempé (SG/CU/SU)

    Boulon en U trempé de support en U/Boulon en U inox trempé (SG/CU/SU)

    AKAGI

    U bolt for SGP pipes, steel pipes, thin stainless pipes (SU molar pipes) and electrical insulation Soft vinyl chloride – coated type [Features] - It has excellent electrical insulation and protects against minor scratches that arise during contact of supporting fittings with the tube surface. - Depp U bolt: The U bolt has an electrogalvanized finish while the plate is made of polypropylene. - Depp stainless U-bolt: The U bolt is made of SUS304 while the plate is made of polypropylene.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.88€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U, long boulon en U +50 (électro-zingage/inoxydable)

    Support en U, long boulon en U +50 (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    U bolt for SGP tubes and stainless steel tubes (thick tubes) Long-legged type [Features] - Piping level adjustment can be done only with simultaneous use of "urethane UP." - A10600: U bolt for SGP tube Long-legged type - Electrogalvanized finish (Hot-dip galvanized finish is manufactured upon request) - A10620: U bolt for stainless steel pipe (thick tube) Long-legged type - When using an SGP tube, please perform anti-electrolytic corrosion treatment (such as anti-corrosion taping) - Made of SUS304

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.17€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande SPU avec support en U (électro-zingage/inoxydable)

    Bande SPU avec support en U (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    *The current product model numbers A10598 and A10618 listed in the catalog are incorrect. Please refer to the model number list for the correct model numbers. [Features] - This is a U band for spiral ducts. - Electrogalvanized finish. - When using an electro-galvanized plated steel plate, please apply anti-electrolytic corrosion treatment (such as anti-corrosion taping).

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.76€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit boulon en U

    Petit boulon en U

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    [Features] - A small-size U bolt.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon U de support en U pour CL (placage chromé de couleur/inox)

    Boulon U de support en U pour CL (placage chromé de couleur/inox)

    AKAGI

    [Features] - U-bolt for outer covered steel pipes. - Color chromate finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.68€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque ovale pour boulon en U

    Plaque ovale pour boulon en U

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    This is a plate for the U bolt.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.88€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon en U (modèle normal)

    Boulon en U (modèle normal)

    MIZUMOTO MACHINE MFG

    Fixed fitting for walls and floors. Can be used as terminal fitting for chains and the like.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.89€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle en uréthane/uréthane MS (électro-zingage/inoxydable)

    Modèle en uréthane/uréthane MS (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    [Features] - This is a U band for hot and color water piping insulation. - The caulking portion will be changed to welding for 125A or above. - Please specify if you want to change the caulking section of 100A or less into a weld.

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle en uréthane/uréthane UP (électro-zingage/inoxydable)

    Modèle en uréthane/uréthane UP (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    [Features - A urethane U-bolt for level adjusting in piping. - The UP type is a product for adjusting the height of the pipe. - Does not have a heat insulation effect.

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.13€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon en U NC pour support en U (SG / CU / SU)

    Boulon en U NC pour support en U (SG / CU / SU)

    AKAGI

    [Features] - U bolt for SGP tubes, copper tubes, thin stainless steel tubes (SU molco tubes) and electrical insulation. - Nylon powder coating type. - Nylon powder acting with excellent electrical insulating properties and impact properties. - Heat resistant normal temperature 100°C. (Test data 150°C x no abnormalities for 24 hours) - The U bolt has an electrogalvanized finish. - The plate is made of polypropylene.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.50€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U/Montage en fer en U (modèle 2)

    Support en U/Montage en fer en U (modèle 2)

    AKAGI

    Fixing fittings for SGP tube heat expansion and contraction starting points

    à partir de
    11.14€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U, bande en U résistant aux vibrations avec plaque (électro-zingage/inox)

    Support en U, bande en U résistant aux vibrations avec plaque (électro-zingage/inox)

    AKAGI

    Anti-vibration auxiliary U band for SGP pipes Has 10 mm rubber [Features] - There is no distinct vibration transmission rate reduction effect when only this product is in use. - The anti-vibration U band is a product that has a rubber pad attached to the U band inner surface (the surface touching the pipe). - The goal of the anti-vibration U band series is auxiliary anti-vibration support. - There is no distinct vibration transmission rate reduction effect when only the anti-vibration U band is in use. - Please force the anti-vibration pad against the frame and body anchor. - Or rather, please set the anti-vibration unit or the like in place between the frame and the body. - Due to the physical limitations of the rubber, outdoor use presents the risk of deteriorating effects by ultraviolet rays among others. - Please use as indoor piping.

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.87€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en U résistante aux vibrations avec support en U (électro-zingage/inoxydable)

    Bande en U résistante aux vibrations avec support en U (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    Anti-vibration auxiliary U band for SGP pipes Has 10 mm rubber [Features] - The anti-vibration U band is a product that has a rubber pad attached to the U band inner surface (the surface touching the pipe). - The goal of the anti-vibration U band series is auxiliary anti-vibration support. - There is no distinct vibration transmission rate reduction effect when only the anti-vibration U band is in use. - Please force the anti-vibration pad against the frame and body anchor as shown in the illustration below. - Or rather, please set the anti-vibration unit or the like in place between the frame and the body. - Due to the physical limitations of the rubber, outdoor use presents the risk of deteriorating effects by ultraviolet rays among others. - Please use as indoor piping.

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.93€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type d'uréthane/d'uréthane CS pour tuyau en cuivre

    Type d'uréthane/d'uréthane CS pour tuyau en cuivre

    AKAGI

    Hanging band for copper pipe hot and cold water piping insulation [Features] - It is a U band for copper pipe hot and cold water postfix piping insulation. - The band has an electro-galvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    7.61€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U/Montage en fonte en U (modèle 2)

    Support en U/Montage en fonte en U (modèle 2)

    AKAGI

    Fixing fittings for SGP tube heat expansion and contraction starting points

    à partir de
    135.74€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en U/Montage en fonte en U (modèle 1)

    Support en U/Montage en fonte en U (modèle 1)

    AKAGI

    [Features] - Fixed metal fittings for SGP tube thermal expansion starting points - 250A and above are made to order. - The U bolt has an electrogalvanized finish. - The fixing platform is made of cast iron

    à partir de
    85.06€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock