Contrebrides d'étanchéité pour tuyaux

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • Supports de tuyau - Colliers de fixation plomberie simples/doubles
    à partir de
    2.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement (galvanisation à chaud/inoxydable)

    Bande de coulissement (galvanisation à chaud/inoxydable)

    AKAGI

    Saddle band for SGP pipes and stainless steel pipes [Features] - Saddle band is a product for directly fixing the piping to the floor or wall surface. - It can also be mounted to a bracket or frame using bolt nuts. - Please consult us regarding large apertures, heavy loads and special dimensions. - A10430: saddle band for SGP pipes Made of hot-dip galvanized steel plates - A10452: saddle band for stainless steel pipes Made of SUS430

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.34€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette clip (modèle SD)

    Bande de coulissement/Sellette clip (modèle SD)

    AKAGI

    [Features] - A grip type saddle band. - Soft PVC coating type. - Regarding products made of soft PVC, please use for piping with normal temperatures of no more than 80°C. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.87€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Bande simple nervurée

    Bande de coulissement/Bande simple nervurée

    AKAGI

    [Features] - SGP tube one side holding saddle band. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.57€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette épaisse (modèle CL)

    Bande de coulissement/Sellette épaisse (modèle CL)

    AKAGI

    Saddle band for coated steel pipe

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette épaisse (électro-zingage/inoxydable)

    Bande de coulissement/Sellette épaisse (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    [Features] - SGP tube saddle band. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement (inoxydable)

    Bande de coulissement (inoxydable)

    MIYAKO

    Miyako-made saddle band (stainless steel), for use in generic water supply for industrial purposes. - Material: SUS304, applicable pipe types: PVC pipe and outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30, 30 – less than 40, 40 – less than 50, 50 – less than 60, 60 – less than 70 and 100 – less than 200.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement simple

    Bande de coulissement simple

    MIYAKO

    Miyako-made single saddle band in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: Steel. Piping: PVC pipe. Outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en résine/Sellette PVC

    Bande en résine/Sellette PVC

    AKAGI

    [Features] - Saddle band for polyvinyl-chloride pipe (VP) - Polyvinyl-chloride

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.45€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Alésage de coulissement épais (électro-zingage/inox)

    Bande de coulissement/Alésage de coulissement épais (électro-zingage/inox)

    AKAGI

    Saddle band for SGP pipes and stainless steel pipes [Features] - Saddle band for SGP pipes - Bolt-fixed type with large fixing hole - Can be mounted to a frame - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.05€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette pour tuyau en cuivre revêtu

    Bande de coulissement/Sellette pour tuyau en cuivre revêtu

    AKAGI

    Saddle band is used for coated copper tube (mainly prizole tube) [Features] - Saddle band is used for coated copper tube (mainly prizole tube) - Please use the A pin, screws etc. for affixing. - Electro-galvanized finishing

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.68€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement simple (inox)

    Bande de coulissement simple (inox)

    MIYAKO

    Miyako-made single saddle band (stainless steel) in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: SUS304, applicable pipe types: PVC pipe, outer diameter generally used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.47€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en résine/Sellette PP

    Bande en résine/Sellette PP

    AKAGI

    [Features] - PP band used for all types of lifted pipes. - Can adjust the height in 5mm increments by using the "Pedestal for PP Saddle". - Please use in accordance with pipe type. - Please use for indoor piping. - Please use the A pin and screw for fixing. - Made of polypropylene.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette avec caoutchouc (électro-zingage/inoxydable)

    Bande de coulissement/Sellette avec caoutchouc (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    Saddle band for copper pipes. With 3 mm rubber [Features] - Saddle band for copper tube. - With 3 mm rubber. - It has excellent electrical insulation and protects the pipe surface against minor scratches that arise during contact with supporting fittings. - For attaching to an object, an A pin, screw, etc. should be used. - Electro-galvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.45€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette PP

    Bande de coulissement/Sellette PP

    AKAGI

    [Features] - Saddle band for polyvinyl-chloride pipe (VP) - Specialized for VP20, VP25 and VP30 - Use the A10430 saddle band or the A10431 thin saddle for VP pipes of other dimensions. - Use screws for fastening. - Hot-dip galvanized steel plates

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.53€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette d'angle (électro-zingage/inoxydable)

    Bande de coulissement/Sellette d'angle (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    Saddle band for faucet prism [Features] - Saddle band for faucet prism. - A10447 has electro-galvanized finish, and the A10459 is made of SUS304.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.55€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en résine/Socle pour sellette PP

    Bande en résine/Socle pour sellette PP

    AKAGI

    Pedestal for PP saddle [Features] - Pedestal for PP saddle - Height adjustment is possible at 5 mm steps by stacking them. - Please match with PP saddle color and dimensions before use. - Please use as indoor piping. - Made of polypropylene.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.41€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette CL en acier inoxydable

    Bande de coulissement/Sellette CL en acier inoxydable

    AKAGI

    Saddle band coated steel pipe. [Features] - Saddle band coated steel pipe. - Please use the A pin and screws, etc for fixing. - SUS304 product

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.88€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette trempée simple

    Bande de coulissement/Sellette trempée simple

    AKAGI

    One-sided holding type saddle band for steel pipes. Soft PVC coating type [Features] - One sided holding type saddle band for steel pipes. - Soft PVC coating type - It has excellent electrical insulation and protects against minor scratches that arise due to contact of supporting fittings with the tube surface. - Electro-galvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.46€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en résine/Coulissement PP (pour tuyau en cuivre revêtu)

    Bande en résine/Coulissement PP (pour tuyau en cuivre revêtu)

    AKAGI

    Polypropylene band for exposed sheathed steel piping. [Features] - Polypropylene band for exposed sheathed steel piping. - Use the "polypropylene saddle washer" to adjust the height in 5mm units. - Please use for indoor piping. - Made of polypropylene.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.55€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement (fer)

    Bande de coulissement (fer)

    MIYAKO

    Miyako-made saddle band (stainless steel), for use in generic water supply for industrial purposes. - Material: Steel. Piping: Not indicated. Outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30, 30 – less than 40, 40 – less than 50, 50 – less than 60, 60 – less than 70, 100 – less than 200.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.90€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette pour tube apparié

    Bande de coulissement/Sellette pour tube apparié

    AKAGI

    Saddle band for a paired tube [Features] - Please use the A pin or a screw to secure. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.28€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande d'application

    Bande d'application

    MIYAKO

    Miyako-made fixing band (stainless steel) in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: Steel. Piping type: PVC type. Outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20

    • Remise sur volume
    à partir de
    19.86€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette DIP

    Bande de coulissement/Sellette DIP

    AKAGI

    [Features - Saddle band for copper pipe. - Soft PVC coating type - Has excellent electrical insulation, and protects the pipe surface from even minor scratches that occur when contact is made with support fittings. - For products made of soft PVC, please use for piping with ambient temperatures of no more than 80°C. - Please use A pins and screws for fixing. - Electrogalvanized finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.48€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette pour tuyau SU (sellette pour tuyau à paroi fine)

    Bande de coulissement/Sellette pour tuyau SU (sellette pour tuyau à paroi fine)

    AKAGI

    Saddle band for drainage PVC pipe (SU pipe) [Features]: - Saddle band for drainage PVC pipe (SU pipe) - For attaching to an object, an A pin, screw, etc. should be used. - Electro-galvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.90€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Coulissement simple

    Bande de coulissement/Coulissement simple

    AKAGI

    [Features] - SGP tube one side holding saddle band. - Electrogalvanized finish

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.42€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Sellette TN (électro-zingage/inoxydable)

    Bande de coulissement/Sellette TN (électro-zingage/inoxydable)

    AKAGI

    [Features] - A saddle band for a two-layer fireproof pipe (FDP). - The pouter diameter of the pipe may differ depending on the pipe manufacturer. - Please be careful. - Use an A pin or screw for fixing.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.92€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en résine/Support coudé en résine

    Bande en résine/Support coudé en résine

    AKAGI

    [Features] - Elbow support for a PVC faucet. - Made of ABS resin. - Ones made of galvanized steel plate are also available

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.58€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sellette

    Sellette [6-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Type] Saddle band application pipes [Type] PVC pipe [Material] PVC (polyvinyl chloride) [Surface Treatment) None [Sales Unit] Box/Pack, Primary applicable pipes [Outer diameter (mm)] 10 – 20, 20 – 30, 30 – 40, 40 – 50, 50 – 60, 60 – 70, 70 – 80, 100 – 200, 200 – 300 Compatible pipes [Outer diameter (mm)] 16 20 25 28 30 35 40 50 65 75 100 125 150 200

    à partir de
    212.00€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande en résine/Sellette PP résistante aux vibrations

    Bande en résine/Sellette PP résistante aux vibrations

    AKAGI

    [Features] - PP band for SGP pipe for lifted pipes. - Comes with 3 mm rubber. - Can adjust the height by using the "Pedestal for PP Saddle" at 5 mm increments. - There is no precise reduction in vibration transmission rates with this product only. - Please use for indoor piping. - Please use the A pin and screw for fixing. - Made of polypropylene.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.59€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement à côté large (inox)

    Bande de coulissement à côté large (inox)

    MIYAKO

    Miyako-made wide saddle band (stainless steel) in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: SUS304, applicable pipe types: PVC pipe, outer diameter generally used (mm): 10–less than 20

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.32€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement, résistante aux vibrations (électro-zingage/inox)

    Bande de coulissement, résistante aux vibrations (électro-zingage/inox)

    AKAGI

    [Features] - Anti-vibration auxiliary saddle band for SGP tube. With 10 mm rubber. - There is no clear effect that transmissibility of vibration will be reduced with this product only. - Bolt fixing type with a large fixing hole. - It can be mounted to the stand. - Electrogalvanized finish. - Anti-vibration auxiliary saddle band for SGP tube. With 10 mm rubber. - There is no clear effect that transmissibility of vibration will be reduced with this product only. - Use A pin, screw, etc. for fixing. - Made of SUS304.

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.18€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bande de coulissement/Support coudé

    Bande de coulissement/Support coudé

    AKAGI

    Elbow support material for PVC faucet [Features] - Elbow support material for PVC faucet. - Made from hot dip galvanized steel plate. - There are also ones made of resin

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.28€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Sélectionner l'image

Fermer