Raccords pour conduits

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
  • Éléments de tuyauterie en aluminium - Réducteurs de tuyauterie
    à partir de
    40.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, réducteur (taille d'insertion x taille d'insertion)

    Raccord de conduit en spirale, réducteur (taille d'insertion x taille d'insertion)

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the large catalog] [Features] - We can also manufacture straight pipes × insert sizes

    à partir de
    17.65€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, mamelon

    Raccord de conduit en spirale, mamelon

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    4.59€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie en aluminium - Coude à 90°
    à partir de
    51.50€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, collier en T

    Raccord de conduit en spirale, collier en T

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302

    à partir de
    7.38€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie en aluminium - Raccord en T
    à partir de
    25.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de conduits en aluminium - Brides de montage sur panneau
    à partir de
    37.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie en aluminium - Type à variante en Y
    à partir de
    41.80€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces de plomberie pour conduits en alu/Diamètre différent/en Y
    à partir de
    43.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inoxydable, mamelon

    Raccord de conduit inoxydable, mamelon

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a SUS304 2B joint manufactured in accordance with JIS G 4305

    à partir de
    13.61€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie en aluminium - En Y

    Éléments de tuyauterie en aluminium - En Y

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.80€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie en aluminium - Douille
    à partir de
    11.50€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, tube en T

    Raccord de conduit en spirale, tube en T

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    15.41€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inoxydable, réducteur (taille d'insertion des deux côtés)

    Raccord de conduit inoxydable, réducteur (taille d'insertion des deux côtés)

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - The straight pipe section uses high corrosion resistance PVC steel plate. - The manufacturing range is (ø 100 – ø 400). - It is possible to manufacture the bend nipple in PVC steel plate for houses (only ø 100, ø 150). - It is possible to manufacture the bend nipple in PVC steel plate to be used for toilets and bathroom in apartments,the same material used in straight pipe section. - Epoxy resin powder coating is applied to the atypical pipe. - It has excellent moisture resistance, chemical resistance and corrosion resistance. - It has good adhesion with the base material (spiral duct) and has excellent shock and wear resistance, as well as abrasion properties

    à partir de
    90.68€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale, pliage de la section à 90°

    Raccord de conduits en spirale, pliage de la section à 90°

    KURIMOTO

    [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. - Only 1.0R available. - Please check the important safety points in the catalog.

    à partir de
    22.30€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, tube en Y à 45°

    Raccord de conduit en spirale, tube en Y à 45°

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302

    à partir de
    20.44€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement adaptateur

    Accouplement adaptateur

    KANAFLEX CORPORATION

    Adapter fittings with excellent insulation properties and thermal insulation

    • Remise sur volume
    à partir de
    19.11€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement adaptateur pour conduit TAC Aluminium/Aluminium II

    Accouplement adaptateur pour conduit TAC Aluminium/Aluminium II

    TOTAKU INDUSTRIES

    [Features] - Different diameter couling that easily connects to TAC duct aluminum at the mounting port for the duct in the exhaust fan.

    • Remise sur volume
    à partir de
    67.22€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inoxydable, pliage de la presse à 90°

    Raccord de conduit inoxydable, pliage de la presse à 90°

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    51.20€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces de plomberie pour conduits en alu/Réducteur de 45°
    à partir de
    40.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inox, tube en Y à 45°

    Raccord de conduit inox, tube en Y à 45°

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a SUS304 2B joint manufactured in accordance with JIS G 4305

    à partir de
    100.28€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement de conduit

    Accouplement de conduit

    KANAFLEX CORPORATION

    Duct joint used to fit duct hoses smoothly to each other.

    • Remise sur volume
    à partir de
    16.34€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale, pliage de la presse à 45°

    Raccord de conduits en spirale, pliage de la presse à 45°

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302

    à partir de
    11.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inoxydable, tube en T

    Raccord de conduit inoxydable, tube en T

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    83.94€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement conduit pour conduit TAC Aluminium/Aluminium II

    Accouplement conduit pour conduit TAC Aluminium/Aluminium II

    TOTAKU INDUSTRIES

    This is a coupler with the same diameter for use with the TAC duct aluminum mutual connection.

    • Remise sur volume
    à partir de
    63.00€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inox, pliage à la presse à 45°

    Raccord de conduit inox, pliage à la presse à 45°

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    40.99€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

    Collier de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

    KURIMOTO

    An epoxy powder coating has been applied to the joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Straight pipe section uses high corrosion resistance PVC steel plate. - It is possible to manufacture the bend nipple used for toilets and bathroom in apartments in PVC steel plate, same as the material used in straight pipe section. - Epoxy resin powder coating is used in the atypical pipe. - It has excellent moisture resistance, chemical resistance and corrosion resistance. - It has excellent shock and wear resistance, as well as abrasion properties with the base material (spiral duct)

    à partir de
    14.43€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en T bidirectionnel F

    Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en T bidirectionnel F

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform. - The standard connection method for a spiral duct is a screw + caulking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and it is easy to know construction is complete because all it takes is the insertion of a screw. - Reduces the transport and lifting work. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant.

    à partir de
    22.15€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale, pliage de la section à 45°

    Raccord de conduits en spirale, pliage de la section à 45°

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Only 1.0R is available.] [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Seams forming the spiral duct can be fully used in high-speed ducts with a strong reinforcing effect, dust-collecting ducts and smoke exhaust ducts. - This low friction loss and leakage spiral duct has an extremely low resistance due to the smooth inner surface of high circularity, and has a firm lock seam created by machine formation so the amount of leakage is known to be only about 1/1000 of that with a corner duct. - The connection operation for this quick to complete spiral duct is easy, and the operation for hanging it to a ceiling or such can be completed very quickly. - Additionally

    à partir de
    18.18€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 90°

    Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 90°

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a SUS304 2B joint manufactured in accordance with JIS G 4305

    à partir de
    90.42€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mamelon de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

    Mamelon de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

    KURIMOTO

    This is a fitting made of PVC steel sheet with superior corrosion resistance. "Check the important sfety points from the catalog."

    à partir de
    9.99€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale résistant à la corrosion, pliage à 90°

    Raccord de conduits en spirale résistant à la corrosion, pliage à 90°

    KURIMOTO

    This is a fitting made of PVC steel sheet with superior corrosion resistance. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Straight pipe section uses high corrosion resistance PVC steel plate. - It is possible to manufacture the bend nipple for house use (only ø 100, ø 150) in PVC steel plate. - It is possible to manufacture the bend nipple used for toilets and bathroom in apartments in PVC steel plate, same as the material used in straight pipe section. - Epoxy resin powder coating is used in the atypical pipe. - It has excellent moisture resistance, chemical resistance and corrosion resistance. - It has excellent shock and wear resistance, as well as abrasion properties with the base material (spiral duct)

    à partir de
    28.44€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale résistant à la corrosion, pliage à 45°

    Raccord de conduits en spirale résistant à la corrosion, pliage à 45°

    KURIMOTO

    This is a fitting made of PVC steel sheet with superior corrosion resistance. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Straight pipe section uses high corrosion resistance PVC steel plate. - It is possible to manufacture the bend nipple for house use (only ø 100, ø 150) in PVC steel plate. - It is possible to manufacture the bend nipple used for toilets and bathroom in apartments in PVC steel plate, same as the material used in straight pipe section. - Epoxy resin powder coating is used in the atypical pipe. - It has excellent moisture resistance, chemical resistance and corrosion resistance. - It has excellent shock and wear resistance, as well as abrasion properties with the base material (spiral duct)

    à partir de
    23.15€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 90°

    Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 90°

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    23.57€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mamelons de raccord de conduit en spirale avec bague F

    Mamelons de raccord de conduit en spirale avec bague F

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform. - The standard connection method for a spiral duct is a screw + caulking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and it is easy to know construction is complete because all it takes is the insertion of a screw. - Reduces the transport and lifting work. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant.

    à partir de
    10.14€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de raccord de conduits en spirales avec bague F

    Collier de raccord de conduits en spirales avec bague F

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform. - The standard connection method for a spiral duct is a screw + caulking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and it is easy to know construction is complete because all it takes is the insertion of a screw. - Reduces the transport and lifting work. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant.

    à partir de
    10.54€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en Y tridirectionnel F

    Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en Y tridirectionnel F

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform. - The standard connection method for a spiral duct is a screw + caulking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and it is easy to know construction is complete because all it takes is the insertion of a screw. - Reduces the transport and lifting work. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant.

    à partir de
    30.16€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tube en T de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

    Tube en T de raccord de conduit en spirale résistant à la corrosion

    KURIMOTO

    An epoxy powder coating has been applied to the joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Straight pipe section uses high corrosion resistance PVC steel plate. - The following manufacturing specifications are possible (ø 100 – ø 400). - It is possible to manufacture the bend nipple for house use (only ø 100, ø 150) in PVC steel plate. - It is possible to manufacture the bend nipple used for toilets and bathroom in apartments in PVC steel plate, same as the material used in straight pipe section. - Epoxy resin powder coating is used in the atypical pipe. - It has excellent moisture resistance, chemical resistance and corrosion resistance. - It has excellent shock and wear resistance, as well as abrasion properties with the base material (spiral duct)

    à partir de
    29.01€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale avec bague F, pliage de la section à 90°

    Raccord de conduits en spirale avec bague F, pliage de la section à 90°

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform. - The standard connection method for a spiral duct is a screw + caulking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - Reduces the transport and lifting work. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant. - Gasket. - The packing material used in the Kurimoto F-ring spiral is a special PVC compound. - It possesses elastic characteristics similar to rubber that could not be realized in conventional vinyl chloride and in addition to weather resistance, oil resistance, chemical resistance and ozone resistance which are the features of vinyl chloride, it also has excellent cold resistance, thermal deformation resistance, etc. and looks, feels and is as strong as rubber. - It also has supreme bending fatigue resistance and ozone resistance compared to rubber

    à partir de
    36.52€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 45°

    Raccord de conduits inoxydable, pliage de la section à 45°

    KURIMOTO

    [Features] - It is an SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. - Only 1.0R available. - Please check the important safety points in the catalog.

    à partir de
    81.87€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en Y bidirectionnel F

    Raccord de conduit en spirale avec bague F, tube en Y bidirectionnel F

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    28.44€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale avec bague F, pliage de la section à 45°

    Raccord de conduits en spirale avec bague F, pliage de la section à 45°

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the couplings of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform: The standard connection method for the spiral duct is a screw + caulking + tape. - Reliable construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and the completion of construction can easily be verified because all it takes is the insertion of a screw. - Reduces transport and lifting work: The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at the plant.

    à partir de
    29.45€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 45°

    Raccord de conduits en spirale avec bague F avec pliage à 45°

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - The standard connection method of the spiral duct is a screw + calking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and it is easy to know construction is complete because all it takes is the insertion of a screw. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant.

    à partir de
    19.52€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, tube croisé

    Raccord de conduit en spirale, tube croisé

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized sheet steel in compliance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    47.11€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inox, tube croisé

    Raccord de conduit inox, tube croisé

    KURIMOTO

    It is a joint made of SUS304 2B material in compliance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    185.69€
    Délai de livraison minimum
    9 jours