Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Raccords pour flexibles

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
  • Bride de montage pour tuyauterie

    Bride de montage pour tuyauterie

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.90€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de conduits - Cache de hotte avec embase
    à partir de
    79.70€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie - Manchons

    Éléments de tuyauterie - Manchons

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.70€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, angle à embase

    Raccord de conduit en spirale, angle à embase

    KURIMOTO

    [Features] - Angled flange for flange connection (SS + coating).

    à partir de
    24.63€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie en aluminium - Amortisseurs
    à partir de
    67.40€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, bride colorée

    Raccord de conduit en spirale, bride colorée

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog]

    à partir de
    7.45€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons de conduit

    Manchons de conduit

    KANAFLEX CORPORATION

    It is a duct cuff with a great appearance.

    à partir de
    13.03€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, chapeau de joints

    Raccord de conduit en spirale, chapeau de joints

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302

    à partir de
    9.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons de conduit

    Manchons de conduit

    TOTAKU INDUSTRIES

    PVC cuffs to connect to duct hose (ø 175 rubber only). Available in gray or ivory.

    à partir de
    57.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inoxydable, angle d'embase

    Raccord de conduit inoxydable, angle d'embase

    KURIMOTO

    This is a SUS304 angle flange in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - This is a SUS304 angle flange in accordance with JIS G 4305

    à partir de
    85.52€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éléments de tuyauterie en aluminium - Embase
    à partir de
    10.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque à embase de raccord de conduit en spirale

    Plaque à embase de raccord de conduit en spirale

    KURIMOTO

    [Features] - Plate flange for flange connection (SS + coating).

    à partir de
    15.02€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit en spirale, garniture en caoutchouc

    Raccord de conduit en spirale, garniture en caoutchouc

    KURIMOTO

    Packing for the flange connection. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Seams forming the spiral duct can be fully used in high-speed ducts with a strong reinforcing effect, dust-collecting ducts and smoke exhaust ducts. - The spiral duct has an extremely low resistance due to the smooth inner surface of high circularity, and has a firm lock seam created by machine formation so the amount of leakage is known to be only about 1/1000 of that with a corner duct. - The connection operation for the spiral duct is easy, and the operation for hanging it to a ceiling or such can be completed very quickly. - Furthermore, the quality is stable enough for factory production and reliable construction can be expected. - Spiral ducts are cheaper because they are standard products that are mass-produced at a factory. - Additionally, the costs of heat insulation work can be reduced because the air volume required can be provided in a surface area that is smaller than the corner ducts.

    à partir de
    6.26€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inoxydable, collier à bride

    Raccord de conduit inoxydable, collier à bride

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - There is less leakage than the spiral type because it has a welded construction. - Freely select the diameter and pipe thickness. - Construction is easy. - Little friction loss

    à partir de
    25.08€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bandes de connexion

    Bandes de connexion

    KURIMOTO

    A silent flex connection is used. Please check the safety precautions in the catalog.

    à partir de
    9.42€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Caisson pour conduit
    à partir de
    138.00€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon de conduit N.S.D.

    Manchon de conduit N.S.D.

    KANAFLEX CORPORATION

    It is a cuff for NSD ducts with a great appearance.

    à partir de
    12.86€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Capuchon de raccord de conduit en spirale pour tuyaux droits

    Capuchon de raccord de conduit en spirale pour tuyaux droits

    KURIMOTO

    [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302.

    à partir de
    6.98€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon pour conduit d'expansion TAC

    Manchon pour conduit d'expansion TAC

    TOTAKU INDUSTRIES

    Rubber cuffs for connecting with TAC telescopic ducts

    à partir de
    59.71€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Protection embouchure conduit rigide TAC

    Protection embouchure conduit rigide TAC

    TOTAKU INDUSTRIES

    This is the cover used with the tips of TAC hard ducts for cosmetic reasons. It also serves to prevent damage on the cutting surface. [Features] - Vinyl chloride – free cuffs for connecting with Tokaku Industries eco-ducts - Available in all sizes

    à partir de
    2.98€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ruban de conduit

    Ruban de conduit

    ORIENT CORPORATION

    Tape used to connect duct hose to pipes.

    à partir de
    43.46€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inox, joint d'étanchéité

    Raccord de conduit inox, joint d'étanchéité

    KURIMOTO

    Packing for the flange connection. Please check the safety precautions in the catalog.

    à partir de
    6.92€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier déporté

    Collier déporté

    OHTSUKA

    Components for duct hoses and piping for ducts, well known domestic brand. For use when tightening.

    à partir de
    19.51€
    Délai de livraison minimum
    27 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier/enrouleur de bande de conduit

    Collier/enrouleur de bande de conduit

    ORIENT CORPORATION

    [Features] - It is cut just to the required size to match the duct aperture. - Cut exactly to the determined length. - Since the scale is inscribed, a ruler in not needed. - This single item is compatible with ducts of various apertures. ● Safe and secure bevel processing. - The exact size without waste and reasonably. - 30 m can be accommodated in the case. - Tightening of the clamp is done with one screwdriver. - A duct band reel that can be cut to the required size at the required time. - This is compatible with duct of any diameter. - Various sizes (ø) are listed around the case. Measure the length using the guide, and you will be able to cut it in the exact size. - Easy measurement by simply aligning the guide. - Store the 30 m band in the case. - Convenient to carry, and easy to control the inventory - Only one screwdriver is needed for tightening (Phillips or flathead screwdriver)

    à partir de
    59.74€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon de conduit N.S.

    Manchon de conduit N.S.

    KANAFLEX CORPORATION

    Incineration processing is possible and ash after incineration is less. It does not generate toxic gases such as dioxin, hydrogen chloride gas, sulfide oxides, etc.

    à partir de
    12.86€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon de conduit non PVC

    Manchon de conduit non PVC

    TOTAKU INDUSTRIES

    [Features] - Non-PVC cuffs for connecting to TAC eco ducts

    à partir de
    59.80€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon pour conduit TAC Helan

    Manchon pour conduit TAC Helan

    TOTAKU INDUSTRIES

    Rubber cuffs for connecting with TAC Heran ducts.

    à partir de
    62.06€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chapeau de raccord de conduit en spirale avec bague F pour tuyau droit

    Chapeau de raccord de conduit en spirale avec bague F pour tuyau droit

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform. - The standard connection method for a spiral duct is a screw + caulking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and it is easy to know construction is complete because all it takes is the insertion of a screw. - Reduces the transport and lifting work. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant.

    à partir de
    19.89€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord de conduit inox, plaque à embase

    Raccord de conduit inox, plaque à embase

    KURIMOTO

    This is a plate flange made of SUS304 2B in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - This is a SUS304 plate flange in accordance with JIS G 4305

    à partir de
    54.71€
    Délai de livraison minimum
    10 jours