• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis épaulées

MISUMI propose des vis épaulées hautement configurables qui peuvent être utilisées pour connecter différents éléments de votre conception. Grâce à notre livraison particulièrement rapide, vous avez la certitude de recevoir votre commande en quelques jours.
Vos avantages:
• Large éventail de modèles de têtes
• Diamètre de filetage: M3 à M16
• Diamètre d’arbre: 4 mm à 20 mm
• Divers matériaux: acier, acier inoxydable, acier trempé 
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Basic Shape
Shaft Dia. D(mm)
Shaft Tolerance
Thread Dia.
Material
Hardness
Surface Treatment

    Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision

      Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision / longueur configurable

        Vis épaulée / six pans creux avec six pans creux / à épaulement

          Vis épaulée / six pans creux / acier inoxydable / GN 732.1

            Vis épaulée / six pans creux / acier / GN 732.1

            Marque

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            GANTER

            GANTER

            Série du produit

            Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision

            Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision / longueur configurable

            Vis épaulée / six pans creux avec six pans creux / à épaulement

            Vis épaulée / six pans creux / acier inoxydable / GN 732.1

            Vis épaulée / six pans creux / acier / GN 732.1

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            à partir de

            3.57 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            -

            -

            4.78 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            2.68 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            Délai d'expédition minimum Jour même 3 jours 3 jours Jour même Jour même
            Spécifications
            • Stock
                    Basic ShapeSix pans creux / Rainure à fente droite / Méplats / Tête hexagonaleSix pans creux / Rainure à fente droite / Méplats / Tête hexagonaleSix pans creux - tête hexagonale--
                    Shaft Dia. D(mm)4 ~ 124 ~ 156 ~ 20--
                    Shaft ToleranceQualité standard (-0.01/-0.05) ~ Taux de précision (g6)Qualité standard (-0.01/-0.05) ~ Taux de précision (g6)Taux de précision (g6)--
                    Thread Dia.2.6 ~ 82.6 ~ 104 ~ 16M 5 ~ M 14M 5 ~ M 14
                    MaterialAcier / Acier inoxydableAcier / Acier inoxydableAcier / Acier inoxydableAcier inoxydableAcier
                    HardnessTrempé / Non trempéTrempé / Non trempéTrempé / Non trempé--
                    Surface TreatmentRevêtement oxydé noir / Non fourniRevêtement oxydé noir / Non fourniRevêtement oxydé noir / Non fourni--

                    Loading...

                    1. 1

                    Catégories relatives à Vis épaulées