Colliers et bagues NW/ KF

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • Raccords de tuyaux de vide - Collier
    à partir de
    8.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bagues de centrage
    à partir de
    12.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage (modèle à embase KF)

    Bague de centrage (modèle à embase KF)

    MIRAPRO

    NW centering for vacuum pipe [Features] - Viton O-ring included. - 150°C high temperature environment possible.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier (modèle à embase KF)

    Collier (modèle à embase KF)

    MIRAPRO

    NW (KF) standard clamp for vacuum.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.72€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joint torique Série joint torique

    Joint torique Série joint torique

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    [Features] - Special dimensions can be manufactured

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.64€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier NW-C, série NW

    Collier NW-C, série NW

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Advantec-made (vacuum piping) NW clamp, top class in Japan for the vacuum field where high performance sealing is necessary. Many types have been prepared to NW10 mouth diameter.

    • Remise sur volume
    à partir de
    7.63€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords de tuyaux de vide - Bague de centrage avec joint torique
    à partir de
    15.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage avec grillage (modèle à embase KF)

    Bague de centrage avec grillage (modèle à embase KF)

    MIRAPRO

    NW centering for vacuum pipe (with net) [Features] - Wire mess passage: SUS304. - Viton O-ring included. - 150°C high temperature environment possible. - Standard mesh size: # 8.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    42.55€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier semi-circulaire (modèle à embase KF)

    Collier semi-circulaire (modèle à embase KF)

    MIRAPRO

    NW crescent clamp for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.57€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier NW-CS, série NW

    Collier NW-CS, série NW

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Advantec-made (vacuum piping) NW clamp (stainless), top class in Japan for the vacuum field where high performance sealing is necessary. Many types have been prepared to NW10 mouth diameter.

    à partir de
    30.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embout de protection pour embase KF

    Embout de protection pour embase KF

    MIRAPRO

    Protective cap for NW flange for vacuum pipe [Features] - Material: Polyurethane. - Minimum sale Lot: 10.

    à partir de
    1.63€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage avec grillage, série bague

    Bague de centrage avec grillage, série bague

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost. [Features] - Specified dimensions can also be prepared.

    à partir de
    43.76€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage standard NW/KF avec maille

    Bague de centrage standard NW/KF avec maille

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    à partir de
    41.32€
    Délai de livraison minimum
    17 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier PJ (modèle à embase KF)

    Collier PJ (modèle à embase KF)

    MIRAPRO

    The connection pipe used is the JIS standard size (for KF16 only, use a pipe with an outer diameter of 20 mm and a wall thickness of 2 mm) The sealed surface is protected by the protective cap and protective tape of the flange.

    à partir de
    48.66€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague externe (modèle à embase KF)

    Bague externe (modèle à embase KF)

    MIRAPRO

    NW outer ring for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.55€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier, série NW Collier de chaîne (10 à 63)

    Collier, série NW Collier de chaîne (10 à 63)

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    à partir de
    18.50€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier, série NW Collier de chaîne (80 à 250)

    Collier, série NW Collier de chaîne (80 à 250)

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    à partir de
    83.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier échappement vide standard NW/KF

    Collier échappement vide standard NW/KF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.12€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement à simple pression, série VP

    Accouplement à simple pression, série VP

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - We supply standardized products for ISO standard NW-KF flange piping joints, extremely useful for handling IKC,: For vacuum pipe,VP series (10 size) and For high-pressure piping, HP Series (8 size). - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    à partir de
    7.09€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier, série NW Collier de chaîne NW-CC-S

    Collier, série NW Collier de chaîne NW-CC-S

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    à partir de
    52.87€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de chaîne standard NW/KF

    Collier de chaîne standard NW/KF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features]: - By distributing the power to a number of links and tightening them together, a more reliable seal is possible compared to the conventional 2 cracks C-shaped clamp. - The design of the knob was designed with the conscious of human engineering with no burden to the hand when tightening and it attracts a lot of users around the world. - It has easy cloth desorption properties and it does not cause flange nibbling. - It is possible to extend O-ring lifespan in order for the collapse of the O-ring to become uniform. - Moreover, durability against vibration is also provided and even if there is oscillation the clamp will never loosen.

    • Remise sur volume
    à partir de
    33.07€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Série de colliers NW, collier de traversée

    Série de colliers NW, collier de traversée

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    à partir de
    23.69€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage standard NW/KF

    Bague de centrage standard NW/KF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - Uses stainless steel guide at the interior and one-touch connection with the flange. - Included outer ring can be used at high voltage up to 0.2 MPa. - Mesh attached products prevent contamination, NW / KF16/10 conversion center ring that does not require a conversion nipple necessary are assembled as standardized products.

    • Remise sur volume
    à partir de
    14.48€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage, série VP

    Bague de centrage, série VP

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - We supply standardized products for ISO standard NW-KF flange piping joints, extremely useful for handling IKC: For vacuum pipe,VP series (10 size) and For high-pressure piping, HP Series (8 size). - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    à partir de
    7.48€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage, conversion standard NW/KF

    Bague de centrage, conversion standard NW/KF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Remise sur volume
    à partir de
    20.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joint torique standard NW/KF

    Joint torique standard NW/KF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.89€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bride de fixation de courroie, série VP

    Bride de fixation de courroie, série VP

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    à partir de
    83.92€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier échappement PVC standard NW/KF

    Collier échappement PVC standard NW/KF

    COSMOTEC

    We offer a rich selection of Cosmotec products! We make products that offer reliability and trustworthiness!

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.12€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne de collier, série HP

    Chaîne de collier, série HP

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken!

    à partir de
    16.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage réductrice, série bague

    Bague de centrage réductrice, série bague

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    à partir de
    13.01€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage standard NW/KF avec bague externe

    Bague de centrage standard NW/KF avec bague externe

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - Uses stainless steel guide at the interior and one-touch connection with the flange. - Included outer ring can be used at high voltage up to 0.2 MPa. - Mesh attached products prevent contamination, NW / KF16/10 conversion center ring that does not require a conversion nipple necessary are assembled as standardized products.

    • Remise sur volume
    à partir de
    27.01€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage, série HP

    Bague de centrage, série HP

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken!

    à partir de
    17.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de centrage, série VP avec croix en câble

    Bague de centrage, série VP avec croix en câble

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    à partir de
    38.18€
    Délai de livraison minimum
    22 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock