Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Tubes et flexibles pour pompes à vide

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  • Flexibles éco à vide avec couronne

    Flexibles éco à vide avec couronne

    KOKUGO

    Rubber hose for the vacuum pipe [Features] - The crown vacuum eco-hose is the next generation eco-hose developed for the environment. - Measures were taken to suppress dioxin during incineration. - Compliant to Food Sanitation Act (except n-heptane). - Environmentally friendly, no dioxins. - Ozone resistance and excellent weather resistance. - Close to natural rubber, flexible and elastic. - Very flexible with functions that can be used at high vacuum. - Material: Thermoplastic elastomer (TPE).

    à partir de
    8.49€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tubes - Tubes de vide
    à partir de
    19.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Flexible d'échappement à vide Flexible en caoutchouc

    Flexible d'échappement à vide Flexible en caoutchouc

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    à partir de
    21.29€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Flexible d'échappement à vide Flexible d'échappement en PVC

    Flexible d'échappement à vide Flexible d'échappement en PVC

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    à partir de
    24.15€
    Délai de livraison minimum
    10 jours