Composants de tuyauterie de vide (Norme JIS)
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
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Embase JIS, série VG

    Embase JIS, série VG

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    [Features] - Special dimensions can be manufactured

    à partir de
    20.51€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embase VG (modèle à embase JIS)

    Embase VG (modèle à embase JIS)

    MIRAPRO

    JIS (VF) flange for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    à partir de
    17.39€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embase JIS, série VF

    Embase JIS, série VF

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Advantec-made (vacuum piping) JIS (VF) flange, top class in Japan for the vacuum field where high performance sealing is necessary. Many types have been prepared from small to large mouth diameter JIS.

    à partir de
    18.74€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embase VF (modèle à embase JIS)

    Embase VF (modèle à embase JIS)

    MIRAPRO

    JIS (VF) flange for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.26€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Coude, modèle R (modèle à embase JIS)

    Coude, modèle R (modèle à embase JIS)

    MIRAPRO

    [Features] - The size and quality of the flange determined by Japanese Industrial Standards (JIS B 2290: 1998), commonly referred to as "JIS flange", have been used for a wide variety of vacuum products. - While the supplying of a flange unit, we also manufacture vacuum pipe using JIS flanges, contributing to solutions for space-saving and the constraints of scrambled parts - Shapes like "T"'s and crosses are provided as catalog items according to the need for branch parts, etc.

    à partir de
    107.17€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour le vide/À embase JIS/VF
    à partir de
    20.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour joint torique standard JIS VF/VG

    Pour joint torique standard JIS VF/VG

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - This is a viton ® O ring for JISVF/VG flange. - VF/VG10 – VF/VG300 is standardized.

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.12€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bride standard JIS VG avec rainure double face

    Bride standard JIS VG avec rainure double face

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    à partir de
    85.67€
    Délai de livraison minimum
    22 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embase d'obturation standard JIS VF

    Embase d'obturation standard JIS VF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - This is a method to ensure the air-tightness by tightening from the exterior with a bolt, using elastomer O-rings and inserting 2 types of JIS flanges face-to-face (ungrooved VF flange and grooved VG flange). - VF/VG10 – VF/VG300 is standardized. - Blank flange and perforated flange for standard pipe connection are assembled respectively. - Both VG (grooved) flanges can be assembled for the connection of the piping when the VF flanges (ungrooved) have ended up face-to-face.

    • Remise sur volume
    à partir de
    27.01€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embase d'obturation standard JIS VG

    Embase d'obturation standard JIS VG

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Remise sur volume
    à partir de
    27.01€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embase perforée standard JIS VG

    Embase perforée standard JIS VG

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Remise sur volume
    à partir de
    27.01€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embout (modèle à embase JIS)

    Embout (modèle à embase JIS)

    MIRAPRO

    Flanges with dimensions and quality according to the Japanese Industrial Standards (JIS B 2290: 1998) are commonly referred to as "JIS flanges", and it has been adopted in a wide range of vacuum products.

    à partir de
    83.33€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord en T (modèle à embase JIS)

    Raccord en T (modèle à embase JIS)

    MIRAPRO

    Flanges with dimensions and quality according to the Japanese Industrial Standards (JIS B 2290: 1998) are commonly referred to as "JIS flanges", and it has been adopted in a wide range of vacuum products.

    à partir de
    166.67€
    Délai de livraison minimum
    17 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embase perforée standard JIS VF

    Embase perforée standard JIS VF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - This is a method to ensure the air-tightness by tightening from the exterior with a bolt, using elastomer O-rings and inserting 2 types of JIS flanges face-to-face (ungrooved VF flange and grooved VG flange). - VF/VG10 – VF/VG300 is standardized. - Blank flange and perforated flange for standard pipe connection are assembled respectively. - Both VG (grooved) flanges can be assembled for the connection of the piping when the VF flanges (ungrooved) have ended up face-to-face.

    • Remise sur volume
    à partir de
    27.01€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de tube

    Support de tube

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    à partir de
    14.65€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de tuyau (modèle à montage spatial)

    Support de tuyau (modèle à montage spatial)

    MIRAPRO

    Secured 1/4 (ø 6.35) multi-tube at the center base

    à partir de
    7.71€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pour vis/écrou/rondelle standard JIS VF/VG

    Pour vis/écrou/rondelle standard JIS VF/VG [25 pièces par conditionnement]

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - This is a bolt type for fastening the JISVF/VG flange. - VF/VG10 – VF/VG300 is standardized.

    à partir de
    31.30€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de tuyau (modèle à monter sur paroi)

    Support de tuyau (modèle à monter sur paroi)

    MIRAPRO

    This is used when attaching JIS standard 1/4B (ø 6.35), 3/8B (ø 9.52) and 1/2B (ø 12.7) tubes to end standards for directly mounting on ceilings and walls or when securing using an attachment.

    à partir de
    9.09€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de tube (type écarteur, pas long)

    Support de tube (type écarteur, pas long)

    MIRAPRO

    [Features] - Secure multiple tubes of 1/4 (ø 6.35) with center reference. - Minimum sales lot: 10. - Additional process to ø 9.52 and ø 12.7 can be done as the pitch is long.

    à partir de
    10.55€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccord union en croix (modèle à embase JIS)

    Raccord union en croix (modèle à embase JIS)

    MIRAPRO

    Flanges with dimensions and quality according to the Japanese Industrial Standards (JIS B 2290: 1998) are commonly referred to as "JIS flanges", and it has been adopted in a wide range of vacuum products.

    à partir de
    214.25€
    Délai de livraison minimum
    18 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation (modèle à monter sur paroi)

    Fixation (modèle à monter sur paroi)

    MIRAPRO

    [Features] - MSS-6002 – MSS-6008 is used as the mounting pedestal that mount tube supports continuously.

    à partir de
    9.92€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords pour le vide/À embase JIS/GF
    à partir de
    22.00€