Plaques en matériaux divers

  • Blocs de résine

    Blocs de résine

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de résine/rubans de fluororésine (étanche aux poussières, utilisation générale)
    à partir de
    1.50€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques en résine de précision
    Délai de livraison minimum
    7 jours
  • Plaques de coupe en nylon MC

    Plaques de coupe en nylon MC

    AKITSU INDUSTRY

    Material: MC nylon. Grade: Standard. - Color: Blue. - Holes: None. - Width (mm): 300. - Length (mm): 300.

    à partir de
    118.72€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sumi Holiday (plaque acrylique)

    Sumi Holiday (plaque acrylique)

    HIKARI

    It is made of acrylic material (colored/opaque). Sizes are also available from small (180×160) to large (1,300×1,100).。 * Quantity: we can handle orders starting from one piece. [Features] - Sorting may be done by label color. - Also allows you to check inventory and support customers - There may be differences in the color of the illustration and that of the actual product.

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.38€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rubans de résine fluorée/Anti-poussière

    Rubans de résine fluorée/Anti-poussière

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sumi Holiday (plaque acrylique)

    Sumi Holiday (plaque acrylique)

    HIKARI

    Can handle many color variations! [Features] - Sorting may be done by label color. - Checking inventory and responding to customers can be done quickly. - The color of the illustration of the Sumi Holiday may be different than the actual product.

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.38€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque acrylique moulée (plaque TS), transparente/blanc laiteux semi-transparent

    Plaque acrylique moulée (plaque TS), transparente/blanc laiteux semi-transparent

    HIKARI

    We use Sumitomo Chemical's acrylic sheet. (Plate thicknesses: 2 mm, 3 mm, 5 mm). 3 X 6 foot plate sizes are also available. * Quantity: we can handle orders starting from just one item. [Features] - Possesses the best transparency of all plastics. - Lighter than glass, it has the same transparency and surface gloss. - Not many plastics can stand up to severe conditions such as outdoor use and exposure to lighting - this one has excellent weather resistance. - Suitable for machining such as hole-punching, cutting, engraving and printing.

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.01€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques en PPS

    Plaques en PPS

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    Délai de livraison minimum
    3 jours
  • Bloc acrylique, plaque plate

    Bloc acrylique, plaque plate

    HIKARI

    We have provided a small size. * Quantity: we handle orders starting at just one sheet.

    à partir de
    1.53€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Feuilles POM-NC (naturel)

    Feuilles POM-NC (naturel)

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    Polypenco acetal is an engineering plastic material with high crystallinity with acetal copolymer and homopolymer materials. Excellent resistant to fatigue

    à partir de
    15.43€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PET Ace

    PET Ace

    HIKARI

    PET material (thickness: 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm); color three colors (white, brown smoke, transparent) * Quantity: we can handle orders starting from one piece.

    à partir de
    4.81€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de coupe POM

    Plaques de coupe POM

    AKITSU INDUSTRY

    Material: Polyacetal (DURACON® polyoxymethylene) - Grade: Standard - Color: White - Holes drilled: None - Width (mm): 300 - Length (mm): 300.

    à partir de
    34.87€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque MC901

    Plaque MC901

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    - The dimensional tolerance of cut items is different from the ones listed in the manufacturer's catalog.

    à partir de
    8.31€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques POM-NH (homopolymère (Delrin))

    Plaques POM-NH (homopolymère (Delrin))

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    152.05€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fabriqué en P.P. fin (polypropylène)

    Fabriqué en P.P. fin (polypropylène)

    HIKARI

    We stock thin sheets (0.2 mm and 0.75 mm) at relatively large size and color varieties. Quantity: Orders starting at just one sheet.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.15€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Feuille de résine polycarbonate (contenant des agents UV)

    Feuille de résine polycarbonate (contenant des agents UV)

    HIKARI

    Reduces ultraviolet rays with the included UV agent! * Quantity: we can handle orders starting from one piece.

    à partir de
    6.42€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque coulée en résine acrylique (plaque TS)

    Plaque coulée en résine acrylique (plaque TS)

    HIKARI

    We use Sumitomo Chemical's acrylic sheet. (Plate thicknesses: 2 mm, 3 mm, 5 mm). 3 X 6 foot plate sizes are also available. * Quantity: we can handle orders starting from just one item. [Features] - Possesses the best transparency of all plastics. - Lighter than glass, it has the same transparency and surface gloss. - Not many plastics can stand up to severe conditions such as outdoor use and exposure to lighting - this one has excellent weather resistance. - Suitable for machining such as hole-punching, cutting, engraving and printing. - While hard to permeate by alcohol-group chemicals, for adhesive processing, care should be exercised because solvent (adhesive) penetration will take longer than with the extrusion panel.

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.79€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Feuille acrylique (conception spéciale)

    Feuille acrylique (conception spéciale)

    HIKARI

    [Features] - Special models (5 types) available for the transparent acrylic plate surface. - Quantity: Orders can start from one sheet.

    à partir de
    8.92€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque poly (plaque en polyéthylène)

    Plaque poly (plaque en polyéthylène)

    HIKARI

    *Quantity: We handle orders starting from just one sheet. [Features] - This low foam material is lightweight. - It is water resistant because it is polyethylene. - It can be easily cut with a cutter. - The material is a polyethylene and can be recycled. - Great printability and adhesiveness due to the corona discharge process

    à partir de
    4.71€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Panneaux POM-NC (naturel)

    Panneaux POM-NC (naturel)

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    - The dimensional tolerance of cut items is different from the ones listed in the manufacturer's catalog.

    à partir de
    28.73€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Ketron HPV PEEK

    Plaques Ketron HPV PEEK

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    - The dimensional tolerance of cut items is different from the ones listed in the manufacturer's catalog.

    à partir de
    1,598.67€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques MC703HL

    Plaques MC703HL

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    211.19€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Ertalyte PET-P

    Plaques Ertalyte PET-P

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    165.82€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • P.S. (polyéthylène), plaque

    P.S. (polyéthylène), plaque

    HIKARI

    Polystyrene (PS) plate material. (Thickness:0.5 mm and 1.0 mm) * Quantity: we can handle orders starting from one piece. [Features] - Light and sturdy (specific gravity of 1.1). - The strength and gloss is better than that of polyvinyl chloride board and since it contains no chlorine, no dioxins are generated even if burned. - Heat deformation temperature (73°C)

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.67€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques MC602ST

    Plaques MC602ST

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    MC nylon is improved by polymerizing/synthesizing the nylon monomers, the main raw material, under high pressure, which gives it qualities that are excellent for injection-molded and extrusion-molded products.

    à partir de
    232.49€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques POM-BC (noir)

    Plaques POM-BC (noir)

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    118.06€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque POM-HL

    Plaque POM-HL

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    Polypenco acetal is an engineering plastic material with high crystallinity with acetal copolymer and homopolymer materials. Excellent resistant to fatigue

    • Remise sur volume
    à partir de
    276.08€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque creuse en polycarbonate

    Plaque creuse en polycarbonate

    HIKARI

    As it has an air layer, it has excellent heat insulation properties, and is effective for air conditioning and heating. Reduces UV rays with UV processing on both sides! [Features] - Because it is made of polycarbonate resin, it has excellent durability and is very strong. - Less likely to burn, so it is safe. - It also can withstand severe temperature environments. - It has excellent weather resistance, and maintain transparency for a long period of time. - Because it has hollow structure with an air layer, it has excellent thermal insulation properties. - It is light, and construction is easy. - Quantity: can be ordered from one sheet upwards.

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.08€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque PE-UHMW de barre de liaison 1000NA

    Plaque PE-UHMW de barre de liaison 1000NA

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    - The dimensional tolerance of cut items is different from the ones listed in the manufacturer's catalog.

    à partir de
    349.93€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Ketron CA30 PEEK

    Plaques Ketron CA30 PEEK

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    Ketron PEEK, a material that is produced by extruding polyether ether ketone resin (PEEK); it is a well-balanced thermoplastic super engineering resin that has a 250°C temperature of continuous operation, chemical resistance, mechanical coating performance and machining, etc.

    à partir de
    2,675.13€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque Techtron 1000 PPS

    Plaque Techtron 1000 PPS

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    582.67€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque MC900NC

    Plaque MC900NC

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    178.69€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Semitron ESd225 POM-C

    Plaques Semitron ESd225 POM-C

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    207.49€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Semitron ESd300 PET

    Plaques Semitron ESd300 PET

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    - The dimensional tolerance of cut items is different from the ones listed in the manufacturer's catalog.

    à partir de
    398.73€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Acrylique, série matériel de loisirs

    Acrylique, série matériel de loisirs

    HIKARI

    [Features] - Comes in colored small sizes, with square, circular, or rectangular type available. (Plate thickness: 2mm) Quantity: Starting from 1 sheet. - Can protect important collections and small mementos from dust and damage.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.99€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques MC501CD R6

    Plaques MC501CD R6

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    228.32€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Ketron GF30 PEEK

    Plaques Ketron GF30 PEEK

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    2,802.87€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques PBI

    Plaques PBI

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    Polypenco PBI is a compression molded material of a polybenzoyl resin, which has the highest heat resistance among plastics and exhibits mechanical strength.

    à partir de
    728.42€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque Techtron HPV PPS

    Plaque Techtron HPV PPS

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    Techtron HPVPPS is a product with greatly improved sliding characteristics based on PPS, which has excellent heat and chemical resistance. Can be applied to parts that slide at high temperatures, or for applications with high PV values.

    à partir de
    3,392.30€
    Délai de livraison minimum
    23 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ace polycarbonate

    Ace polycarbonate

    HIKARI

    4 types and sizes of the polycarbonate (PC) plate material (thickness: 2 mm and 3 mm) are available. Colors include brown smoke and transparent. * Quantity: we can handle orders starting from one piece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    14.55€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques MC500AS R11

    Plaques MC500AS R11

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    524.25€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Symalit PVDF

    Plaques Symalit PVDF

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    3,668.62€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques Ertalyte TX PET-P

    Plaques Ertalyte TX PET-P

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    249.16€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques MC501CD R2

    Plaques MC501CD R2

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Caution] Please verify the customer's receiving setup in regards to products of 30kg or more.

    à partir de
    376.09€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Sélectionner l'image

Fermer