Goupilles fendues

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • Goupilles fendues

    Goupilles fendues

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.32€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goupilles fendues, en épingle

    Goupilles fendues, en épingle

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.07€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goupilles fendues

    Goupilles fendues [1-5,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Tip, when inserted into shaft hole, can be bent to form a stopper.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Épingle

    Épingle

    OCHIAI

    Insertion and removal can be done with one touch. [Features] - Wire bending processed product. - Insert the straight portion into a hole drilled in the radial direction of the mating shaft, to prevent the movement in the thrust direction caused by the spring in the half circle part. - Used to retain the object to be fixed to the mating shaft. - Can be used in place of the split pin.

    à partir de
    0.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goupille de retenue

    Goupille de retenue

    OCHIAI

    The product has an added mechanism for preventing the snap pin from coming off. It can be inserted with a single touch. [Features] - The product itself prevents the snap pin from falling off easily.

    à partir de
    0.13€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goupilles fendues

    Goupilles fendues [1-5,000 pièces par conditionnement]

    TAIYO STAINLESS SPRING

    Tip, when inserted into shaft hole, can be bent to form a stopper.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.07€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Épingle

    Épingle

    TAIYO STAINLESS SPRING

    Insertion and removal can be done with one touch.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.04€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Épingles

    Épingles [1-200 pièces par conditionnement]

    HEIWA HATSUJYO

    [Type] Snap Pin [Material] SWRH57-82A or B-equivalent applicable shaft diameter (mm) 8 10 12 14 16 18 20 22 [Sales Unit] Individual units (can purchase starting from single unit) Box/Pack [Length] L (mm) 33 38 53 62 64 73 95 [Surface Treatment] Chromate, trivalent white

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.21€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Anneaux de fixation

    Anneaux de fixation

    TAIYO STAINLESS SPRING

    Inserted shaft with round or square groove which serves as a retaining pin. The direction of insertion to the shaft can be vertical or horizontal and there can be no looseness.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Retenues à enclenchement

    Retenues à enclenchement

    TAIYO STAINLESS SPRING

    Product which is attached to a shaft with round or square groove as a retaininer.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.20€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock