Vis de serrage

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  • Vis longue à tête moletée - Longueur de filetage configurable
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Vis longue à tête moletée - Acier inoxydable 303
    à partir de
    4.41€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis moletées à tête plate ECO-BS

    Vis moletées à tête plate ECO-BS

    SUNCO

    It is a cosmetic screw with knurled (vertical grooves) in thumbscrew portion of the head making it easy to turn by hand without slipping.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.41€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis moletées fendues

    Vis moletées fendues [1-500 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    It is a cosmetic screw with knurled (vertical grooves) in thumbscrew portion of the head making it easy to turn by hand without slipping. In addition, there is a groove for turning it with a flathead screwdriver.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.86€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis épaulé/tête moletée
    Délai de livraison minimum
    4 jours
  • Bouton moleté à patte longue A-176
    à partir de
    1.59€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis moletées à épaulement ECO-BS

    Vis moletées à épaulement ECO-BS

    SUNCO

    It can be used in places where adjustment screw and remove take place.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.45€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation de bouton moleté à longue tige en acier inoxydable, A-1176
    à partir de
    3.12€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à serrage à main, modèle rond, gris

    Vis à serrage à main, modèle rond, gris [1-500 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Can be used repetitively due to its strength. The Delrin resin used (acetal resin) has excellent resistance to a wide variety of weak acids, weak alkalis, gasoline, lubricating oil, alcohol, ether and solvents.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.13€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis moletées fendues ECO-BS

    Vis moletées fendues ECO-BS [1-100 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    It is a cosmetic screw with knurled (vertical grooves) in thumbscrew portion of the head making it easy to turn by hand without slipping. In addition, there is a groove for turning it with a flathead screwdriver.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.26€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grand bouton moleté en plastique A-226
    à partir de
    5.71€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton moleté en plastique à tige longue AP-176
    à partir de
    2.27€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à serrage à main

    Vis à serrage à main [100-200 pièces par conditionnement]

    MITSUBOSHI CI

    With its fan-shaped handle, this knob bolt enables easy manual tightening and loosening.

    à partir de
    6.86€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à serrage à main

    Vis à serrage à main [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    With its fan-shaped handle, the product's characteristics are easy manual tightening and loosening.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.16€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Molette en résine avec ions négatifs/PC (polycarbonate)

    Molette en résine avec ions négatifs/PC (polycarbonate)

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Detailed Shape] Knurled [Mounting Hole Shape] Minus [Basic Shape] Standard (round) [Material] Resin [Surface Treatment] None [Screw Thread Type] Metric coarse screw [Tip Shape] Flat tip [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Individual units (can purchase starting from single unit) [Usage] Standard, resin [Material] PC [Nominal Designation of Thread (M)] 3 4 [Length L, or l (mm)] 6 8 10 12 [Pitch (mm)] 0.5 0.7

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.76€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à serrage à main (Wit)

    Vis à serrage à main (Wit) [100-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed shape] Thumbscrew [Mounting Hole Shape] None [Basic Shape] Manual Tightening Bolt [Material] Steel [Screw Thread Type] Whitworth coarse screw [Tip Shape] Unpointed end [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Box/Pack [Nominal Designation of Screw (M)] 1/4 [Usage] Standard [Length (mm)] 25 65 [Surface Treatment] Unichrome plating, chromate plating

    à partir de
    25.70€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock