Vis d'ornement

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 19 jours ou moins
  • Vis de serrage à main - Tête en résine

    Vis de serrage à main - Tête en résine

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'ornement en acier inoxydable C-1029
    à partir de
    0.13€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'ornement C-29
    à partir de
    0.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'ornement ECO-BS

    Vis d'ornement ECO-BS

    SUNCO

    It is a cosmetic screw with knurled (vertical grooves) in thumbscrew portion of the head making it easy to turn by hand without slipping. In addition, there is a groove for turning it with a flathead screwdriver.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.89€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PC (polycarbonate)/Vis Sten moletées intégrées

    PC (polycarbonate)/Vis Sten moletées intégrées

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Detailed Shape] Knurled [Mounting Hole Shape] None [Basic Shape] Standard (round) [Material] Resin [Surface Treatment] None [Screw Thread Type] Metric coarse screw [Tip Shape] Flat Tip [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Individual units (can purchase starting from single unit) [Usage] Standard, resin [Material] PC [Nominal Designation of Thread (M)] 3 4 [Length L, or l (mm)] 6 8 10 12 15 20 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 [Color] White, red, black

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.24€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis moletées en PC (polycarbonate)/fer intégré

    Vis moletées en PC (polycarbonate)/fer intégré

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Screw thread callout (M)] 3 4 [Length L or l (mm),] 6 8 10 12 16 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 [Detailed configuration] Knurled [Mounting hole configuration] None [Basic configuration] Standard (round) [Material] Resin [Surface treatment] (Details) None [Screw thread type] Metric coarse screw thread [Tip configuration] Flat point [Additional configurations] Standard [Sales unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) [Usage] Standard, Resin - Material: PC

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.72€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons JOY

    Boulons JOY [50-400 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    Product that has been molded with a strong engineering plastic in the new material.

    • Remise sur volume
    à partir de
    31.76€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis / rondelles d'ornement

    Vis / rondelles d'ornement

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock