Goujon à filetage intégral

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 98 jours ou moins
  • Vis à filetage complet

    Vis à filetage complet

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons

    Goujons

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Patins à enfoncer
    à partir de
    0.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons à tête hexagonale

    Goujons à tête hexagonale

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.69€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons Sel

    Goujons Sel [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SEL JAPAN

    You can place the screws on a safe vertical angle by simply inserting them to the prepared holes that have been opened beforehand on the metal plate and applying pressure with the use of an ordinary press. The surface of the plate has a beautiful smooth protrusion-free finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.04€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage fendues, extrémité plate

    Vis de serrage fendues, extrémité plate [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] SUM SUS303 [Surface treatment] None, trivalent black, black Chromate, nickel plating

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons métriques (fins)

    Goujons métriques (fins)

    SUNCO

    [Materials] Steel, stainless steel [Surface treatment] None, unichrome plating

    à partir de
    5.40€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons (pour écrous en T)

    Goujons (pour écrous en T)

    SUNCO

    [Mounting Hole Shape] None [Basic Shape] Stud Bolt [Material] Steel [Surface Treatment] None [Screw Thread Type] Metric coarse [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Individual Unit (may purchase starting with one unit) [Usage] Standard [Nominal Designation of Screw (M)] 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 [Length L (mm)] 32 40 50 63 80 100

    à partir de
    1.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à filetage complet - Avec graduation

    Vis à filetage complet - Avec graduation

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    17.01€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujon à tête hexagonale SHS
    à partir de
    3.41€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons (longs)

    Goujons (longs)

    SUNCO

    [Mounting Hole Shape] None [Basic Shape] Stud Bolt [Material] Steel [Surface Treatment] None [Screw Thread type] Metric coarse [Additional Shape] Standard [Sales unit] Individual Unit (may purchase starting with one unit) [Usage] Standard, Nominal Designation (M) 6 8 10 12 16 [Length L (mm)] 50 63 80 100 125 160

    à partir de
    6.31€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tige filetée (pointe normale) (filetage à gauche)

    Tige filetée (pointe normale) (filetage à gauche)

    SUNCO

    [Mounting Hole Shape] None [Basic Shape] Full Thread [Material] Steel [Screw Thread Type] Metric coarse (left) [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Individual unit (may purchase starting with one unit) [Usage] Standard [Nominal Designation of Screw(M)] 16 20 22 24 [Length L (mm)] 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 [Surface Treatment] None, unichrome plating

    à partir de
    1.71€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons de clinchage CT/CTS

    Goujons de clinchage CT/CTS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    FABACE

    A stud bolt which can be easily mounted simply by press fitting into a thin plate. As the plate surface is level, a screw hole can be tapped perpendicularly.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.26€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons auto-tranchants

    Goujons auto-tranchants [1-1,000 pièces par conditionnement]

    BOHSEI

    This is a press-fit type of stud bolt. With a simple press fit, a finish flush with the base metal surface is possible.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.40€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons Sel escamotés

    Goujons Sel escamotés [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SEL JAPAN

    When using the surface as a decorative panel, it is the ideal pressure type stud if you want to install it at the back without a hole or projection.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons tranchants (pour plaques fines)

    Goujons tranchants (pour plaques fines) [1,000 pièces par conditionnement]

    PEM

    Stud head protrudes out of the parent material by approximately 0.64 mm after fitting.

    à partir de
    158.33€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons de clinchage

    Goujons de clinchage [1,000 pièces par conditionnement]

    PEM

    Stud that can easily be fit to sheets.

    à partir de
    158.33€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons tranchants pour plaques en acier inoxydable

    Goujons tranchants pour plaques en acier inoxydable [1,000 pièces par conditionnement]

    PEM

    Suited for stainless steel plates of 1.0mm or greater thickness.

    à partir de
    391.67€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons tranchants (pour bords plats)

    Goujons tranchants (pour bords plats) [1,000 pièces par conditionnement]

    PEM

    Can be mounted 25 ~ 50% closer to sheet ends that with standard clinching studs.

    à partir de
    158.33€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons filetés, DIN 6379 pour écrous en T

    Goujons filetés, DIN 6379 pour écrous en T

    HALDER

    Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.),les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

    • Remise sur volume
    CAD
    3D
    à partir de
    0.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons filetés, DIN 6379 avec b1 long, pour écrous en T

    Goujons filetés, DIN 6379 avec b1 long, pour écrous en T

    HALDER

    Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.),les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

    • Remise sur volume
    CAD
    3D
    à partir de
    2.26€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goujons filetés, à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T

    Goujons filetés, à six pans creux, similaires à la norme DIN 6379, pour écrous en T

    HALDER

    Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.),les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

    • Remise sur volume
    CAD
    3D
    à partir de
    14.19€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tige filetée à longueur spécifiée - douille hexagonale
    à partir de
    8.29€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tige filetée à longueur spécifiée - filetage intégral similaire DIN 6379
    Délai de livraison minimum
    4 jours
  • Vis de serrage à six pans creux - Extrémité bombée
    Délai de livraison minimum
    5 jours

Configurer

Réinitialiser

Stock