Boulons hexagonaux en acier inoxydable

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • Boulons hexagonaux entièrement filetés

    Boulons hexagonaux entièrement filetés [1-5,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Materials] Steel SNB SWCH Equivalent, SUS304 Stainless Steel Equivalent, SUS310S, SUS316, SUS316L, Aluminum, Titanium, Brass [Surface Treatments] None, Trivalent Chromate Non-Chrome Plating (White), Trivalent Black, Trivalent White, Unichrome Plating, Hot-Dip Galvanizing, Chromate Plating, Green Chromate, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plating, Parkerizing, Dacrotizing, Geomet Treatment, German, Brown Plating, Lafre, Locking Agent Coating, Black Paint

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux en acier inoxydable similaire DIN 931

    Boulons hexagonaux en acier inoxydable similaire DIN 931

    MISUMI

    similaire DIN 931

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.15€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux Niveau de résistance =10.9

    Boulons hexagonaux Niveau de résistance =10.9 [1-400 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    A high-strength product using chromium-molybdenum steel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.22€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux Niveau de résistance =12.9

    Boulons hexagonaux Niveau de résistance =12.9 [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    A high-strength product using chromium-molybdenum steel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.20€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux entièrement filetés

    Boulons hexagonaux entièrement filetés [15-2,000 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    [Detailed shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Material] SUS304 [Surface Treatment] None [Screw Thread Type] Metric coarse screw [Additional Shape] Standard [Usage] Standard [Nominal Designation of Screw (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 [Length L, or l (mm)] 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5

    • Remise sur volume
    à partir de
    12.13€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal à tension élevée (F10T)

    Boulon hexagonal à tension élevée (F10T)

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Surface Treatments] None [Thread Type] Metric Coarse Thread [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible) [Use] High Strength [Nominal Screw Size (M)] 12 16 20 22 24 [Length L (mm)] 30 35 40 45 50 55

    à partir de
    1.37€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux avec trou
    à partir de
    2.20€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux entièrement filetés Niveau de résistance =10.9

    Boulons hexagonaux entièrement filetés Niveau de résistance =10.9 [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    A high-strength product using chromium-molybdenum steel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous hexagonaux toutes vis, filetage fin

    Écrous hexagonaux toutes vis, filetage fin [1-350 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Materials] SWCH Equivalent, SUS304 Equivalent [Surface Treatments] None, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Unichrome Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.31€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux entièrement filetés 8.8

    Boulons hexagonaux entièrement filetés 8.8 [1-10 pièces par conditionnement]

    BUMAX

    The Bumax is a stainless steel bolt that is in the same strength class of 10.9 as a steel bolt. Compared with the general stainless steel bolts made of SUS304 (A 2-50) and SUS316 (A 4-70), it has 4 times and 2 times greater strength (durability), respectively. The SUS304 (A2-50) bolt design of 20 mm in diameter can be miniaturized to 10 mm in diameter in the case of the Bumax, representing a one fourth weight ratio reduction.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.87€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux à moitié filetés, niveau de résistance=8.8

    Boulons hexagonaux à moitié filetés, niveau de résistance=8.8 [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    A high-strength product using high-carbon steel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.21€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux fins Niveau de résistance =10.9

    Boulons hexagonaux fins Niveau de résistance =10.9 [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    A high-strength product using chromium-molybdenum steel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.49€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux semi-filetés 8.8

    Boulons hexagonaux semi-filetés 8.8 [1-25 pièces par conditionnement]

    BUMAX

    The Bumax is a stainless steel bolt that is in the same strength class of 10.9 as a steel bolt. Compared with the general stainless steel bolts made of SUS304 (A 2-50) and SUS316 (A 4-70), it has 4 times and 2 times greater strength (durability), respectively. The SUS304 (A2-50) bolt design of 20 mm in diameter can be miniaturized to 10 mm in diameter in the case of the Bumax, representing a one fourth weight ratio reduction.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux entièrement filetés Niveau de résistance =8.8

    Boulons hexagonaux entièrement filetés Niveau de résistance =8.8 [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    A high-strength product using high-carbon steel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.18€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux compacts, entièrement filetés, fins

    Boulons hexagonaux compacts, entièrement filetés, fins [1-500 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Materials] SWCH Equivalent, SUS304 Equivalent [Surface Treatments] None, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Unichrome Plating, Chromate Plating, Green Chromate, Black Chromate

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.40€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux, entièrement filetés, filetage à pas à gauche

    Boulons hexagonaux, entièrement filetés, filetage à pas à gauche [1-100 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] SUS304 Equivalent [Surface Treatments] None [Thread Type] Metric Coarse Thread (Left-Handed) [Additional Shape] Standard [Use] Standard [Nominal Screw Size (M)] 4 5 6 8 10 12 16 [Length (mm)] 6 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.38€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal, vis complète, autre filetage fin

    Boulon hexagonal, vis complète, autre filetage fin

    SUNCO

    [Materials] Steel, Stainless Steel [Surface Treatments] None, Trivalent White, Unichrome Plating

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.59€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons à embase, marqués 7, modèle 1, non dentelés

    Boulons à embase, marqués 7, modèle 1, non dentelés [100-500 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    A screw in the 7T strength class (minimum tensile load 70 kgf/mm2).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.34€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux compacts, semi-filetés, fins

    Boulons hexagonaux compacts, semi-filetés, fins [1-250 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Mainly automotive use. Width across flats is smaller than general nuts.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.70€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal à tension élevée (F8T)

    Boulon hexagonal à tension élevée (F8T)

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Surface Treatments] Hot-Dip Galvanizing [Thread Type] Metric Coarse Thread [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible) [Use] High Strength [Nominal Screw Size (M)] 12 16 20 22 24 [Length L (mm)] 30 35 40 45 50 55

    à partir de
    1.60€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux entièrement filetés/extra-fins, niveau de résistance =10.9

    Boulons hexagonaux entièrement filetés/extra-fins, niveau de résistance =10.9

    SUNCO

    A high-strength product using chromium-molybdenum steel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.95€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon à embase marqué 7 avec filetage fin dentelé

    Boulon à embase marqué 7 avec filetage fin dentelé [1-130 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Additional Shape] With Flange [Nominal Screw Size (M)] 10 12 [Length L (mm)] 20 25 30 35 40 50 [Surface Treatments] Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Unichrome Plating, Chromate Plating, Green Chromate, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plating [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.87€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux entièrement filetés 10.9

    Boulons hexagonaux entièrement filetés 10.9

    BUMAX

    As stainless steel product, it has the same strength classification as iron. Quadruple strength of SUS304, double strength of SUS316.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.27€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons à embase, marqués 4, dentelés

    Boulons à embase, marqués 4, dentelés [150-500 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    With a number (4) mark engraved on the head portion to indicate the strength and identification, it is used for automotive parts.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    31.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal, vis complète/filetage fin P = 1.25/Niveau de résistance = 10.9

    Boulon hexagonal, vis complète/filetage fin P = 1.25/Niveau de résistance = 10.9

    SUNCO

    [Nominal Screw Size (M)] 12 24 [Length L (mm)] 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 140 150 [Surface Treatments] None, Unichrome Plating, Chromate Plating [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.57€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons à embase avec 4 marques et dentelure

    Boulons à embase avec 4 marques et dentelure [1-170 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    With a number (4) mark engraved on the head portion to indicate the strength and identification, it is used for automotive parts.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.51€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux semi-filetés 10.9

    Boulons hexagonaux semi-filetés 10.9

    BUMAX

    As stainless steel product, it has the same strength classification as iron. Quadruple strength of SUS304, double strength of SUS316.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux compacts Demi-vis

    Boulons hexagonaux compacts Demi-vis [1-250 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Small Diameter [Mounting Hole Shape] None [Materials] SWCH Equivalent [Thread Type] Metric Coarse Screw Thread [Additional Shape] Standard [Use] Standard [Nominal Screw Size (M)] 8 10 12 [Length L (mm)] 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 150 [Surface Treatments] None, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Unichrome Plating, Chromate Plating, Nickel Plating [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack Thread [Length (mm)] 22 25 26 30

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux en titane niveau 1, entièrement filetés

    Boulons hexagonaux en titane niveau 1, entièrement filetés [100-1,000 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    It has excellent corrosion resistance and strong characteristics while being lightweight.

    • Remise sur volume
    à partir de
    175.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit boulon hexagonal, vis complète/autre filetage fin

    Petit boulon hexagonal, vis complète/autre filetage fin [1-130 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Nominal Screw Size (M)] 10 12 [Length L (mm)] 15 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [Materials] Steel, Stainless Steel [Surface Treatments] None, Trivalent White, Chromate Plating, Green Chromate, Black Chromate, Chrome Plating, Parkerizing, Dacrotizing [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.91€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal, autre filetage fin P = 1.5/niveau de résistance = 10.9

    Boulon hexagonal, autre filetage fin P = 1.5/niveau de résistance = 10.9 [1-160 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Use] Strength [Strength Class (Steel)] 10.9 [Nominal Screw Size (M)] 12 24 [Length L (mm)] 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 110 120 140 150 [Surface Treatments] None, Unichrome Plating, Chromate Plating [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.85€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux (JIS) (entièrement filetés)

    Boulons hexagonaux (JIS) (entièrement filetés) [100-400 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    The pitch etc. varies depending on the size with the old and new JIS standards. Please check before making your purchase.

    à partir de
    20.29€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits boulons hexagonaux, entièrement filetés

    Petits boulons hexagonaux, entièrement filetés [100-200 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    [Screw type] Full thread [Detailed shape] small diameter [Mounting hole shape] None [Material] Stainless steel [Surface Treatment] None [Screw thread type] Metric coarse [Additional shapes] Standard [Purpose] Standard [Nominal designation of thread] 8 10 [Length L (mm)] 16 20 25 30 35 [Pitch (mm)] 1.25 1.5

    • Remise sur volume
    à partir de
    28.54€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal, demi-vis, filetage fin

    Boulon hexagonal, demi-vis, filetage fin [1-100 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Nominal Screw Size (M)] 10 12 14 16 20 [Length L (mm)] 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 120 125 130 140 150 [Surface Treatments] None, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Unichrome Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plating, Parkerizing [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.82€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux fendues, vis pleine

    Vis d'assemblage à tête à six pans creux fendues, vis pleine [100-500 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    [Screw type] Full thread [Detailed shape] Standard [Mounting hole shape] Minus [Material] Stainless steel [Surface Treatment] None [Screw thread type] Metric coarse [Additional shapes] Standard [Purpose] Standard [Nominal designation of thread (M)] 6 8 [Length L (mm)] 12 16 20 25 30 35 40 50 60 [Pitch (mm)] 1 1.25

    • Remise sur volume
    à partir de
    20.09€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal, vis complète, B=13/P=0.75

    Boulon hexagonal, vis complète, B=13/P=0.75

    SUNCO

    [Nominal Screw Size (M)] 8 [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Stainless Steel [Surface Treatments] None [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Sales Unit] Loose [Length L (mm)] 15 25 30 35 50

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.36€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit boulon hexagonal B=17/P=1.0

    Petit boulon hexagonal B=17/P=1.0

    SUNCO

    [Nominal Screw Size (M)] 12 [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Stainless Steel [Surface Treatments] None [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible) [Length L (mm)] 20 25 30 35 40 45

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.92€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon hexagonal, demi-vis, autre filetage fin

    Boulon hexagonal, demi-vis, autre filetage fin [1-60 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Nominal Screw Size (M)] 12 [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Sales Unit] Box / Pack [Length L (mm)] 45 50 60 85 90 95 100 [Surface Treatments] Trivalent White, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plating, Parkerizing

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.20€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux compacts (demi-vis) (fin/P-1.5)

    Boulons hexagonaux compacts (demi-vis) (fin/P-1.5) [30-75 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Nominal Screw Size (M)] 12 [Detailed Shape] Small Diameter [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Additional Shape] Standard [Sales Unit] Box / Pack [Use] Standard [Length (mm)] 30 [Length L (mm)] 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 [Surface Treatments] None, Trivalent White, Unichrome Plating, Chromate Plating

    à partir de
    25.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit boulon hexagonal 8 marques, demi-vis, filetage fin

    Petit boulon hexagonal 8 marques, demi-vis, filetage fin [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Standard [Mounting Hole Shape] None [Materials] Steel [Thread Type] Metric Fine Screw Thread [Nominal Screw Size (M)] 10 12 16 [Length L (mm)] 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 130 140 [Surface Treatments] None, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Chromate Plating [Sales Unit] Loose (Purchase of Single Items Possible), Box / Pack

    à partir de
    4.59€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock