Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux
    à partir de
    0.29€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête ronde - Standard

    Vis d'assemblage à tête ronde - Standard

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.26€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête ronde - À embase

    Vis d'assemblage à tête ronde - À embase

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux SSS standard

    Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux SSS standard [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Screw thread type] Metric coarse [Tip shape] Flat tip [Additional shapes] Standard [Usage] Standard [Nominal designation of thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12 16 [Length L (mm)] 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 [Material] Stainless steel, SUS304 equivalent, SUS316L [Surface treatment] None, painted black [Sales unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) Box/Pack [Screw type] Full thread, half thread

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à six pans creux (vis à tête bouton) (JIS-B1174)

    Vis d'assemblage à six pans creux (vis à tête bouton) (JIS-B1174) [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NISSAN SCREW

    Pitch may differ between form JIS standards and new JIS standards, depending on the size. Please confirm before placing an order.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.16€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tête ronde à embase

    Tête ronde à embase

    NISSAN SCREW

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.12€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis Tête bombée HC (boîte)
    à partir de
    24.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon à tête ronde à embase SFB

    Boulon à tête ronde à embase SFB [1-50 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    Button bolt with wide washer face and difficult to loosen hexagonal socket. No concern of head protruding after tightening.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.32€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux

    Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux [1-1,000 pièces par conditionnement]

    KYOKUTO MFG

    [Material] SCM435 [Screw thread type] Metric coarse screw [Tip shape] Flat tip [Additional shapes] Standard [Usage] Standard [Strength grade (Steel)] 10.9 [Screw thread type] Full thread [Nominal designation of thread(M)] 3 4 5 6 8 10 12 16 [Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 [Surface treatment] Special anti-rust coating, Unichrome plating

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.13€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux Unbrako

    Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux Unbrako

    SPS/UNBRAKO

    [Material] Steel [Surface treatment] (Details) None [Screw thread type] Metric coarse screw [Tip shape] Flat tip [Additional shapes] Standard [Usage] Standard [Screw type] Full thread [Nominal designation of thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12 [Length L, or l (mm)] 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 [Sales units] Individual units (can purchase starting with one unit] Box / Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.74€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux

    Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux [100-2,000 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    [Material] Stainless Steel [Surface Treatment] None [Tip Shape] Flat point [Additional Shape] Standard [Usage] Standard [Screw Type] Full thread [Nominal Designation of Screw (M) ] 3 4 5 6 8 10 [Length L, or l (mm),] 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5

    • Remise sur volume
    à partir de
    12.33€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux, fine SSS Standard

    Vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux, fine SSS Standard [1-100 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] SCM SUS304 equivalent [Surface treatment] None, triiron tetraoxide coating, trivalent white, Unichrome plating, Chromate plating, nickel plating

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock