Boulons en U

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Filetage nominal (M)
Longueur de filetage L (mm)
Matériau
Traitement de surface
FORME D'EMBOUT
Type de strie du filetage
Unité de vente
Filetage nominal (pouces)
Application

    Boulon en U pour tuyaux en acier, avec écrou

      Boulon en U (□150x150)

        Boulons en U pour tuyaux en acier

          Boulon en U en acier inoxydable

            Stainless Steel-Square U-Bolts

              Boulon en U, un pied + 30 avec écrou Whitworth

                Square U-Bolts, Steel

                  Boulon en U de type C pour bateaux

                    Plaque de boulon en U, acier inoxydable

                      Boulon en U pour tuyauterie générale en acier inoxydable

                        Boulons en U pour tuyaux en acier Wit

                          Boulon en U de type A pour bateaux

                          Marque

                          SUNCO

                          SUNCO

                          SUNCO

                          MARUKI HARDWARE

                          GANTER

                          SUNCO

                          GANTER

                          SUDOU

                          YAHATA NEJI

                          FUJIWARA

                          SUNCO

                          SUDOU

                          Série du produit

                          Boulon en U pour tuyaux en acier, avec écrou

                          Boulon en U (□150x150)

                          Boulons en U pour tuyaux en acier

                          Boulon en U en acier inoxydable

                          Stainless Steel-Square U-Bolts

                          Boulon en U, un pied + 30 avec écrou Whitworth

                          Square U-Bolts, Steel

                          Boulon en U de type C pour bateaux

                          Plaque de boulon en U, acier inoxydable

                          Boulon en U pour tuyauterie générale en acier inoxydable

                          Boulons en U pour tuyaux en acier Wit【1-2,000 pièces par conditionnement】

                          Boulon en U de type A pour bateaux

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          à partir de

                          1.37 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          7.50 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          0.37 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          Remise sur volume

                          6.19 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          Remise sur volume

                          4.44 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          Remise sur volume

                          1.88 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          1.64 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          Remise sur volume

                          1.77 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          1.20 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          6.40 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          Remise sur volume

                          0.33 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          Remise sur volume

                          43.09 €

                          *Prix unitaire/configuration de base

                          Délai d'expédition minimum 6 jours 6 jours Jour même Jour même Jour même 6 jours Jour même Jour même 7 jours Jour même 6 jours 6 jours
                          Filetage nominal (M)8 ~ 1612 ~ 164 ~ 304 ~ 64 ~ 12-4 ~ 1210 ~ 12-6 ~ 10-16
                          Longueur de filetage L (mm)---30 ~ 4556 ~ 421-56 ~ 421--15 ~ 40--
                          MatériauAcier / Acier inoxydableAcierAcier / Acier inoxydableAcier inoxydableAcier inoxydableAcier / Acier inoxydableAcierAcier / Acier inoxydable-Acier inoxydableAcier / Acier inoxydableAcier inoxydable
                          Traitement de surfaceN/A / Placage chromé brillant / Placage au zinc fonduChrome trivalentN/A / Chrome trivalent / Placage au zinc fondu / Placage chrome--N/A / Placage chromé brillant / Placage au zinc fondu-N/A / Placage au zinc fondu--N/A / Chrome trivalent / Placage chromé brillant / Placage au zinc fonduN/A
                          FORME D'EMBOUT--Extrémité plateBout pointu---Extrémité plate-Extrémité plateExtrémité plateExtrémité plate
                          Type de strie du filetageMétrique, gros filetMétrique, gros filetMétrique, gros filetMétrique, gros filet-Métrique, gros filet-Métrique, gros filet-Métrique, gros filetWhitworth, gros filetMétrique, gros filet
                          Unité de venteQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)--Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) / Boîte / paquetQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
                          Filetage nominal (pouces)-----5/16 / 3/8 / 1/2--1/4 / 5/16-1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 / 5/8-
                          Application---Standard----Résistance à l'abrasionStandardStandard-

                          Loading...

                          1. 1

                          Catégories relatives à « Boulons en U »