Vis à trou traversant

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 16 jours ou moins
  • 18 jours ou moins
  • 25 jours ou moins
  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux - Creux
    à partir de
    1.15€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à tête à six pans creux - Creux

    Vis à tête à six pans creux - Creux

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.78€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Creux, filetage complet

    Vis de serrage - Creux, filetage complet

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.62€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (avec trous de ventilation des gaz) SVSS

    Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (avec trous de ventilation des gaz) SVSS [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    Vacuum equipment and vacuum vessels in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc. Has been cleaned. Clean specification with no adhesion of oil or dust.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.26€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête extra basse - Creux
    à partir de
    3.67€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête basse - Creux

    Vis d'assemblage à tête basse - Creux

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.73€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons hexagonaux à trou traversant

    Boulons hexagonaux à trou traversant

    SUNCO

    Please use it if you need to remove air accumulated in the pilot hole of the tap hole.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux (peinture argent) SVSS-AG

    Vis d'assemblage à tête à six pans creux (peinture argent) SVSS-AG

    NABEYA BI-TECH

    Vacuum equipment and vacuum vessels in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc. Has been cleaned. Clean specification with no adhesion of oil or dust.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.77€
    Délai de livraison minimum
    33 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (tête basse spéciale) (avec trous de ventilation des gaz) SVSHS/SVSHS-PC

    Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (tête basse spéciale) (avec trous de ventilation des gaz) SVSHS/SVSHS-PC [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    All the head heights are 1.5 mm or below. There is no concern of the head protruding after tightening. For improved compactness and stability of equipment and devices. for vacuum equipment and vacuum vessels in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.61€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à tête plate à empreinte cruciforme (avec trous de ventilation des gaz) SVFS/SVFS-PC

    Vis à tête plate à empreinte cruciforme (avec trous de ventilation des gaz) SVFS/SVFS-PC [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    Vacuum equipment and vacuum vessels in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.41€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (avec trous de ventilation des gaz/polissage chimique spécial) SVSS-PC

    Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (avec trous de ventilation des gaz/polissage chimique spécial) SVSS-PC [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    Vacuum equipment and vacuum vessels in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (tête basse) (avec trous de ventilation des gaz) SVLS/SVLS-PC

    Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (tête basse) (avec trous de ventilation des gaz) SVLS/SVLS-PC [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    Low head height hexagon socket head bolts. For improved compactness and stability of equipment and devices. for vacuum equipment and vacuum vessels in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.81€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux (SUS316L/avec trous de ventilation des gaz) SVSL/SVSL-PC

    Vis d'assemblage à tête à six pans creux (SUS316L/avec trous de ventilation des gaz) SVSL/SVSL-PC [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Made of SUS316L. It has excellent corrosion resistance. - For vacuum equipment and vacuum vessels in clean rooms such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, etc. - Has been cleaned. - Clean specification with no adhesion of oil or dust. - The surface roughness of SVSL-PC has been improved through an special chemical polishing process. A minute amount of gas is released. - It can be cut to the desired screw length. SVSL-PC is not covered.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.78€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à tête à six pans creux (titane/avec trous de ventilation des gaz) SVST

    Vis d'assemblage à tête à six pans creux (titane/avec trous de ventilation des gaz) SVST

    NABEYA BI-TECH

    it is non-magnetic. Non-magnetic properties are necessary to the FPD production equipment, semiconductor manufacturing equipment, and electronic equipment. Modify the surface by using a special chemical polishing treatment and brightness process. It is a cleaning specifications with less discharge gas, and no adhesion of oil or dust.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.00€
    Délai de livraison minimum
    33 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulons à tête ronde à six pans creux, à trou traversant, entièrement filetés

    Boulons à tête ronde à six pans creux, à trou traversant, entièrement filetés [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    It has excellent corrosion resistance and heat resistance and is used in vacuum equipment and vacuum containers etc. such as clean rooms for semiconductor manufacturing equipment.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.85€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis mécaniques à tête plate à empreinte cruciforme pour trou traversant

    Vis mécaniques à tête plate à empreinte cruciforme pour trou traversant [1-200 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Flat countersunk [Mounting Hole Shape] Cross hole [Basic Shape] Standard (round) [Material] SUS304-Equivalent [SurfaceTreatment] None [Screw Thread Type] Full-threaded [Usage] Standard [Screw Type] Full-threaded [Nominal Designation of Screw (M)] 3 4 5 6 [Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20 [Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 [Sales Unit] Individual units (can be purchased starting with one unit), box/pack

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.85€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme pour trou traversant

    Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme pour trou traversant

    SUNCO

    [Detailed Shape] Pan [Mounting Hole Shape] Cross hole [Basic Shape] Standard (round) [Material] SUS304-equivalent [Surface Treatment] None [Screw Thread Type] Metric coarse screw [Sales Unit] Individual units (can purchas starting from single unit) [Usage] Standard [Screw Type] Full thread [Detailed Shape] Pan [Mounting Hole Shape] Cross hole [Basic Shape] Standard (round) [Material] SUS304-equivalent [Surface Treatment] None [Screw Thread Type] Metric coarse screw [Sales Unit] Individual units (can purchase starting from single unit) [Usage] Standard [Screw Type] Full thread

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.93€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage sans air (demi-vis)

    Vis d'assemblage sans air (demi-vis)

    SUNCO

    [Detailed shape] Standard [Mounting hole shape] Hexagonal hole [Basic shape] Standard (round) [Material] Stainless steel [Surface treatment] None [Screw thread type] Metric coarse [Screw type Semi-screw [Nominal designation of thread (M)] 5 6 [Length L (mm)] 30 35 [Pitch (mm)] 0.8 1 [Usage] Standard, for clean environment Thread portion [Length (mm)] 22 24

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.13€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock