Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Non métalliques, en plastique

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • Rondelles isolantes FRP

    Rondelles isolantes FRP

    SUNCO

    It is a washer made with an insulator. It has a strong mechanical structure, excellent heat and chemical resistance, and can be used in a wide range of fields, especially as an industrial material, with a thermal decomposition temperature of about 250 – 350°C.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.64€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en plastique (PTFE/Téflon/rondelle) SPT-W

    Vis en plastique (PTFE/Téflon/rondelle) SPT-W

    NABEYA BI-TECH

    PTFE (Teflon) is a plastic that has excellent heat resistance, electrical properties, chemical resistance and abrasion resistance. There are hardly an chemicals that can dissolve PTFE.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.55€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles rondes en nylon

    Rondelles rondes en nylon [1-5,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Nylon is a tough material with low friction coefficient that has toughness, durability, self-lubrication, and excellent resistance against oiliness, and chemicals. When fixing small screws and bolts, put it between washer and tightening part.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PS (polystyrène)/Rondelles de butée

    PS (polystyrène)/Rondelles de butée

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.64€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles de serrage en nylon pour le montage

    Rondelles de serrage en nylon pour le montage

    SUNCO

    Inner diameter smaller than nominal diameter because of washer size used for screw for washer assembly. Can also be pushed in to use as a stopper for simple purpose detachment-prevention screw.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles rondes en polycarbonate

    Rondelles rondes en polycarbonate [1-5,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Among clear plastics, It has the highest strength (crack resistance), and it is material in pursuit of safety.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en caoutchouc EPDM

    Rondelle ronde en caoutchouc EPDM

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Rubber [Surface Treatment] None [Sales Unit] None (may purchase starting with one unit) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [Nominal Designation of Screw (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 [Thickness t (mm) 1.5 2 3 [Outer diameter (mm)] 8 10 12 13 20 22

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Balais en polyacétal

    Balais en polyacétal

    SUNCO

    The product has excellent heat resistance temperature from 80 to 120°C and shock and wear resistance.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde PTFE

    Rondelle ronde PTFE

    SUNCO

    [Type (Usage)] [Type] Flat washer [Material] Resin [Surface Treatment] None [Sales Unit] individual units (can purchase starting from one unit) [Material] Resin, PTFE (Polytetrafluoroethylene) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 2 3 4 5 6 8 10 12 [Nominal Designation of Thread (M)] 2 3 4 5 6 8 10 12 [Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.5 1.6 2 2.5 [Outer diameter (mm)] 4 7 8 9 10 12

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PA (polyamide = nylon)/Rondelles - Couleur standard

    PA (polyamide = nylon)/Rondelles - Couleur standard

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.34€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en plastique (PEEK/rondelle) SPE-W

    Vis en plastique (PEEK/rondelle) SPE-W [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    PEEK is a thermoplastic super-engineered plastic with excellent physical and chemical properties. Excellent chemical resistance. It is almost always not adversely affected by chemicals, with the exception of concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid and concentrated hydrogen fluoride. It has excellent heat and water resistance and maintains high thermoplasticity. It has excellent wear resistance, impact resistance and fatigue resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.25€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en caoutchouc de silicone

    Rondelle ronde en caoutchouc de silicone

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Rubber [Surface Treatment] None [Sales Unit] Individual unit (may purchase starting with one unit) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 4 5 6 8 10 12 [Nominal Designation of Screw (M)] 4 5 6 8 10 12 [Thickness t (mm)] 1.5 2 3 [Outer diameter (mm)] 10 12 13 20 22 24

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.11€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PC (polycarbonate)/Rondelles transparentes

    PC (polycarbonate)/Rondelles transparentes

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    Made of a well-balanced material with outstanding resistance to shocks and great electrical and mechanical characteristics.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.64€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en caoutchouc NBR

    Rondelle ronde en caoutchouc NBR

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Rubber [Surface Treatment] None [Sales Unit] Individual unit (may purchase starting with one unit) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 4 5 6 8 10 12 [Nominal Designation of Screw (M)] 4 5 6 8 10 12 [Thickness t (mm)] 1.5 2 3 [Outer diameter (mm)] 10 12 13 20 22 24

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.12€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PTFE (résine polytetrafluoroéthylène)/Rondelles

    PTFE (résine polytetrafluoroéthylène)/Rondelles

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.67€
    Délai de livraison minimum
    17 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle frein d'étanchéité(SWH/SWC)

    Rondelle frein d'étanchéité(SWH/SWC) [1-10 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    Please use according to the purpose, such as for locking or sealing.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles rondes en nylon, taille spéciale

    Rondelles rondes en nylon, taille spéciale

    SUNCO

    Nylon is a tough material with low friction coefficient that has toughness, durability, self-lubrication, and excellent resistance against oiliness, and chemicals. When fixing small screws and bolts, put it between washer and tightening part.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles rosettes en nylon

    Rondelles rosettes en nylon

    SUNCO

    Used in combination with a raised countersunk and countersunk shaped small screw and tapping screw. Nylon is a tough material with low friction coefficient and excellent abrasion resistance, toughness, being self-lubricating, oil resistant and having chemical resistance. For electrical control boards and as a mirror fixing screw

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles rondes, chlorure de Vinyle

    Rondelles rondes, chlorure de Vinyle

    SUNCO

    It is a general-purpose resin product which has excellent balanced in price and physical properties. When fixing small screws and bolts, put between washer and tightening part.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.27€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles de serrage en nylon à intégrer à une vis taraudée

    Rondelles de serrage en nylon à intégrer à une vis taraudée

    SUNCO

    Inner diameter smaller than nominal diameter because of washer size used for screw for washer assembly. Can also be pushed in to use as a stopper for simple purpose detachment-prevention screw.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PEEK (polyétheréthercétone)/Rondelles

    PEEK (polyétheréthercétone)/Rondelles

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.28€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en plastique (PC / rondelle) SPC-W

    Vis en plastique (PC / rondelle) SPC-W [1-100 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Polycarbonate has the maximum shock resistance among engineering plastics. - Can be used in a wide range of temperature (-40°C – 115°C). - Resin has excellent weather resistance and absorbs little water. - Heat-resistant temperature: 115°C (UL standards 94: V-2). For electrical, electronic, and automotive fields.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en plastique (RENY / rondelle) SPA-W

    Vis en plastique (RENY / rondelle) SPA-W [1-50 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    Plastic hexagon nut/washer with excellent tensile strength/bending strength. Also excellent anti-fatigue/creep characteristics, electrical insulation properties, corrosion resistance, and thermal insulation properties. In addition, non-magnetic and lightweight.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde noire en nylon haute résistance RENY

    Rondelle ronde noire en nylon haute résistance RENY

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Resin [Surface Treatment] None [Sales Unit] individual units (can purchase starting from one unit) [Material] Resin PA(6 Nylon) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 [Nominal Designation of Screw] 3 4 5 6 8 10 [Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2 [Outer diameter (mm)] 7 9 10 12.5 17 21

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en polyacétal 1.0 T

    Rondelle ronde en polyacétal 1.0 T

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Resin [Surface Treatment] None [Thickness t (mm)] 1 [Sales Unit] individual unit (can purchase starting from one unit) [Material] Resin, POM Polyacetal (Duracon) [Surface Treatment] (Details) [Inner Diameter d(mm)] 3 4 5 6 [Nominal Designation of Thread (M)] 3 4 5 6 [Outer Diameter (mm)] 10 12

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en nylon haute résistance RENY

    Rondelle ronde en nylon haute résistance RENY

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Resin [Surface Treatment] None [Sales Unit] individual units (can purchase starting from one unit) [Material] Resin PA (6 Nylon) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 17 [Nominal Designation of Thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12 17 [Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2 2.5 3 [Outer diameter (mm)] 7 9 10 12.5 17 21 24 30

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.20€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en caoutchouc EPDM, taille spéciale

    Rondelle ronde en caoutchouc EPDM, taille spéciale

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Rubber [Surface Treatment] None [Thickness t (mm)] 2 [Sales unit] Individual unit (may purchase starting with one unit) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 10 12 [Nominal Designation of Screw (M)] 10 12 [Outer diameter (mm)] 20 24

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.15€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles de serrage en polycarbonate pour le montage

    Rondelles de serrage en polycarbonate pour le montage

    SUNCO

    Among clear plastics, It has the highest strength (crack resistance), and it is material in pursuit of safety.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.07€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelles rondes PEEK

    Rondelles rondes PEEK

    SUNCO

    It has excellent heat resistance, anti-fatigue, shock and creep resistance and it can be used in a wide range of purposes. When fixing small screws and bolts, put between washer and tightening part.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.25€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en PP (polypropylène)

    Rondelle ronde en PP (polypropylène)

    SUNCO

    [Type (Usage)] [Type] Flat washer [Material] Resin [Surface Treatment] None [Sales Unit] individual units (can purchase starting from one unit) [Material] Resin, PP (Polypropylene) [Surface Treatment] (Details) None [Inner diameter d (mm)] 4 5 6 8 10 12 [Nominal Designation of Thread (M)] 4 5 6 8 10 12 [Thickness t (mm)] 0.8 1 1.6 2 2.5 [Outer diameter (mm)] 9 10 12.5 17 21 24

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petites rondelles rosettes en nylon

    Petites rondelles rosettes en nylon

    SUNCO

    Nylon is a tough material with low friction coefficient that has toughness, durability, self-lubrication, and excellent resistance against oiliness, and chemicals. When fixing small screws and bolts, put it between washer and tightening part.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en plastique (PPS/rondelle) SPS-W

    Vis en plastique (PPS/rondelle) SPS-W [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - PPS has excellent heat resistance and can be used continuously at 200°C. It has excellent chemical resistance, with no oil or organic solvents that can dissolve PPS under 200°C. - It has high strength and high stiffness, and maintains high heat-resisting strength. - It has excellent abrasion resistance and electrical properties, and is non-adhesive. - Heat resistance: 200°C (UL certified temperature) It has superior flame resistance that passed V-0 of UL standard 94. - For chemical resistance applications such as FPD equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed board etching equipment, metal surface treatment equipment, and chemical plants. - For heat resistance purposes such as hot water pumps, chemical pumps, etc. For electric and electronic fields such as transformer and computer equipment.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.63€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • PC (polycarbonate)/Rondelles blanches

    PC (polycarbonate)/Rondelles blanches

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    Made of a well-balanced material with outstanding resistance to shocks and great electrical and mechanical characteristics.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.68€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en plastique (H-PVC/rondelle) SPVC-W

    Vis en plastique (H-PVC/rondelle) SPVC-W

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Excellent chemical resistance to strong acids, organic solvents, or halogen compounds such as chlorine or bromine. - Can be used in environments where metal screws cannot be used. - Workable temperature: -10°C – 35°C For chemical resistance applications such as FPD equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed board and etching equipment, metal surface treatment equipment, and chemical plants. - Select from two colors: Ivory and gray

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.67€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en plastique (PP/rondelle) SPP-W

    Vis en plastique (PP/rondelle) SPP-W [1-20 pièces par conditionnement]

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Excellent chemical resistance against strong acids and organic solvents. - Use as a substitute for polyvinyl chloride resin screws. - Heat resistance is 65°C. (UL rating: 94:HB)

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.30€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en polyacétal 0.5 T

    Rondelle ronde en polyacétal 0.5 T

    SUNCO

    [Type (Usage)] Flat washer [Type] Flat washer [Material] Resin [Surface Treatment] None [Inner diameter d (mm)] 5 [Nominal Designation of Screw] 5 [Thickness t (mm)] 0.5 [Sales Unit] individual units (can purchase starting from one unit) [Material] Resin, POM Polyacetal (Duracon) [Surface Treatment] None [Outer diameter (mm)] 10

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rondelle ronde en polyacétal 1.5 T

    Rondelle ronde en polyacétal 1.5 T

    SUNCO

    [Type (Usage)] [Type] Flat washer [Material] Resin [Surface Treatment] None [Inner diameter d (mm)] 6 [Nominal Designation of Thread (M)] 6 [Thickness t (mm)] 1.5 [Sales Unit] individual units (can purchase starting from one unit) [Material] Resin, POM Polyacetal [Surface Treatment] (Details) None [Outer Diameter (mm)] 10

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.16€