Écrous à rivet

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • Entretoises Sel (type traversant)

    Entretoises Sel (type traversant) [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SEL JAPAN

    A multifunction product that can be used as a nut, prop, and spacer locator shaft. Can meet compact, lightweight, slim requirements.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.28€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous standard - Tête plate SPH

    Écrous standard - Tête plate SPH

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    One-side operation due to the compact dedicated tool, and nuts can be mounted speedily. Mounting is possible after surface treatment. Mounting is done at the final step of the assembly so as not to damage the work piece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises Sel (type fermé)

    Entretoises Sel (type fermé) [1-2,000 pièces par conditionnement]

    SEL JAPAN

    A multifunction product that can be used as a nut, prop, and spacer locator shaft. Can meet compact, lightweight, slim requirements.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.30€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous à souder, type standard

    Écrous à souder, type standard

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    It is a rubber blind nut with anti vibration, insulation, and sealing properties at single side. It can also be softly fastened on the thin metals or resin, glass, and porcelain. Particularly effective at reducing noise from fan motors etc.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.42€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous de calage SN

    Écrous de calage SN

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    It is possible to fasten a simple yet robust nut at single side. Fastening is possible in a wide range of work, from metals to fragile, and soft materials. It is also possible even at the area affected by vibration. Even though the surface is not flat, the working surface can be matched with the work piece, and the leg can be opened.

    à partir de
    0.37€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou de tuyau SRH

    Écrou de tuyau SRH

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Pop nut which attach a nut onto the surface of a round pipe. The rear surface of the flange has a R shape to follow the curved surface of the pipe, allowing for a horizontal seating surface to be obtained. As it is a flange shaped ellipse it is possible to visually confirm the orientation.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.50€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises tranchantes traversantes, type FK / FKS

    Entretoises tranchantes traversantes, type FK / FKS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    FABACE

    Spacer that adheres completely to material. Easy press fit, also with high torque. Able to obtain 2.9 Nm of torque with treated steel sheet.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.48€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petite embase avec écrou hexagonal SFHSF/HEX

    Petite embase avec écrou hexagonal SFHSF/HEX

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The nut body has a 6-sided (Tex) shape. High stability and strength are obtained by fixing to hexagonal pilot holes on the workpiece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.35€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous borgnes Sel

    Écrous borgnes Sel [500-1,000 pièces par conditionnement]

    SEL JAPAN

    It is a spacer in which the convex side is closed. It creates a beautiful finish with no stress on the opposing sheet metal from the press punch.

    à partir de
    491.67€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou souple (SPHR-WB)

    Écrou souple (SPHR-WB)

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With its special structure, it is possible to connect a pop nut in a resin workpiece. It can even fasten thermoplastic workpieces (PP, ABS) softly.

    à partir de
    0.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Passe-fils à vis

    Passe-fils à vis [100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Functions exhibited by the nut when operating from single side. Extremely strong holding power after attachment, no wobble after installation.

    • Remise sur volume
    à partir de
    7.52€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous blindés, tête plate (APS)

    Écrous blindés, tête plate (APS)

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The lower part of the nut is rounded, making it ideal for use in applications where the bolt end must not damage the work's internals.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.01€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous standard - Petite embase SSFHSF

    Écrous standard - Petite embase SSFHSF

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    One-side operation due to the compact dedicated tool, and nuts can be mounted speedily. Mounting is possible after surface treatment. Mounting is done at the final step of the assembly so as not to damage the work piece.

    à partir de
    0.88€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous moletés SPHRLT

    Écrous moletés SPHRLT [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Knurling is applied to the circumference of the nut. When this knurled part is tightened, it catches pilot holes on work, giving high stability and strength.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.39€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixations auto-tranchantes (modèle borgne)

    Fixations auto-tranchantes (modèle borgne) [1,000 pièces par conditionnement]

    BOHSEI

    Ideal for stacking and height-setting of interior boards. Can be easily installed in the high perpendicularity of the city. Can be installed without leaving any opening.

    à partir de
    433.33€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous standard, tête plate APH

    Écrous standard, tête plate APH

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    One-side operation due to the compact dedicated tool, and nuts can be mounted speedily. Mounting is possible after surface treatment. Mounting is done at the final step of the assembly so as not to damage the work piece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous à souder, modèle à manchon

    Écrous à souder, modèle à manchon [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    It is a rubber blind nut with anti vibration, insulation, and sealing properties at single side. Particularly effective at reducing noise from fan motors etc. Since a special sleeve has been attached to the interior part of the body, the torque management will be unnecessary when fastening the bolt.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.79€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous UFO, modèle à tête bombée

    Écrous UFO, modèle à tête bombée [300 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Nut that can be tightened with a Phillips head screwdriver. Handy for spaces where a hexagon wrench or wrench cannot be used.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    120.00€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous standard - tête plate SSPH

    Écrous standard - tête plate SSPH

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    One-side operation due to the compact dedicated tool, and nuts can be mounted speedily. Mounting is possible after surface treatment. Mounting is done at the final step of the assembly so as not to damage the work piece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous de pression H.T., écrous SG

    Écrous de pression H.T., écrous SG [1-500 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With an existing pneumatic or hydraulic press, part of the hexagonal body of a ST nut can be compressed on to the base material so as to prevent the nut from rotating. Due to the metal flow on the groove section below the head the nut can be prevented from becoming detached.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.74€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous blindés, tête plate

    Écrous blindés, tête plate [1-500 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The lower part of the nut is rounded, making it ideal for use in applications where the bolt end must not damage the work's internals.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.82€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Via entretoises STH-L

    Via entretoises STH-L [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the flange portion of the spacer is press-fitted from the back base material, a high collapse moment is obtained.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.35€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises Bob

    Entretoises Bob [1-1,000 pièces par conditionnement]

    BOHSEI

    This product has been given the qualities of a spacer by extending the nut's height. Ideal for stacking and height-determination of boards.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.50€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous moletés SFHSF/RLT

    Écrous moletés SFHSF/RLT

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Knurling is applied to the circumference of the nut. When this knurled part is tightened, it catches pilot holes on work, giving high stability and strength.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.39€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous standard - Petite embase SFHSF

    Écrous standard - Petite embase SFHSF

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    One-side operation due to the compact dedicated tool, and nuts can be mounted speedily. Mounting is possible after surface treatment. Mounting is done at the final step of the assembly so as not to damage the work piece.

    à partir de
    0.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou hexagonal SPHHEX

    Écrou hexagonal SPHHEX [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The nut body has a 6-sided (Tex) shape. High stability and strength are obtained by fixing to hexagonal pilot holes on the workpiece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.41€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous blindés, petite embase (SFSSF)

    Écrous blindés, petite embase (SFSSF)

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The lower part of the nut is rounded, making it ideal for use in applications where the bolt end must not damage the work's internals.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous de calage LN

    Écrous de calage LN

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    It is possible to fasten a simple yet robust nut at single side. Fastening is possible in a wide range of work, from metals to fragile, and soft materials. It is also possible even at the area affected by vibration. Even though the surface is not flat, the working surface can be matched with the work piece, and the leg can be opened.

    à partir de
    0.59€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous à souder, modèle standard, autres tailles

    Écrous à souder, modèle standard, autres tailles

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    It is a rubber blind nut with anti vibration, insulation, and sealing properties at single side. It can also be softly fastened on the thin metals or resin, glass, and porcelain. Particularly effective at reducing noise from fan motors etc.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.68€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises SP3 (4) (09-D-H)

    Entretoises SP3 (4) (09-D-H)

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With an existing pneumatic or hydraulic press the unique shape below the screw head of over 1.0 mm can be compressed on to the base aluminum / steel material so that a high degree of attachment strength can be achieved. As the upper portion of the base material is made with a pressuring method the height of the spacer can be precisely obtained.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.32€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous à souder, modèle à bascule

    Écrous à souder, modèle à bascule

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    It is a rubber blind nut with anti vibration, insulation, and sealing properties at single side. Protrusions has been conducted on the outer peripheral surface of the nut body, and since the body can be fitted into the prepared holes of the work piece, it will not detach from the work piece even before the fastening.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou Tétra SPHTETRA

    Écrou Tétra SPHTETRA [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The nut body has a 4-sided (Tetra) shape. By fixing to 4-sided pilot holes on work, high stability and strength are obtained.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.43€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises Fab (épaisseur de plaque applicable 1.0) EF10

    Entretoises Fab (épaisseur de plaque applicable 1.0) EF10 [1-1,000 pièces par conditionnement]

    FABACE

    It is a spacer display that displays caulking and height at the same time. It is an ideal spacer as a simple substrate prop.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous à souder, modèle à embase large

    Écrous à souder, modèle à embase large

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Rubber blind nut, anti vibration, insulation, and sealing performance. It can also be softly fastened on the thin metals or resin, glass, and porcelain. Nuts with flanges are the large type, the nut flange and the mounted object provide a large support area.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.77€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises tranchantes pour plaques en acier inoxydable (modèle pénétrant)
    à partir de
    1,183.33€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous blindés, petite embase (AFSSF)

    Écrous blindés, petite embase (AFSSF)

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The lower part of the nut is rounded, making it ideal for use in applications where the bolt end must not damage the work's internals.

    à partir de
    0.92€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petite embase avec écrou hexagonal AFHSF/HEX

    Petite embase avec écrou hexagonal AFHSF/HEX [500-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The nut body has a 6-sided (Tex) shape. High stability and strength are obtained by fixing to hexagonal pilot holes on the workpiece.

    à partir de
    241.67€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises SP3 (4) (15-D-H)

    Entretoises SP3 (4) (15-D-H) [1-500 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With an existing pneumatic or hydraulic press the unique shape below the screw head of over 1.0 mm can be compressed on to the base aluminum / steel material so that a high degree of attachment strength can be achieved. As the upper portion of the base material is made with a pressuring method the height of the spacer can be precisely obtained.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.40€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou hexagonal APHHEX

    Écrou hexagonal APHHEX [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    The nut body has a 6-sided (Tex) shape. High stability and strength are obtained by fixing to hexagonal pilot holes on the workpiece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.42€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoises Fab (épaisseur de plaque applicable 1.5) EF15

    Entretoises Fab (épaisseur de plaque applicable 1.5) EF15 [1,000 pièces par conditionnement]

    FABACE

    It is a spacer display that displays caulking and height at the same time. It is an ideal spacer as a simple substrate prop.

    à partir de
    266.67€