Écrous fendus

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • Écrou fendu (écrou crénelé) profil abaissé, niveau 2

    Écrou fendu (écrou crénelé) profil abaissé, niveau 2 [1-300 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Nut that can prevent loosening by opening a through-hole to the counterpart side of the bolt and passing a cotter pin into the through-hole between the grooved part of the nut and the bolt. Type 2 is convex with grooves cut on top of the hex nut.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.04€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou fendu (écrou crénelé) profil élevé, niveau 2

    Écrou fendu (écrou crénelé) profil élevé, niveau 2 [1-600 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Nut that can prevent loosening by opening a through-hole to the counterpart side of the bolt and passing a cotter pin into the through-hole between the grooved part of the nut and the bolt. Type 2 is convex with grooves cut on top of the hex nut.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.98€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou encastré à griffe

    Écrou encastré à griffe

    OCHIAI

    Iron nut with integrated thread, claw and flange for embedding in wood. Use when a female thread cannot be formed in the partner material or when fastening low-strength wood screws.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous Kalei (pour matériau de base en acier inoxydable) SS-SS

    Écrous Kalei (pour matériau de base en acier inoxydable) SS-SS

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With an existing pneumatic or hydraulic press, it is possible to attach a nut to thin sheets and base material with small end face distance, regardless of the base material. The portion of the nut below the head has a unique shape (knurl and groove sections) from which high attachment strength is achieved.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous de pression H.T., écrous ST

    Écrous de pression H.T., écrous ST

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With an existing pneumatic or hydraulic press, part of the hexagonal body of a ST nut can be compressed on to the base material so as to prevent the nut from rotating. Due to the metal flow on the groove section below the head the nut can be prevented from becoming detached.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.21€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou fendu (écrou crénelé) profil élevé, niveau 1

    Écrou fendu (écrou crénelé) profil élevé, niveau 1 [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Nut that can prevent loosening by opening a through-hole to the counterpart side of the bolt and passing a cotter pin into the through-hole between the grooved part of the nut and the bolt. Type 1 is concave with grooves cut into the hex nut.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.43€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous à rondelles dentées

    Écrous à rondelles dentées [500-6,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Flat hexagonal nut with toothed washer that eliminates the effort of inserting washers with teeth on the outside (lock nut washers).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    45.52€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous plats

    Écrous plats

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With an existing pneumatic or hydraulic press, part of the hexagonal body of a flat nut can be compressed on to the base material so as to prevent the nut from rotating. Due to the metal flow on the groove section below the head the nut can be prevented from becoming detached. With the completely inserted type both the inside and outside have a flush finish.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.39€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrou fendu (écrou crénelé) profil abaissé, niveau 1

    Écrou fendu (écrou crénelé) profil abaissé, niveau 1 [1-300 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Nut that can prevent loosening by opening a through-hole to the counterpart side of the bolt and passing a cotter pin into the through-hole between the grooved part of the nut and the bolt. Type 1 is concave with grooves cut into the hex nut.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.65€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous flottants à clinchage automatique

    Écrous flottants à clinchage automatique [1,000 pièces par conditionnement]

    BOHSEI

    Interior nut is operation-capable, so it can be mounted even if there is misalignment with the pilot hole. Interior nut floats 0.3 mm from the center.

    à partir de
    866.67€
    Délai de livraison minimum
    11 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous d'adaptation

    Écrous d'adaptation [250-1,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Nut that can securely attach to the corresponding side through press fitting into a mounting hole with limited interference from the shaft part.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    55.98€