Écrou hexagonal (haut)

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • Écrous hexagonaux à longueur configurable

    Écrous hexagonaux à longueur configurable

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ecrous hauts

    Ecrous hauts

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Longs écrous ECO-BS (écrous hauts)

    Longs écrous ECO-BS (écrous hauts) [1-600 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    This nut is longer than normal hexagonal nuts in total length.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.21€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous hauts fins / P=1.25

    Écrous hauts fins / P=1.25 [1-100 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    With the high nut rather than the generic hexagonal nut, insert the screw from both sides, and use in joints, adjustments or raising, etc. The pitch finer than the coarse one demonstrates an effect that prevents loosening due to vibration.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.13€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous hauts avec

    Écrous hauts avec [1-300 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    With the high nut rather than the generic hexagonal nut, insert the screw from both sides, and use in joints, adjustments or raising, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.30€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous hauts de différents diamètres mm-mm

    Écrous hauts de différents diamètres mm-mm

    SUNCO

    High nut (long nut) with different diameters on both ends. Used for conversion.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.15€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous hauts avec poinçon

    Écrous hauts avec poinçon [1-180 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    Long nut with a height than normal hexagonal nut. (To prevent from entering too, of the stopper middle nut) center punch is the type that is attached.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.56€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous hauts à trou latéral

    Écrous hauts à trou latéral

    SUNCO

    Long nut with a height than normal hexagonal nut. Center punch and the lateral hole (window) is the type that is attached (to prevent from entering too, of the stopper middle nut).

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.29€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous hauts plats de grand diamètre

    Écrous hauts plats de grand diamètre [1-400 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] SWCH equivalent, Screw thread's [Type] Whitworth coarse screw, Usage and functions, standard [Surface treatment] None, trivalent Chromate, Unichrome plating, zinc plating, Chromate plating, Unichrome plating [Sales units] Individual units (can be purchased starting from one unit) Box / Pack [Nominal designation of thread (inch)] 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 [Surface treatment] (Details) None, trivalent white, Unichrome plating, hot-dipped galvanized steel, Chromate plating, Chromate plating, green Chromate, black Chromate, nickel plating [Height (mm)] 20 25 30 35 40 50 60 70 80

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.29€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock