Écrous avec capuchon

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • Écrous auto-freinés de miroir plats, matériau sans cadmium-laiton (ECO-BS)

    Écrous auto-freinés de miroir plats, matériau sans cadmium-laiton (ECO-BS)

    SUNCO

    Cap nut used for decorative purposes. After putting the countersunk head screw through the countersink and fixing, the screw head can be hidden by covering it with a cap.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.65€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague Ida

    Bague Ida [1-1,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] SWCH equivalent, SUS304 equivalent [Surface Treatment] None, Chromate plating

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.21€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Écrous à deux trous pour vis de sécurité

    Écrous à deux trous pour vis de sécurité

    SAIMA CORPORATION

    Can also be used as a decorative screw thanks to its excellent 2-hole design.

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.50€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Contre-écrous miroirs ECO-BS B

    Contre-écrous miroirs ECO-BS B

    SUNCO

    It is used for screw fixing at the places which require high aesthetics (mirrors, boards, etc.). Hide the head of the screw by receiving the screw such as plate machine screws and tightening screws, fastening from the passing through the plate, and screwing in and the cover cap after the fixing.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.71€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Contre-écrous miroirs ECO-BS A

    Contre-écrous miroirs ECO-BS A

    SUNCO

    Flat countersunk screw and wood screw is put in them and it can improve the appearance and covers with a lit after limiting the mirror and acrylic plate etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.97€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Contre-écrou de rétroviseur (A)

    Contre-écrou de rétroviseur (A)

    SUNCO

    [Screw thread callout (M)] 11 [Material] Stainless [Surface treatment] None, Screw thread's [Type] Metric coarse [Sales unit] individual unit (can be purchased starting with one unit) [Surface treatment] (Details) None [Height (mm)] 6.5 [Pitch] 1.0 Width across flats (B) 13

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.87€