Inserts filetés - Tangless

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • Inserts filetés - Tangless

    Inserts filetés - Tangless

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Inserts Tangless

    Inserts Tangless

    RECOIL

    As the stress is distributed along the whole fitting length, holding power and tensile strength is increased giving more fastening power than the original screw without damaging the screw threads.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.59€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Insert fileté (boîte)
    à partir de
    50.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Insert (unifié/UNC/produits associés RoHS)

    Insert (unifié/UNC/produits associés RoHS) [100 pièces par conditionnement]

    HIROSUGI SEIKI

    No fly pitch compared to the normal insert and even after the attachment and detachment of the bolt does not have a change of shape.

    à partir de
    237.50€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Insert (unificateur/UNC)

    Insert (unificateur/UNC) [100 pièces par conditionnement]

    HIROSUGI SEIKI

    No fly pitch compared to the normal insert and even after the attachment and detachment of the bolt does not have a change of shape.

    à partir de
    180.83€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock