Outils dédiés pour inserts filetés

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Tarauds pour inserts filetés

    Tarauds pour inserts filetés

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    20.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outil d'installation d'inserts filetés

    Outil d'installation d'inserts filetés

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    72.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outils d'insertion E-sert, modèle P

    Outils d'insertion E-sert, modèle P

    TSUGAMI

    General insertion tool which even a beginner can use easily.

    à partir de
    43.04€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outil d'installation d'inserts autotaraudeurs
    à partir de
    79.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outils de dépose d'inserts filetés

    Outils de dépose d'inserts filetés

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    24.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Taraud en spirale E-sert

    Taraud en spirale E-sert

    TSUGAMI

    Tap with approximately 35° spiral chip groove, designed for good blind hole and tapping performance.

    à partir de
    16.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Kit de pièces de recul, série commerciale (mm)

    Kit de pièces de recul, série commerciale (mm)

    RECOIL

    Insertion tool with a tap handle function is included. The magnet type snapping tool is included in a set.

    • Remise sur volume
    à partir de
    47.19€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • 2 jeux de tarauds E-sert

    2 jeux de tarauds E-sert

    TSUGAMI

    This tapping is designed and manufactured especially for E-insert (helical inserts) for prepared holes.

    à partir de
    21.59€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outil de rupture de languette pour inserts filetés
    à partir de
    18.90€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outils d'insertion E-sert type S

    Outils d'insertion E-sert type S

    TSUGAMI

    The S type insertion tool is used for coarse screws M6 or more.

    • Remise sur volume
    à partir de
    20.13€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Kits de recul avec tarauds pilotes

    Kits de recul avec tarauds pilotes

    RECOIL

    The proprietary recoil internal thread repair kit has been widely used all over the world for industrial machinery, automotive and motorcycle maintenance and repair.

    • Remise sur volume
    à partir de
    63.36€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outils de déverrouillage E-sert

    Outils de déverrouillage E-sert

    TSUGAMI

    The insert is used when removing from the tap hole.

    à partir de
    18.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Kit de pièces de recul, série commerciale (UNF)

    Kit de pièces de recul, série commerciale (UNF)

    RECOIL

    Insertion tool with a tap handle function is included. The magnet type snapping tool is included in a set.

    • Remise sur volume
    à partir de
    52.92€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Kit de pièces de recul, série commerciale (UNC)

    Kit de pièces de recul, série commerciale (UNC)

    RECOIL

    Insertion tool with a tap handle function is included. The magnet type snapping tool is included in a set. [Features] - Recoil's unique internal thread repair kit has been widely used around the world to repair industrial machinery, automobiles, and motorcycles. - The following parts are contained in red plastic box. - Pilot hole drill (M12-1 / 2 or less), recoil tap # 2 (HSS), recoil (length 1.5D), insertion tool (M12-1 / 2 or less, with a tap handle), snapping tool with magnet (M12-1 / 2 or less). - The spark plug kit contains the pilot tap. - Pilot tap does not need the use of a drill

    • Remise sur volume
    à partir de
    52.92€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outils de rupture de languette E-sert

    Outils de rupture de languette E-sert

    TSUGAMI

    This is a tool for snapping the tongue via the notch part after insertion of the insert.

    • Remise sur volume
    à partir de
    11.55€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Kits de pièces de recul pour bougies d'allumage
    à partir de
    80.52€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock