Rivets

Les rivets MISUMI sont disponibles en diverses tailles, diamètres et avec différents types de têtes. Les rivets sont utilisables dans de multiples applications, en effet la gamme MISUMI comprend des rivets ronds, plats, en plastique ou en acier... Les rivers de marques comme SUNCO ou MARUEMO sont livrables à partir de 4 jours, sans quantité minimale de commande.

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  • 63 jours ou moins
  • Rivets fins plats

    Rivets fins plats [1-5,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] Aluminum, stainless steel, brass [Surface treatment] None, Chromate plating, Unichrome plating, Trivalent white

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets aveugles aluminium-aluminium

    Rivets aveugles aluminium-aluminium [1-1,000 pièces par conditionnement]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    à partir de
    0.07€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets ronds

    Rivets ronds [1-10,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] Aluminum, stainless steel, copper, brass [Surface treatment] None, Unichrome plating, trivalent white

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivet Parker en acier inoxydable (rivet chassé)

    Rivet Parker en acier inoxydable (rivet chassé) [1,000 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    It has excellent corrosion resistance and heat resistance and it is used for mounting nameplates etc. (nameplate)

    • Remise sur volume
    à partir de
    32.62€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets plats

    Rivets plats [1-3,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    The rivet head will not protrude onto the material surface when fastened.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets à enfoncer

    Rivets à enfoncer [1-200 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.19€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle à ouverture TAP/KBS

    Rivets, modèle à ouverture TAP/KBS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets creux ronds fins

    Rivets creux ronds fins

    SUNCO

    [Material] Stainless Steel [Surface Treatment] None, Head [Shape] Round Head [Shape] Hollow [Sales Unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) Sleeve diameter (mm) 2 3 4 5 6 [Length (mm)] 3 4 5 6 7 8 10 12

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets tournants à enfoncer

    Rivets tournants à enfoncer [1-100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    à partir de
    0.17€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets aveugles aluminium-fer

    Rivets aveugles aluminium-fer [1-1,000 pièces par conditionnement]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivet en acier inoxydable

    Rivet en acier inoxydable [50-10,000 pièces par conditionnement]

    MARUEMU WORKS

    Parts finished with caulking for use in locations where removal will not be necessary. Excellent corrosion resistance for use in humid locations or outdoors.

    • Remise sur volume
    à partir de
    23.06€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets plats creux

    Rivets plats creux

    SUNCO

    Rivet able to be turtle using small force compared to a solid rivet. Recommended for use with turning objects.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.04€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Parker Rivets

    Parker Rivets [1-1,000 pièces par conditionnement]

    TANAKAT

    Is often used for nameplates.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.03€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets borgnes inox-inox

    Rivets borgnes inox-inox [1-1,000 pièces par conditionnement]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    à partir de
    0.12€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets en plastique (modèle standard 3)

    Rivets en plastique (modèle standard 3) [1-100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.15€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets push-pull

    Rivets push-pull [1-100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Strong removal force and doesn't wobble in the mounted state. Suited for high load applications.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis-rivet

    Vis-rivet [1-100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Strong removal force and doesn't wobble in the mounted state.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.18€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle à ouverture TAP/DBS

    Rivets, modèle à ouverture TAP/DBS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Niflatch (passe-fils)

    Niflatch (passe-fils)

    NIFCO

    Attachment and detachment are very easy. Doesn't wobble in the mounted state. Ideal for fixing repeatedly removed panels.* Pin sold separately.

    à partir de
    0.17€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets en plastique (modèle standard 1)

    Rivets en plastique (modèle standard 1) [1-100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.15€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle blindé (SSDSSH)

    Rivets, modèle blindé (SSDSSH) [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.97€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Insert

    Insert [1-20,000 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] Brass [Surface Treatment] None, Head [Shape] Round head, Sleeve diameter (mm) 1.6 2 2.3 2.5 3 4 [Length (mm)] 2.5 3 4 5 6 7 [Sales Unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) Box/Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle à ouverture SKBS

    Rivets, modèle à ouverture SKBS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.09€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle TL ADTL

    Rivets, modèle TL ADTL [500-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Buckling part spreads widely in three directions to fasten. Significant pull-out prevention result achieved by fastening to soft materials such as resin, and prepared hole deformity in thin panels and similar.

    à partir de
    48.69€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets en plastique (modèle amovible)

    Rivets en plastique (modèle amovible)

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    à partir de
    0.17€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, type à ouverture SSKSSBS

    Rivets, type à ouverture SSKSSBS

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.30€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle blindé (AK)

    Rivets, modèle blindé (AK) [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.18€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goupille Niflatch (modèle 2)

    Goupille Niflatch (modèle 2) [1-100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Attachment and detachment are very easy. Doesn't wobble in the mounted state, ideal for fixing repeatedly removed panels.* Grommet sold separately.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.17€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets chassés PA6 (polyamide = nylon)

    Rivets chassés PA6 (polyamide = nylon)

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Features] - Resin Nail Type. - Resin rivet for mounting on panels, etc. Legs are pressed and spread out by driving in with a hammer to secure panels, etc.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.76€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goupille Niflatch (modèle 1)

    Goupille Niflatch (modèle 1) [1-100 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Attachment and detachment are very easy. Doesn't wobble in the mounted state, ideal for fixing repeatedly removed panels.* Grommet sold separately.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.17€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle à ouverture SDBS

    Rivets, modèle à ouverture SDBS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets d'entraînement PP

    Rivets d'entraînement PP

    SUNCO

    Resin rivet for mounting on panels, etc. By pushing with a finger, the legs are spread out and the panel is fixed.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.11€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, type à ouverture SSDSSBS

    Rivets, type à ouverture SSDSSBS

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.12€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets aveugles fer-fer

    Rivets aveugles fer-fer [500-1,000 pièces par conditionnement]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    à partir de
    35.03€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle à ouverture AKABS

    Rivets, modèle à ouverture AKABS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.17€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, type à ouverture TAP/DSSBS

    Rivets, type à ouverture TAP/DSSBS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.16€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle blindé (ADSSH)

    Rivets, modèle blindé (ADSSH) [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.31€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets en plastique (modèle standard 2)

    Rivets en plastique (modèle standard 2)

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.20€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis-rivet (modèle à 16 dents)

    Vis-rivet (modèle à 16 dents) [160 pièces par conditionnement]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    à partir de
    18.18€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, type HR SDHR

    Rivets, type HR SDHR [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With a special body structure, there is buckling in the valve configuration high crimping force is exerted between the workpiece. The buckling diameter after connecting increases. The mandrel head is strongly fixed after connecting.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.11€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets à simple pression/POM (polyacétal)

    Rivets à simple pression/POM (polyacétal)

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Basic shape] One touch rivet [Surface treatment] (Details) None [Sales unit] Individual units (can be purchased starting with one unit) [Material] PC PEEK POM [L] 15.5 16 17 D 3 5 7 [Type] PC/WR PEEK/WR POM/WR

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.21€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets chassés/PP (polypropylène)

    Rivets chassés/PP (polypropylène)

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Basic Shape] Spacer nut [Material] PP [Surface treatment] (Details) None [Type] Push B 14 [L] 6 [Sales unit] Individual units (can be purchased starting with one unit) A 2.6 D 3 4

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.72€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle blindé (AD)

    Rivets, modèle blindé (AD) [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    à partir de
    0.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rivets, modèle à ouverture SSKBS

    Rivets, modèle à ouverture SSKBS [1-1,000 pièces par conditionnement]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.19€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon à col carré en coupe Wit

    Boulon à col carré en coupe Wit [1-300 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Material] Iron, Head [Shape] Stepped [Surface Treatment] None, chromate plating, unichrome plating, hot-dip galvanized plating, Sleeve diameter (inch) 1/4 3/8 5/16 [Length (mm)] 16 20 25 32 38 45 50 55 60 65 75 [Sales Unit] Individual unit (may purchase starting with one unit) Box/Pack

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.52€
    Délai de livraison minimum
    6 jours