Outils pour travaux manuels

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • Clé hexagonale

    Clé hexagonale

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés pour vis à tête ultra basse

    Clés pour vis à tête ultra basse

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé à six lobes SKX

    Clé à six lobes SKX

    NABEYA BI-TECH

    A dedicated wrench for mounting and removing bolts with hexalobular holes.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.54€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé pour vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux (avec goupille) SRX

    Clé pour vis d'assemblage à tête ronde à six pans creux (avec goupille) SRX

    NABEYA BI-TECH

    A dedicated wrench for mounting and removing button bolts (SRBS) with hexalobular holes.

    à partir de
    12.82€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé hexagonale (pour vis en pouces) SKH

    Clé hexagonale (pour vis en pouces) SKH

    NABEYA BI-TECH

    Dedicated hexagonal wrench inch screw mounting/removal

    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé pour vis d'assemblage à tête ronde hexagonale creuse (avec goupille) SRH

    Clé pour vis d'assemblage à tête ronde hexagonale creuse (avec goupille) SRH

    NABEYA BI-TECH

    Custom wrench for mounting and removing button bolts (SRHS) with hex sockets. [Features] - Button bolt with pin in center of hex socket. - Mounting and removal cannot be performed with a standard tool. - For preventing dismantling, theft and tampering of devices and equipment. - Use the custom SRH wrench to mount and remove. - We can cut the thread to customer desired length. - Material and finishing: SUS304.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.74€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés en L

    Clés en L [1-300 pièces par conditionnement]

    SUNCO

    [Materials] Steel Wrench's [Nominal designation] 0.9 1.3 1.4 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 19 21 22 24 27 32 36 [Surface treatment] chromate plating, unichrome plating, trivalent black, trivalent white, triiron tetraoxide coating, electroless nickel plating, black chromate [L or B (mm)] 32 40 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 315 355 [Width across flats] 0.9 1.3 1.4 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 19 21 22 24 27 32 36 [Sales unit] Individual unit (can be purchased starting from one) Box/Pack

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.19€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé pour barre hexagonale

    Clé pour barre hexagonale [1-25 pièces par conditionnement]

    GOSHO WORKS

    [Material] Iron [Surface Treatment] Triiron tetraoxide coating, Wrench's [Nominal Designation] 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 Adaptive size M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 [L or B (mm)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125 140 [l or C (mm)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 56 [Width across flats 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 [Sales Unit] Individual unit (may purchase starting with one unit) Box/Pack, Hardness HRC48 HRC50 HRC52 Guarantee torque 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530 1224 2243 3773

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.19€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Outil pour écrou à ressort

    Outil pour écrou à ressort

    SUNCO

    Fitting for spring nut. Always use this product when installing and removing.

    à partir de
    45.25€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé pour vis mécanique à tête cylindrique SRD

    Clé pour vis mécanique à tête cylindrique SRD

    NABEYA BI-TECH

    Bits and magnet driver for inserting and removing small 2-hole pan headed screws.

    à partir de
    12.75€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés en L longues

    Clés en L longues

    SUNCO

    Since it is a long type, power is easily applied making work easy.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1.07€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé dédiée à la vis mécanique à tête cylindrique d'un côté SROT

    Clé dédiée à la vis mécanique à tête cylindrique d'un côté SROT

    NABEYA BI-TECH

    Special tool used for removal of the one-side pan screw (SROS).

    à partir de
    81.50€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clé longue en L (blanc)

    Clé longue en L (blanc) [1-100 pièces par conditionnement]

    SPS/UNBRAKO

    [Material] Iron [Surface Treatment] None [Nominal Designation 0.0.35 0.050 1/16 1/2 1/4 1/8 3/16 3/32 3/4 3/8 5/16 5/32 5/64 5/8 7/32 7/64 9 / 64 [l or c (mm)] 0.344 0.531 0.562 0.609 0.656 0.703 0.750 0.796 0.844 0.938 1.031 1.125 1.250 1.375 1.625 1.875 2.125 [Breakage Torque] 2.3 6.5 12.2 25 43 68 98 146 195 342 535 780 1600 2630 6300 12200 19500 [Yield Torque] 2.0 5.6 10.5 21 35 60

    à partir de
    68.17€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embouts pour vis mécaniques à tête cylindrique Triwing SRWB

    Embouts pour vis mécaniques à tête cylindrique Triwing SRWB

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Mounting and dismounting cannot be done by using general tools - Used for preventing disassembly, theft and tampering of equipment and facilities. - Please use the specialized SRWB bit and specialized SRD magnetic driver together when mounting and dismounting

    à partir de
    12.75€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock
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
Catégories relatives à Outils pour travaux manuels

Sélectionner l'image

Fermer