?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Shape type |
Material |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) |
L dimension tolerance (Reference tolerance) |
Surface treatment |
Head thickness |
D/P (Shaft diameter)(mm) |
Tip shape |
Gas release shape |
Character engraving type |
Number of engraving characters |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Ejecteurs tubulaires / tête aplatie d'un côté / HSS / face usinée / longueur configurable | Ejecteurs tubulaires / tête aplatie d'un côté / acier à outils / face usinée / longueur configurable | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - | - | - | - | - |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis |
Shape type | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing | With tip processing |
Material | SKH51 | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKD61 | SKD61 |
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 |
L dimension tolerance (Reference tolerance) | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 / +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 |
Surface treatment | No | No | No | Nitrided | Nitrided | No | No |
Head thickness | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) |
D/P (Shaft diameter)(mm) | 1.5 ~ 12 | 0.5 ~ 11.99 | 2 ~ 8 | 1.5 ~ 12 | 0.5 ~ 11.99 | 1.5 ~ 12 | 0.5 ~ 11.99 |
Tip shape | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 5A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A |
Gas release shape | No | No | No | No | No | No | No |
Character engraving type | No | No | No | No | No | No | No |
Number of engraving characters | No | No | No | No | No | No | No |
Loading...
Filtrer par :
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Fabricant
Type de données CAO